メカニカル部品技術窓口
ベース配管形 プラグリードユニット VQZシリーズのマニホールド、コネクタキットです。

グロメット(G)
※破線はDINレール取付形[-D]を示します。

L形プラグコネクタ(L)

M形プラグコネクタ(M)
※破線はDINレール取付形[-D]を示します。
※指示なき寸法はグロメット(G)と同じ
※[]はACの場合
単位:mm
| 2n | 4n | |
|---|---|---|
| L1 | 73 | 98 |
| L2 | 62.5 | 87.5 |
| L3 | 38.5 | 59.5 |
| L4 | 17.5 | 19.5 |
| L5 | 30.5 | 51.5 |
n:連数(最大20連)

グロメット(G)
※破線はDINレール取付形[-D]を示します。

L形プラグコネクタ(L)

M形プラグコネクタ(M)

DIN形ターミナル(Y)
※破線はDINレール取付形[-D]を示します。
※指示なき寸法はグロメット(G)と同じ
※[]はACの場合
単位:mm
| 2n | 4n | 8n | |
|---|---|---|---|
| L1 | 85.5 | 123 | 185.5 |
| L2 | 75 | 112.5 | 175 |
| L3 | 52 | 84 | 148 |
| L4 | 17 | 19.5 | 19 |
| L5 | 42 | 74 | 138 |
n:連数(最大20連)
| シリーズ | ベース型式 | 配管仕様 | 適用電磁弁 | 適用連数 | マニホールドベース 質量9注) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管方向 | 接続口径 | ||||||
| 1(P)、 3・5(R) | 4(A)、 2(B) | ||||||
| VQZ1000 | VV5QZ15-□□□ | 横 | Rc1/8 | C6(Φ6用) | VQZ1□50 VQZ1□51 | 2~20連 | 2連:105 1連増:27 |
| VQZ2000 | VV5QZ25-□□□ | 横 | Rc1/4 | C8(Φ8用) Rc1/8 | VQZ2□50 VQZ2□51 | 2~20連 | 2連:193 1連増:54 |
注)ねじポートタイプの質量。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,157円 ( 4,573円 ) | 6日目 |
9,338円 ( 10,272円 ) | 9日目 |
4,207円 ( 4,628円 ) | 9日目 |
4,207円 ( 4,628円 ) | 6日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 9日目 |
6,825円 ( 7,508円 ) | 6日目 |
2,954円 ( 3,249円 ) | 6日目 |
7,441円 ( 8,185円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000・3000・5000 マニホールドオプション
0通常価格(税別):48円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ用マニホールド
3.3通常価格(税別):432円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズ オプションパーツ
0通常価格(税別):155円~