メカニカル部品技術窓口

A:直管型

B:フランジ型

C:フランジボディI型
(オリフィスボディ組付タイプ)

D:フランジボディII型
(オリフィスボディ共締タイプ)
| 品番 | VXF21A□□ | VXF22A□□ | VXF23A□□ | VXF24A□□ | VXF25A/B□□ | VXF26A/B/C/D□□ | VXF27B□□ | VXF28B□□ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリフィス径 mmΦ | 22 | 28 | 44 | 53 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 使用流体 | 空気 | ||||||||
| 最低作動圧力 MPa | 0.03 | 0.1 | |||||||
| 最高作動圧力 MPa | 0.7 | ||||||||
| 使用流体温度(常温用/高温用) ℃ | -10(不凍)~60/-10(不凍)~100 | ||||||||
| 周囲温度 ℃ | -10~60 | ||||||||
| コイル絶縁種別(常温用/高温用) | 屋内 | ||||||||
| 保護構造 | B種/H種 | ||||||||
| 許容電圧変動幅 V | IP65 | ||||||||
| 許容電圧変動幅 V | 定格電圧の±10%以内 | ||||||||
| 皮相電力(常温用/高温用) | AC(VA) | 7/9 | 10/12 | 7/9 | |||||
| 消費電力(常温用) | DC(W) | 7 | 8 | 7 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,348円 ( 9,183円 ) | 3日目 |
8,348円 ( 9,183円 ) | 6日目 |
7,338円 ( 8,072円 ) | 6日目 |
9,346円 ( 10,281円 ) | 6日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 6日目 |
7,719円 ( 8,491円 ) | 6日目 |
7,719円 ( 8,491円 ) | 6日目 |
7,338円 ( 8,072円 ) | 6日目 |
8,227円 ( 9,050円 ) | 6日目 |
8,929円 ( 9,822円 ) | 6日目 |
7,904円 ( 8,694円 ) | 6日目 |
9,493円 ( 10,442円 ) | 6日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
8,465円 ( 9,312円 ) | 6日目 |
8,888円 ( 9,777円 ) | 6日目 |
7,732円 ( 8,505円 ) | 9日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
8,568円 ( 9,425円 ) | 6日目 |
11,990円 ( 13,189円 ) | 6日目 |
11,360円 ( 12,496円 ) | 6日目 |
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF2シリーズです。
【特長】
・高温、大口径対応
・配管条件に合わせた取付が可能(フランジ型)
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献(フランジボディ型)
・保護構造IP65(リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40)
・鉄心の耐食性向上
・難燃性UL94V-0準拠
・全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~