メカニカル部品技術窓口


| イオナイザ機種 | IZT40 | IZT41(NPN仕様) | IZT41(PNP仕様) | IZT42(NPN仕様) | IZT42(PNP仕様) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン発生方式 | コロナ放電式 | |||||
| 電圧印加方式 | AC、DC注1) | AC、DC注1) | デュアルAC | |||
| 印加電圧 | ±7,000V | ±6,000V | ||||
| オフセット電圧注2) | ±30V以内 | |||||
| エアパージ | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) | ||||
| 使用圧力 | 0.5MPa以下 | |||||
| 保証耐圧力 | 0.7MPa | |||||
| 接続チューブ径 (片側プラグ可) | ミリサイズ:φ4,φ6,φ8,φ10 インチサイズ:φ3/16",φ1/4",φ5/16",φ3/8" | |||||
| 消費電流 | 0.7A以下 (連結時1台当たり+0.6A以下) | 0.8A以下 (連結時1台当たり+0.7A以下) | 1.4A以下 (連結時1台当たり+1.3A以下) | |||
| 電源電圧 | DC24V±10%(AC100-240V:ACアダプタオプション バー1台時のみ使用可能) | |||||
| 入力信号 | イオン発生 停止信号 | - | DC(-)と接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 | DC(+)と接続 電圧範囲DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 | DC(-)と接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 | DC(+)と接続 電圧範囲DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 |
| 出力信号 | メンテナンス 検知信号 | - | 最大負荷電流: 100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V | 最大負荷電流: 100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) | 最大負荷電流: 100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V | 最大負荷電流: 100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) |
| 異常信号 | ||||||
| 機能 | 高電圧異常検知 (検知時イオン発生停止) | オートバランス、メンテナンス検知、 高電圧異常検知(検知時イオン発生停止)、イオン発生停止入力 | ||||
| 有効除電距離 | 50~2,000mm | |||||
| 使用周囲温度 使用流体温度 | コントローラ 高電圧電源モジュール | 0~40℃ | ||||
| バー | 0~50℃ | |||||
| 使用周囲湿度 | 35~80%Rh(結露なきこと) | |||||
| 材質 | コントローラ | カバー:ABS,アルミ、スイッチ:シリコーンゴム | ||||
| 高電圧電源モジュール | カバー:ABS,アルミ | |||||
| バー | カバー:ABS、エミッタカートリッジ:PBT、エミッタ:タングステンまたは単結晶シリコン、高電圧ケーブル:シリコーンゴム、PVC | |||||
| 適合規格 | CE(EMC指令) | |||||
注1)DCは正極、負極いずれかを印加。
注2)帯電物とイオナイザ間の距離300mmにおいて、エアパージありのとき。
エミッタカートリッジ数 n, バー長さL1

高電圧ケーブル長さL2

ワンタッチ管継手 ストレート

ワンタッチ管継手 エルボ

エミッタカートリッジ数 n, バー長さL1

高電圧ケーブル長さL2

ワンタッチ管継手 ストレート

ワンタッチ管継手 エルボ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,829円 ( 2,012円 ) | 19日目 |
1,249円 ( 1,374円 ) | 19日目 |
1,384円 ( 1,522円 ) | 19日目 |
1,659円 ( 1,825円 ) | 3日目 |
83,869円 ( 92,256円 ) | 19日目 |
80,086円 ( 88,095円 ) | 19日目 |
82,965円 ( 91,262円 ) | 19日目 |
80,086円 ( 88,095円 ) | 19日目 |
78,790円 ( 86,669円 ) | 19日目 |
89,274円 ( 98,201円 ) | 19日目 |
82,965円 ( 91,262円 ) | 19日目 |
89,274円 ( 98,201円 ) | 19日目 |
80,874円 ( 88,961円 ) | 19日目 |
80,086円 ( 88,095円 ) | 19日目 |
82,965円 ( 91,262円 ) | 19日目 |
82,965円 ( 91,262円 ) | 19日目 |
89,274円 ( 98,201円 ) | 19日目 |
80,874円 ( 88,961円 ) | 19日目 |
80,086円 ( 88,095円 ) | 19日目 |
82,965円 ( 91,262円 ) | 19日目 |
84,780円 ( 93,258円 ) | 19日目 |
78,790円 ( 86,669円 ) | 19日目 |
89,274円 ( 98,201円 ) | 19日目 |
90,049円 ( 99,054円 ) | 19日目 |
81,264円 ( 89,390円 ) | 19日目 |
89,907円 ( 98,898円 ) | 19日目 |
85,040円 ( 93,544円 ) | 19日目 |
85,691円 ( 94,260円 ) | 19日目 |
83,926円 ( 92,319円 ) | 19日目 |
79,701円 ( 87,671円 ) | 19日目 |
90,233円 ( 99,256円 ) | 19日目 |
90,233円 ( 99,256円 ) | 19日目 |
82,957円 ( 91,253円 ) | 19日目 |
81,786円 ( 89,965円 ) | 19日目 |
81,045円 ( 89,150円 ) | 19日目 |
83,926円 ( 92,319円 ) | 19日目 |
90,233円 ( 99,256円 ) | 19日目 |
87,775円 ( 96,553円 ) | 19日目 |
87,775円 ( 96,553円 ) | 19日目 |
76,185円 ( 83,804円 ) | 19日目 |
86,604円 ( 95,264円 ) | 19日目 |
91,193円 ( 100,312円 ) | 19日目 |
80,612円 ( 88,673円 ) | 19日目 |
86,604円 ( 95,264円 ) | 19日目 |
93,388円 ( 102,727円 ) | 19日目 |
89,547円 ( 98,502円 ) | 19日目 |
91,193円 ( 100,312円 ) | 19日目 |
88,477円 ( 97,325円 ) | 19日目 |
91,193円 ( 100,312円 ) | 19日目 |
91,193円 ( 100,312円 ) | 19日目 |
88,688円 ( 97,557円 ) | 19日目 |
88,948円 ( 97,843円 ) | 19日目 |
90,908円 ( 99,999円 ) | 19日目 |
84,474円 ( 92,921円 ) | 19日目 |
87,354円 ( 96,089円 ) | 19日目 |
97,625円 ( 107,388円 ) | 19日目 |
85,953円 ( 94,548円 ) | 19日目 |
80,086円 ( 88,095円 ) | 19日目 |
82,965円 ( 91,262円 ) | 19日目 |
79,616円 ( 87,578円 ) | 19日目 |
【特長】
・高さ:57mm削減(60%)
・狭小スペースでの設置が可能
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
・エア供給口の選択が可能:右側/左側/両側
・バー/ケーブル長さの選択が可能
・ローメンテナンス構造のエミッタカートリッジ採用
・コネクタ接続による簡単着脱
・ダブルアクションロック:エミッタカートリッジ落下防止機能
・落下防止カバー:エミッタカートリッジのより確実な落下防止が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春日電機(イオナイザー)
除電エアーガン 594-MR・GI-04B
2通常価格(税別):28,551円~

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS
5通常価格(税別):83,600円~

春日電機(イオナイザー)
直流式除電器 KD-110・KD-110SI
4.3通常価格(税別):41,865円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

ミスミ
ノズルアタッチメント
4通常価格(税別):11,214円~

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション
3通常価格(税別):1,844円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
0通常価格(税別):6,237円

春日電機(イオナイザー)
イオンジェットノズル NIH-55
0通常価格(税別):41,566円~

春日電機(イオナイザー)
イオンジェットノズル NIH-55 オプション
0通常価格(税別):8,397円~