メカニカル部品技術窓口
モータ直結 カバー無し

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
モータ直結 カバー付き

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
モータ折返し カバー無し

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
モータ折返しカバー付き

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
モータ直結 カバー無し

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
モータ直結 カバー付き

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
モータ折返し カバー無し

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
モータ折返しカバー付き

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
モータ直結 基本仕様
| モータ定格出力[W] | 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボールねじリード[mm] | 6 | 10 | 20 | |||
| 定格速度※1[mm/s] | 300 | 500 | 1000 | |||
| 最大可搬質量※2[kg] | 加減速度 | 水平 | 0.15G | 43.5 | - | - |
| 0.3G | 43.5 | 34.5 | - | |||
| 0.5G | - | 34.5 | 21 | |||
| 垂直 | 0.15G | 19 | - | - | ||
| 0.3G | 19 | 12 | - | |||
| 0.5G | - | 12 | 6 | |||
| 定格推力※3[N] | 301 | 180 | 90 | |||
| 最大推力※4[N] | 1036 | 622 | 311 | |||
※1 定格速度は、モータの定格回転数(3000min-1)時の速度です。
※2 最大可搬質量は、ブロック1個(Aタイプ)の定格速度時における質量の目安です。
※3 定格推力は、モータの定格トルク時の推力です。
※4 最大推力は、モータの瞬時最大トルク時、または許容荷重によって制限される値です。
モータ折返し 基本仕様
| モータ定格出力[W] | 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボールねじリード[mm] | 6 | 10 | 20 | |||
| 定格速度※1[mm/s] | 300 | 500 | 1000 | |||
| 最大可搬質量※2[kg] | 加減速度 | 水平 | 0.15G | 43.5 | - | - |
| 0.3G | 43.5 | 34.5 | - | |||
| 0.5G | - | 34.5 | 18.5 | |||
| 垂直 | 0.15G | 19 | - | - | ||
| 0.3G | 19 | 11.5 | - | |||
| 0.5G | - | 11.5 | 5.5 | |||
| 定格推力※3[N] | 301 | 180 | 90 | |||
| 最大推力※4[N] | 1036 | 622 | 311 | |||
※1 定格速度は、モータの定格回転数(3000min-1)時の速度です。
※2 最大可搬質量は、ブロック1個(Aタイプ)の定格速度時における質量の目安です。
※3 定格推力は、モータの定格トルク時の推力です。
※4 最大推力は、モータの瞬時最大トルク時、または許容荷重によって制限される値です。
基本仕様
| モータ定格出力[W] | 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボールねじリード[mm] | 6 | 10 | |||
| 定格速度※1[mm/s] | 300 | 500 | |||
| 最大可搬質量※2[kg] | 加減速度 | 水平 | 0.15G | 31.5 | - |
| 0.3G | 31.5 | 27 | |||
| 0.5G | - | 27 | |||
| 垂直 | 0.15G | 10.5 | - | ||
| 0.3G | 10.5 | 8.5 | |||
| 0.5G | - | 8.5 | |||
| 定格推力※3[N] | 301 | 180 | |||
| 最大推力※4[N] | 1036 | 622 | |||
※1 定格速度は、モータの定格回転数(3000min-1)時の速度です。
※2 最大可搬質量は、ブロック1個(Cタイプ)の定格速度時における質量の目安です。
※3 定格推力は、モータの定格トルク時の推力です。
※4 最大推力は、モータの瞬時最大トルク時、または許容荷重によって制限される値です。
モータ直結 カバー無し/カバー付き

※6 ブロック2個密着時の値です。
※7 最高速度は、モータの回転数(3000min-1)、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。
ただし、( )内はモータの回転数(6000min-1)時となります。定格速度を超えてご使用時は、搭載可能な質量が異なります。
モータ折返し カバー無し/カバー付き

※6 ブロック2個密着時の値です。
※7 最高速度は、モータの回転数(3000min-1)、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。
ただし、( )内はモータの回転数(6000min-1)時となります。定格速度を超えてご使用時は、搭載可能な質量が異なります。
モータ直結 カバー無し/カバー付き

※6 ブロック2個密着時の値です。
※7 最高速度は、モータの回転数(3000min-1)、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。
ただし、( )内はモータの回転数(6000min-1)時となります。定格速度を超えてご使用時は、搭載可能な質量が異なります。
モータ折返し カバー無し/カバー付き

※6 ブロック2個密着時の値です。
※7 最高速度は、モータの回転数(3000min-1)、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。
ただし、( )内はモータの回転数(6000min-1)時となります。定格速度を超えてご使用時は、搭載可能な質量が異なります。
(1) 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2) 切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3) 切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(4) 本製品の使用温度範囲は、0~40℃(凍結、結露なきこと)です。なお、使用温度範囲以外での使用を検討している場合は、THKまでお問い合わせください。
(5) 危険速度を超えての使用は、部品の破損や事故につながります。使用回転数はTHKの仕様範囲内でお願いします。
(6) 微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。
また、定期的にインナブロック長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(7) 製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(8) 製品の作動中または作動できる状態のときは、移動部には絶対に触れないでください。また、アクチュエータの作動範囲に立ち入らないでください。
(9) 複数の人が作業を行う場合は、手順・合図・異常等の措置を予め確認し、別途作業を監視する人をおいてください。
(10) 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。
したがって、ハウジングやベースの剛性・精度・固定用ボルトの強度について十分検討ください。
(11) 折返しタイプには、タイミングベルトが切れた場合の安全装置がありません。安全のために、装置側に安全装置を設置してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 19日目 |
LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータに5つのカスタムをセミオーダー化。
【特長】
【5つのカスタム】
・ノック穴:組立時の位置合わせにノック穴を設けます。位置ズレ防止、製品交換時の再現性にも役立ちます
・位置決め用金属ボルト:組立時の原点合わせ用に位置決め用金属ボルトを取付けます。モータ交換時の原点位置の再現性にも役立ちます
・サブテーブル側面給脂穴:サブテーブル側面に給脂穴加工し、グリースニップルを取り付けることで、カバーを取外すことなく給脂が可能です
・AP-C処理:表面処理(THK、AP-C処理)を施し、耐食性を向上させます
・クリーン環境用AFFグリース:クリーン環境対応にTHK、AFFグリースを封入し、発塵を抑えます
【センサ・センサレールの選定について】
・『商品情報』タブ記載の選定一覧表をご参照ください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LXF フルカバータイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT8シリーズ 全密閉型
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-
4.3通常価格(税別):40,200円~

ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
0
THK
アクチュエータ KR20
0