17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が224型番あります。
  • モータ取付姿勢

    • 折り返し
  • カバー

    ~mm
  • ボールねじリード

    ~mm
  • スライダ種類

  • グリース

    ~mm
  • テーブル長

    ~mm
  • テーブル幅

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 中間フランジ/折返し仕様
    (詳細はカタログPDF参照)

  • ノック穴

    ~mm
  • 位置決め用金属ボルト

    ~mm
  • サブテーブル給脂穴

    ~mm
  • 表面処理

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

【短納期対応品】アクチュエータ SKR26

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:15日目~16日目

LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なア...

詳細を確認
未確定:候補が224型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータ直結 カバー無し

【短納期対応品】アクチュエータ SKR26 モータ直結 カバー無し外形図

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※6 ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。SKR26のブロック2個(Bタイプ)は密着時に126.8mmです。

モータ直結 カバー付き

【短納期対応品】アクチュエータ SKR26 モータ直結 カバー付き外形図

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

モータ折返し カバー無し

【短納期対応品】アクチュエータ SKR26 モータ折返し カバー無し外形図

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
※6 ストローク可能範囲を算出する際のブロック長さを示します。SKR26のブロック2個(Bタイプ)は密着時に126.8mmです。

モータ折返し カバー付き

【短納期対応品】アクチュエータ SKR26 モータ折返し カバー付き外形図

※5 メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

製品仕様

基本仕様

モータ定格出力[W]50
ボールねじリード[mm]26
定格速度※1[mm/s]100300
最大可搬質量※2[kg]加減速度水平0.15G27.527.5
0.3G27.527.5
垂直0.15G147
0.3G147
定格推力※3[N]449149
最大推力※4[N]1229452

※1 定格速度は、モータの定格回転数(3000min-1)時の速度です。
※2 最大可搬質量は、ブロック1個(Aタイプ)の定格速度時における質量の目安です。
※3 定格推力は、モータの定格トルク時の推力です。
※4 最大推力は、モータの瞬時最大トルク時、または許容荷重によって制限される値です。

規格表

モータ直結 カバー無し/カバー付き

【短納期対応品】アクチュエータ SKR26 モータ直結 カバー無し/カバー付き規格表

※7 ブロック2個密着時の値です。
※8 最高速度は、モータの回転数(3000min-1)、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。
      ただし、(  )内はモータの回転数(6000min-1)時となります。定格速度を超えてご使用時は、搭載可能な質量が異なります。

モータ折返し カバー無し/カバー付き

【短納期対応品】アクチュエータ SKR26 モータ折返し カバー無し/カバー付き規格表

※7 ブロック2個密着時の値です。
※8 最高速度は、モータの回転数(3000min-1)、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。
      ただし、(  )内はモータの回転数(6000min-1)時となります。定格速度を超えてご使用時は、搭載可能な質量が異なります。

注意・禁止事項

使用上の注意

(1)  切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)  切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)  切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(4)  本製品の使用温度範囲は、0~40℃(凍結、結露なきこと)です。なお、使用温度範囲以外での使用を検討している場合は、THKまでお問い合わせください。
(5)  危険速度を超えての使用は、部品の破損や事故につながります。使用回転数はTHKの仕様範囲内でお願いします。
(6)  微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。
       また、定期的にインナブロック長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(7)  製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(8)  製品の作動中または作動できる状態のときは、移動部には絶対に触れないでください。また、アクチュエータの作動範囲に立ち入らないでください。
(9)  複数の人が作業を行う場合は、手順・合図・異常等の措置を予め確認し、別途作業を監視する人をおいてください。
(10) 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。
        したがって、ハウジングやベースの剛性・精度・固定用ボルトの強度について十分検討ください。
(11) 折返しタイプには、タイミングベルトが切れた場合の安全装置がありません。安全のために、装置側に安全装置を設置してください。

型番リスト

表示件数
型番

モータ取付姿勢

カバー

ボールねじリード

スライダ種類

グリース

テーブル長

テーブル幅

静的許容モーメント MA(N・m)

静的許容モーメント MB(N・m)

静的許容モーメント MC(N・m)

ストローク

(mm)

中間フランジ/折返し仕様
(詳細はカタログPDF参照)

ノック穴

位置決め用金属ボルト

サブテーブル給脂穴

表面処理

最小発注数量
ストレート
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
60
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
110
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 底面側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
160
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
ストレート
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 反基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
なし
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
無し
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
[折り返し] 基準側折返し
あり
2
ロング1個
標準 / 低発塵
117
117
265
210
0(ハウジングAのみ) / N05D / P08K / Q08D / Q08K / N / P / Q / R / S
有り
有り / 無し
有り / 無し
無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目
-
( - )
15日目
-
( - )
16日目

詳細情報

基本情報

LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータに5つのカスタムをセミオーダー化。
【特長】
【5つのカスタム】
・ノック穴:組立時の位置合わせにノック穴を設けます。位置ズレ防止、製品交換時の再現性にも役立ちます
・位置決め用金属ボルト:組立時の原点合わせ用に位置決め用金属ボルトを取付けます。モータ交換時の原点位置の再現性にも役立ちます
・サブテーブル側面給脂穴:サブテーブル側面に給脂穴加工し、グリースニップルを取り付けることで、カバーを取外すことなく給脂が可能です
・AP-C処理:表面処理(THK、AP-C処理)を施し、耐食性を向上させます
・クリーン環境用AFFグリース:クリーン環境対応にTHK、AFFグリースを封入し、発塵を抑えます
【センサ・センサレールの選定について】
・『商品情報』タブ記載の選定一覧表をご参照ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【短納期対応品】アクチュエータ SKR26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【短納期対応品】アクチュエータ SKR26
【短納期対応品】アクチュエータ KR26
【短納期対応品】アクチュエータ SKR46
【短納期対応品】アクチュエータ SKR20
【短納期対応品】アクチュエータ SKR33
【短納期対応品】アクチュエータ KR20
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格------
通常出荷日15日目〜15日目〜18日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
精度並級並級並級並級並級並級
呼び(高さ)262646203320
潤滑ユニット有無なしなしなしなしなしなし
リテーナ有無ありなしありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング