17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサレール

通常単価(税別)
6103,039
税込単価
6713,343
通常出荷日:15日目

THKアクチュエータ「KR/SKR」シリーズ用センサレール。【特長】・オプションの近接センサおよびフォ...

詳細を確認
  • アクチュエータ本体、センサは別途手配が必要です。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサレール 外形図

規格表

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサレール 規格表

※ブロック種類がブロック1個(Aタイプ)での値です。

型番リスト

表示件数

アクチュエータ型番

アウタレール長さ

(mm)

入り数

(本)

最小発注数量
KR20 / SKR20
100
2
1個
KR20 / SKR20 / KR26 / SKR26
150
1
1個
KR20 / SKR20 / KR26 / SKR26
150
2
1個
KR20 / SKR20 / KR26 / SKR26
200
1
1個
KR20 / SKR20 / KR26 / SKR26
200
2
1個
KR26 / SKR26
250
1
1個
KR26 / SKR26
300
1
1個
KR30H / SKR33
150
1
1個
KR30H / SKR33
150
2
1個
KR30H / SKR33
200
1
1個
KR30H / SKR33
300
1
1個
KR30H / SKR33
400
1
1個
KR30H / SKR33
500
1
1個
KR30H / SKR33
600
1
1個
SKR33
700
1
1個
KR45H / SKR46
340
1
1個
KR45H / SKR46
440
1
1個
KR45H / SKR46
540
1
1個
KR45H / SKR46
640
1
1個
KR45H / SKR46
740
1
1個
KR45H / SKR46
840
1
1個
KR45H / SKR46
940
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
15日目
610
( 671 )
15日目
610
( 671 )
15日目
1,286
( 1,415 )
15日目
1,286
( 1,415 )
15日目
1,286
( 1,415 )
15日目
1,429
( 1,572 )
15日目
671
( 738 )
15日目
610
( 671 )
15日目
738
( 812 )
15日目
1,414
( 1,555 )
15日目
1,546
( 1,701 )
15日目
1,701
( 1,871 )
15日目
2,339
( 2,573 )
15日目
2,687
( 2,956 )
15日目
1,500
( 1,650 )
15日目
1,885
( 2,074 )
15日目
1,961
( 2,157 )
15日目
2,443
( 2,687 )
15日目
2,481
( 2,729 )
15日目
3,039
( 3,343 )
15日目
3,039
( 3,343 )
15日目

詳細情報

基本情報

THKアクチュエータ「KR/SKR」シリーズ用センサレール。
【特長】
・オプションの近接センサおよびフォトセンサを取付けるセンサレールです。
・センサレール取付ねじ同梱。

ご注意

  • アクチュエータ本体、センサは別途手配が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサレール
【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ
【短納期対応品】アクチュエータ SKR26
【短納期対応品】アクチュエータ SKR20
【短納期対応品】アクチュエータ SKR33
【短納期対応品】アクチュエータ SKR46
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格610-6,584 -----
通常出荷日15日目9日目〜15日目〜15日目〜15日目〜18日目〜
本体/周辺部品周辺部品周辺部品本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト