17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が324型番あります。

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ

通常単価(税別)
6,58414,260
税込単価
7,24215,686
通常出荷日:9日目~81日目

THKアクチュエータ「KR/SKR」シリーズ用センサ。【特長】・近接センサおよびフォトセンサを用意して...

詳細を確認
  • アクチュエータ本体、センサレールは別途手配が必要です。
未確定:候補が324型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

近接センサ

アズビル(株)製 近接センサ

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 外形図01

APM-D3A1-001、APM-D3B1-003

 

パナソニック デバイスSUNX(株)製 近接センサ

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 外形図02

GX-F12A、GX-F12B、GX-F12A-P、GX-F12B-P

フォトセンサ

オムロン(株)製 フォトセンサ

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 外形図03

EE-SX671

 
【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 外形図04

EE-SX674

製品仕様

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 仕様01

近接センサ

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 仕様02

フォトセンサ

※1 別途手配が必要です。

規格表

型番別センサ種類

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表01
【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表02

製品仕様

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表03

N.O.接点:ノーマルオープン接点
N.C.接点:ノーマルクローズ接点
※7 フォトセンサは、入光時ON、遮光時ONの切替えが可能です。

近接センサ

アズビル(株)製 近接センサ

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表04
【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表05
 

パナソニック デバイスSUNX(株)製 近接センサ

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表06
【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表07

フォトセンサ

オムロン(株)製 フォトセンサ

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表08

注:コネクタ:EE-1001(オムロン(株))製が3個添付されます。

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表09

注:コネクタ:EE-1001(オムロン(株))製が3個添付されます。

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表10

注:コネクタ:EE-1001(オムロン(株))製が3個添付されます。

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 規格表11

注:コネクタ:EE-1001(オムロン(株))製が3個添付されます。

選定サポート情報

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ 選定01

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

アクチュエータ型番

アクチュエータカバー有無

アクチュエータストローク

センサ種類

メーカ

センサ記号

添付品

最小発注数量
KR20
無し
70mm以上
フォトセンサ
オムロン(株)
02
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR20
無し
70mm未満
フォトセンサ
オムロン(株)
02
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR20
無し
70mm以上
フォトセンサ
オムロン(株)
06
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR20
無し
70mm未満
フォトセンサ
オムロン(株)
06
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR20
無し
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
07
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
07
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
0B
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
0B
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
0E
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
0E
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0H
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0H
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0J
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0J
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0L
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0L
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0M
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
無し
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0M
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
1B
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
1B
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
1E
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
1E
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1H
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1H
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1J
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1J
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1L
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1L
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1M
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1M
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm以上
フォトセンサ
オムロン(株)
12
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR20
付き
70mm未満
フォトセンサ
オムロン(株)
12
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR20
付き
70mm以上
フォトセンサ
オムロン(株)
16
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR20
付き
70mm未満
フォトセンサ
オムロン(株)
16
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR20
付き
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
17
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR20
付き
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
17
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm以上
フォトセンサ
オムロン(株)
02
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR26
無し
70mm未満
フォトセンサ
オムロン(株)
02
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR26
無し
70mm以上
フォトセンサ
オムロン(株)
06
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR26
無し
70mm未満
フォトセンサ
オムロン(株)
06
取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ(EE-1001:3個)
1個
KR26
無し
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
07
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
07
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
0B
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
0B
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
0E
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
0E
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0H
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0H
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0J
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0J
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0L
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0L
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0M
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
無し
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
0M
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
付き
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
1B
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
付き
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
1B
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
付き
70mm以上
近接センサ
アズビル(株)
1E
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
付き
70mm未満
近接センサ
アズビル(株)
1E
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
付き
70mm以上
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1H
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
KR26
付き
70mm未満
近接センサ
パナソニックデバイスSUNX(株)
1H
取付ねじ・ナット、センサドグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,584
( 7,242 )
15日目
6,584
( 7,242 )
15日目
12,870
( 14,157 )
15日目
12,870
( 14,157 )
15日目
11,234
( 12,357 )
15日目
11,234
( 12,357 )
15日目
11,234
( 12,357 )
15日目
11,234
( 12,357 )
15日目
11,234
( 12,357 )
15日目
11,234
( 12,357 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
11,234
( 12,357 )
61日目
11,234
( 12,357 )
71日目
11,234
( 12,357 )
71日目
11,234
( 12,357 )
71日目
14,260
( 15,686 )
71日目
14,260
( 15,686 )
71日目
14,260
( 15,686 )
61日目
14,260
( 15,686 )
71日目
14,260
( 15,686 )
81日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
81日目
14,260
( 15,686 )
61日目
6,584
( 7,242 )
15日目
6,584
( 7,242 )
15日目
12,870
( 14,157 )
15日目
12,870
( 14,157 )
15日目
11,234
( 12,357 )
81日目
11,234
( 12,357 )
71日目
6,584
( 7,242 )
71日目
6,584
( 7,242 )
71日目
12,870
( 14,157 )
19日目
12,870
( 14,157 )
71日目
11,234
( 12,357 )
61日目
11,234
( 12,357 )
81日目
11,234
( 12,357 )
19日目
11,234
( 12,357 )
71日目
11,234
( 12,357 )
71日目
11,234
( 12,357 )
81日目
14,260
( 15,686 )
19日目
14,260
( 15,686 )
61日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
71日目
14,260
( 15,686 )
61日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
19日目
14,260
( 15,686 )
71日目
11,234
( 12,357 )
19日目
11,234
( 12,357 )
15日目
11,234
( 12,357 )
15日目
11,234
( 12,357 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目
14,260
( 15,686 )
15日目

詳細情報

基本情報

THKアクチュエータ「KR/SKR」シリーズ用センサ。
【特長】
・近接センサおよびフォトセンサを用意しています
・取付ねじ・ナット、センサドグ、取付板、コネクタ等の付属品も同梱

ご注意

  • アクチュエータ本体、センサレールは別途手配が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサ
【短納期対応品】アクチュエータ KR SKR対応センサレール
【短納期対応品】アクチュエータ SKR26
【短納期対応品】アクチュエータ SKR20
【短納期対応品】アクチュエータ SKR33
【短納期対応品】アクチュエータ SKR46
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格6,584-610 -----
通常出荷日9日目〜15日目15日目〜15日目〜15日目〜18日目〜
本体/周辺部品周辺部品周辺部品本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト