17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

モータレス 水平面Z軸ステージ (KHC)

  • 種類
    Z軸ステージ
  • モータ・モータ特性
    モータレス
  • テーブル材質
    アルミニウム
  • 移動ガイド
    クロスローラガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • テーブルサイズ長さ (mm)
    60
  • テーブルサイズ幅 (mm)
    60
  • ステージ面高さ H (mm)
    40
  • 移動量Z軸(フルストローク) (mm)
    4
  • Z軸ステージ面
    水平
  • テーブル表面処理
    黒アルマイト
  • 耐荷重(範囲) (N)
    50.1~100
  • 耐荷重 (N)
    68.6
  • 最高速度 (mm/sec)
    2.5
  • 一方向位置決め精度-単軸の場合- (μm)
    7
  • 平行度 (μm)
    50
  • モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合- ("/N・cm)
    0.2
  • モーメント剛性(ヨーイング)-単軸の場合- ("/N・cm)
    0.04
  • モーメント剛性(ローリング)-単軸の場合- ("/N・cm)
    0.14
  • センサ
    リミット+原点
  • 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.5
  • ロストモーション (μm)
    1
  • グリース仕様
    無記号:標準グリース
  • 分解能
    Full 0.5μm/Half 0.25μm

ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長1を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

適用モータ

自重

(kg)

付属品

最小発注数量
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
0.79
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-12 4本) / センサケーブル2m片端バラ/ モータ取付用六角レンチ
1個
S38:38mm角サーボモータ仕様
0.84
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-12 4本) / センサケーブル2m片端バラ
1個
S40:40mm角サーボモータ仕様
0.84
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-12 4本) / センサケーブル2m片端バラ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,771
( 267,048 )
お見積り
251,729231,590
( 254,749 )
お見積り
251,729231,590
( 254,749 )
お見積り

詳細情報

基本情報

「薄型×高精度位置決め」を実現したモータレスのクロスローラ(くさび方式)の水平面Z軸ステージです。【特長】・精密ボールねじを駆動させ、テーブルを昇降させます。
・水平方向、斜め方向、垂直方向の3方向に配置したクロスローラガイドにより高剛性を実現します。
・本ステージのスペック値は、検査用モータ(5相ステッピングモータ PK523HPB)を取り付けた際の保証値です。【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長1を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータレス 水平面Z軸ステージ (KHC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータレス 水平面Z軸ステージ (KHC)
水平面Zクロスローラガイドステージ(KHC)
【自動】水平面Z軸 クロスローラ式
水平面Zステージ (KHE)
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
水平面Zクロスローラガイドステージ(KS332)
メーカー駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機ミスミ駿河精機
通常価格242,771-231,340 -205,400 -89,859 -53,710 -283,800 -
通常出荷日お見積りお見積り5日目在庫品1日目〜19日目〜お見積り
種類Z軸ステージZ軸ステージ自動Z軸ステージZ軸ステージ自動Z軸ステージZ軸ステージ
モータ・モータ特性モータレス5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ5相ステッピングモータ標準2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ標準
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミスチールSUS440C相当アルミニウム
移動ガイドクロスローラガイドクロスローラガイドクロスローラリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト