17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • テーブルサイズ長さ(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ幅(mm)

    ~mm
  • 移動量X軸(フルストローク)(mm)

    ~mm
  • 一方向位置決め精度-単軸の場合-(μm)

    単軸使用の場合の位置決め精度です。Z方向の使用、複数軸の場合は、参考値となりますのでご了承ください

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 74日以内

モータレス クロスローラガイドステージ (KXC)

  • 種類
    X軸ステージ
  • モータ・モータ特性
    モータレス
  • テーブル材質
    アルミニウム
  • 移動ガイド
    クロスローラガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • ステージ面高さ H (mm)
    30
  • テーブル表面処理
    黒アルマイト
  • 耐荷重(範囲) (N)
    30.1~50
  • 耐荷重 (N)
    49
  • 運動の真直度-単軸の場合- (μm)
    3
  • 平行度 (μm)
    30
  • センサ
    リミット+原点
  • 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.2
  • ロストモーション (μm)
    1
  • 運動の平行度 (μm)
    10
  • グリース仕様
    無記号:標準グリース
  • 分解能
    Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
  • バックラッシ (μm)
    0.5

ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
未確定:候補が6型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ長さ

(mm)

テーブルサイズ幅

(mm)

移動量X軸(フルストローク)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

一方向位置決め精度-単軸の場合-

(μm)

モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合-

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)-単軸の場合-

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)-単軸の場合-

("/N・cm)

適用モータ

自重

(kg)

付属品

最小発注数量
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
0.19
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-16 4本) / センサケーブル2m片端バラ / モータ取付用六角レンチ
1個
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
S38:38mm角サーボモータ仕様
0.2
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-16 4本) / センサケーブル2m片端バラ
1個
40
40
15
10
10
0.33
0.44
0.37
S40:40mm角サーボモータ仕様
0.2
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-16 4本) / センサケーブル2m片端バラ
1個
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
0.32
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-16 4本)/ センサケーブル2m片端バラ / モータ取付用六角レンチ
1個
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
S38:38mm角サーボモータ仕様
0.37
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-16 4本) / センサケーブル2m片端バラ
1個
60
60
20
20
5
0.15
0.12
0.07
S40:40mm角サーボモータ仕様
0.37
モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-16 4本) / センサケーブル2m片端バラ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,740
( 120,714 )
74日目
116,906107,553
( 118,308 )
74日目
116,906107,553
( 118,308 )
74日目
109,740
( 120,714 )
お見積り
118,698109,202
( 120,122 )
お見積り
118,698109,202
( 120,122 )
お見積り

詳細情報

基本情報

「コンパクト×軽量」を実現したモータレスのクロスローラガイドステージ(X軸)です。【特長】・軽量 : 本体はアルミを用いており軽量。表面には黒アルマイト処理を施しています。
・コンパクト : センサがステージ筐体に埋め込まれているためコンパクトです。
※本ステージのスペック値は、検査用モータ(5相ステッピングモータ PK523HPB)を取り付けた際の保証値です。【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータレス クロスローラガイドステージ (KXC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータレス クロスローラガイドステージ (KXC)
モータレス リニアボールガイドステージ(PG)
モータレス リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)
モータレス リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KXG)
薄型クロスローラガイドステージ(KX)
リニアボールガイドステージ(KXT)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格109,740-89,690 -101,920 -94,122 -153,430 -64,950 -
通常出荷日74日目〜お見積り74日目お見積り4日目〜お見積り
種類X軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージ
モータ・モータ特性モータレスモータレスモータレス-5相ステッピングモータ高分解能5相ステッピングモータ標準
テーブル材質アルミニウムステンレスステンレス-アルミニウムスチール
移動ガイドクロスローラガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイドリニアボールガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
よく一緒に購入される商品

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト