17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 速度記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

モータローラ PSP型

通常単価(税別)
19,60724,401
税込単価
21,56826,841
通常出荷日:7日目~11日目

φ42.7 スタンダードタイプ ローラ幅305-690mmまで指定可能。【特長】・PR型フリーローラと...

詳細を確認
  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • 標準取付金具についてはカタログP.113をご参照ください。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータローラ PSP型 外形図

単位:mm
FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

ローラ径:φ42.7mm
肉厚:t1.5mm
軸径:φ12mm
電源:AC200V(三相)/AC100V(単相)

製品仕様

機種PSP(φ42.7  スタンダード)
RW呼称ローラ幅(mm)305390490620690
FWフレーム内幅(mm)315400500630700
A寸法(mm)313398498628698
質量(kg/本)1.31.41.61.71.9
ワンタッチ取付機構※1
使用環境と特定機能(各種仕様)標準
速度記号6、8、12、18、26、37   ※周速表は下表「特性仕様」をご参照ください。
電源電源の種類Z5:200V三相×50/60Hz  X1:100V単相×50/60Hz  
※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。
電圧×周波数
ゴムライニング(各種仕様)標準 (ライニングなし)

※1  各種仕様によってはワンタッチ取付機構がないものもあります。
注)インバータ変速は搬送トルクの低下や不安定動作のため、対応できません。

製品仕様

型番電源速度
記号
周速度(m/min)接線力(N)トルク(N・m)
定格起動定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PSP-□-6-Z5200V三相64.7/5.619.7/13.664.6/52.90.42/0.291.38/1.13
PSP-□-8-Z587.1/8.513.1/8.942.6/35.10.28/0.190.91/0.75
PSP-□-12-Z51210.7/12.98.4/6.128.1/23.00.18/0.130.6/0.49
PSP-□-18-Z51815.0/18.07.0/5.223.4/19.20.15/0.110.5/0.41
PSP-□-26-Z52623.0/27.54.7/3.315.5/12.60.1/0.070.33/0.27
PSP-□-37-Z53735.6/42.82.8/1.99.8/8.00.06/0.040.21/0.17
PSP-□-6-X1100V単相
(コンデンサ
外部接続)
64.7/5.610.8/9.423.4/26.70.23/0.20.5/0.57
PSP-□-8-X187.1/8.57.0/6.115.5/17.80.15/0.130.33/0.38
PSP-□-12-X11210.7/12.94.7/4.210.3/11.70.1/0.090.22/0.25
PSP-□-18-X11815.0/18.04.2/3.79.4/10.30.09/0.080.2/0.22
PSP-□-26-X12623.0/27.52.8/2.36.1/7.00.06/0.050.13/0.15
PSP-□-37-X13735.6/42.81.9/1.43.7/4.20.04/0.030.08/0.09
型番電流(A)入力(W)出力(W)
定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PSP-□-6-Z50.06/0.050.08/0.0712.5/10.52.3/1.9
PSP-□-8-Z5
PSP-□-12-Z5
PSP-□-18-Z5
PSP-□-26-Z5
PSP-□-37-Z5
PSP-□-6-X10.12/0.110.13/0.1310.0/10.01.6/1.7
PSP-□-8-X1
PSP-□-12-X1
PSP-□-18-X1
PSP-□-26-X1
PSP-□-37-X1
1N≒0.1kgf  1N・m≒10kgf・cm
  • 周速度の表示値は定格電流時のものです。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。

製品仕様

-標準
ワンタッチ取付機構ありFW(mm)MIN.232
A寸法(mm)MIN.230
 

型番リスト

表示件数

荷重(目安)

(N)

電源

幅 W

(mm)

速度記号

最小発注数量
637.4
単相100V
305
6
1個
637.4
三相200V
305
6
1個
637.4
単相100V
305
8
1個
637.4
三相200V
305
8
1個
637.4
単相100V
305
12
1個
637.4
三相200V
305
12
1個
637.4
単相100V
305
18
1個
637.4
三相200V
305
18
1個
637.4
単相100V
305
26
1個
637.4
三相200V
305
26
1個
637.4
単相100V
305
37
1個
637.4
三相200V
305
37
1個
539.4
単相100V
390
6
1個
539.4
三相200V
390
6
1個
539.4
単相100V
390
8
1個
539.4
三相200V
390
8
1個
539.4
単相100V
390
12
1個
539.4
三相200V
390
12
1個
539.4
単相100V
390
18
1個
539.4
三相200V
390
18
1個
539.4
単相100V
390
26
1個
539.4
三相200V
390
26
1個
539.4
単相100V
390
37
1個
539.4
三相200V
390
37
1個
441.3
単相100V
490
6
1個
441.3
三相200V
490
6
1個
441.3
単相100V
490
8
1個
441.3
三相200V
490
8
1個
441.3
単相100V
490
12
1個
441.3
三相200V
490
12
1個
441.3
単相100V
490
18
1個
441.3
三相200V
490
18
1個
441.3
単相100V
490
26
1個
441.3
三相200V
490
26
1個
441.3
単相100V
490
37
1個
441.3
三相200V
490
37
1個
343.2
単相100V
620
6
1個
343.2
三相200V
620
6
1個
343.2
単相100V
620
8
1個
343.2
三相200V
620
8
1個
343.2
単相100V
620
12
1個
343.2
三相200V
620
12
1個
343.2
単相100V
620
18
1個
343.2
三相200V
620
18
1個
343.2
単相100V
620
26
1個
343.2
三相200V
620
26
1個
343.2
単相100V
620
37
1個
343.2
三相200V
620
37
1個
294.2
単相100V
690
6
1個
294.2
三相200V
690
6
1個
294.2
単相100V
690
8
1個
294.2
三相200V
690
8
1個
294.2
単相100V
690
12
1個
294.2
三相200V
690
12
1個
294.2
単相100V
690
18
1個
294.2
三相200V
690
18
1個
294.2
単相100V
690
26
1個
294.2
三相200V
690
26
1個
294.2
単相100V
690
37
1個
294.2
三相200V
690
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,785
( 23,964 )
8日目
21,785
( 23,964 )
8日目
19,607
( 21,568 )
8日目
19,607
( 21,568 )
8日目
21,785
( 23,964 )
9日目
21,785
( 23,964 )
8日目
19,607
( 21,568 )
8日目
21,785
( 23,964 )
8日目
21,785
( 23,964 )
8日目
21,785
( 23,964 )
8日目
19,607
( 21,568 )
8日目
21,785
( 23,964 )
8日目
22,539
( 24,793 )
8日目
20,285
( 22,314 )
8日目
20,285
( 22,314 )
8日目
22,539
( 24,793 )
8日目
22,539
( 24,793 )
8日目
22,539
( 24,793 )
8日目
20,285
( 22,314 )
8日目
20,285
( 22,314 )
8日目
20,285
( 22,314 )
8日目
22,539
( 24,793 )
7日目
20,285
( 22,314 )
8日目
22,539
( 24,793 )
8日目
20,867
( 22,954 )
8日目
23,186
( 25,505 )
8日目
20,867
( 22,954 )
8日目
20,867
( 22,954 )
8日目
23,186
( 25,505 )
8日目
23,186
( 25,505 )
8日目
20,867
( 22,954 )
8日目
23,186
( 25,505 )
8日目
20,867
( 22,954 )
8日目
23,186
( 25,505 )
8日目
20,867
( 22,954 )
8日目
20,867
( 22,954 )
8日目
21,365
( 23,502 )
8日目
21,365
( 23,502 )
8日目
21,365
( 23,502 )
8日目
21,365
( 23,502 )
8日目
21,365
( 23,502 )
8日目
23,739
( 26,113 )
8日目
23,739
( 26,113 )
8日目
23,739
( 26,113 )
8日目
21,365
( 23,502 )
8日目
23,739
( 26,113 )
8日目
21,365
( 23,502 )
11日目
21,365
( 23,502 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
21,961
( 24,157 )
8日目
21,961
( 24,157 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
21,961
( 24,157 )
8日目
21,961
( 24,157 )
8日目
21,961
( 24,157 )
8日目
21,961
( 24,157 )
8日目
21,961
( 24,157 )
8日目
21,961
( 24,157 )
8日目

詳細情報

基本情報

φ42.7 スタンダードタイプ ローラ幅305-690mmまで指定可能。
【特長】
・PR型フリーローラと同径(φ42.7)で、互換性のある汎用タイプのモータローラです。
・ローラ幅、速度など幅広い仕様を取り揃え、連続運転、間欠運転など様々な使用条件に対応します。

ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • 標準取付金具についてはカタログP.113をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラ PSP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラ PSP型
モータローラ PSS型
モータローラ PAS型
モータローラ PNS型
モータローラ PNP型
モータローラ PSM型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格19,607-20,943 -19,940 -35,370 -37,893 -23,463 -
通常出荷日7日目〜7日目〜10日目〜19日目21日目8日目〜
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類モータ付モータ付モータ付テーパテーパモータ付
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング