17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 速度記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

モータローラ PCP型

通常単価(税別)
37,89341,709
税込単価
41,68245,880
通常出荷日:19日目

φ42.7 ×R500用テーパローラタイプ ローラ幅305-620mmまで指定可能。【特長】・搬送物を...

詳細を確認
  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • ローラ外径は内側径を掲載しております。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータローラ PCP型 外形図

単位:mm
FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

ローラ径:内側径φ42.7mm
肉厚:t1.6mm
軸径:φ12mm
電源:AC200V(三相)/AC100V(単相)

 

D1、D2寸法

RW 呼称ローラ幅305390490620
D1  大径(mm)63.369.175.985
D1  中央部径(mm)52565964
 

製品仕様

機種PCP(φ42.7 R500 テーパローラ)
RW呼称ローラ幅(mm)305390490620
FWフレーム内幅(mm)315400500630
A寸法(mm)313398498628
質量(kg/本)2.12.33.24.2
ワンタッチ取付機構
使用環境と特定機能(各種仕様)標準
速度記号6、8、12、18、26、37   ※周速表は下表「特性仕様」をご参照ください。
電源電源の種類Z5:200V三相×50/60Hz  X1:100V単相×50/60Hz
※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。
電圧×周波数
ゴムライニング(各種仕様)標準 (ライニングなし)

注)インバータ変速は620RW以上、周波数(30~90Hz)の範囲で対応可能です。但し、出力トルクが低下します。

製品仕様

型番電源速度記号305~490RW
内周速度
(m/min)
305RW
(中央部径φ52)
390RW
(中央部径φ56)
周速度
(m/min)
接線力
(N)
周速度
(m/min)
接線力
(N)
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PCP-□-6-Z5200V
三相
64.7/5.65.7/6.853.1/43.56.2/7.349.3/40.4
PCP-□-8-Z587.1/8.58.6/10.435.0/28.89.3/11.132.5/26.8
PCP-□-12-Z51210.7/12.913.0/15.723.1/18.814.0/16.921.4/17.5
PCP-□-18-Z51815.0/18.018.3/21.919.2/15.819.7/23.617.9/14.6
PCP-□-26-Z52623.0/27.528.0/33.512.7/10.430.2/36.111.8/9.6
PCP-□-37-Z53735.6/42.843.4/52.18.1/6.546.7/56.17.5/6.1
PCP-□-6-X1100V
単相
(コンデンサ
外部接続)
64.7/5.65.7/6.819.2/21.96.2/7.317.9/20.4
PCP-□-8-X187.1/8.58.6/10.412.7/14.69.3/11.111.8/13.6
PCP-□-12-X11210.7/12.913.0/15.78.5/9.614.0/16.97.9/8.9
PCP-□-18-X11815.0/18.018.3/21.97.7/8.519.7/23.67.1/7.9
PCP-□-26-X12623.0/27.528.0/33.55.0/5.830.2/36.14.6/5.4
PCP-□-37-X13735.6/42.843.4/52.13.1/3.546.7/56.12.9/3.2
型番490RW
(中央部径φ59)
620RW
内周速度
(m/min)
620RW
(中央部径φ64)
周速度
(m/min)
接線力
(N)
周速度
(m/min)
接線力
(N)
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PCP-□-6-Z56.5/7.746.8/38.35.6/6.88.4/10.271.6/55.3
PCP-□-8-Z59.8/11.730.8/25.47.8/9.311.7/14.052.2/40.3
PCP-□-12-Z514.8/17.820.3/16.611.9/14.317.9/21.439.4/30.3
PCP-□-18-Z520.7/24.916.9/13.917.0/20.525.5/30.727.5/21.3
PCP-□-26-Z531.8/38.011.2/9.224.8/29.837.2/44.718.8/14.7
PCP-□-37-Z549.2/59.17.1/5.832.4/39.048.6/58.514.4/11.3
PCP-□-6-X16.5/7.716.9/19.35.6/6.88.4/10.222.8/22.8
PCP-□-8-X19.8/11.711.2/12.97.8/9.311.7/14.016.6/16.6
PCP-□-12-X114.8/17.87.5/8.511.9/14.517.9/21.713.1/13.1
PCP-□-18-X120.7/24.96.8/7.517.0/20.525.5/30.79.4/9.4
PCP-□-26-X131.8/38.04.4/5.124.8/29.837.2/44.76.6/6.6
PCP-□-37-X149.2/59.12.7/3.132.4/39.048.6/58.55.0/5.0
1N≒0.1kgf  1N・m≒10kgf・cm
  • 周速度の表示値は定格電流時のもので、ローラ幅の中央部速度を表します。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。

製品仕様

電源RW呼称ローラ幅
(mm)
電流(A)入力(W)出力(W)
定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
200V
三相
490RW以下0.06/0.050.08/0.0712.5/10.52.3/1.9
620RW以上0.07/0.060.13/0.1315.0/12.83.2/3.3
100V
単相
490RW以下0.12/0.110.13/0.1310.0/10.01.6/1.7
620RW以上0.21/0.190.28/0.2817.5/17.52.3/2.7

製品仕様

-標準
ワンタッチ
取付機構あり
FW(mm)MIN.315
A寸法(mm)MIN.313
 

型番リスト

表示件数

荷重(目安)

(N)

電源

幅 W

(mm)

速度記号

最小発注数量
637.4
単相100V
305
6
1個
637.4
三相200V
305
6
1個
637.4
単相100V
305
8
1個
637.4
三相200V
305
8
1個
637.4
単相100V
305
12
1個
637.4
三相200V
305
12
1個
637.4
単相100V
305
18
1個
637.4
三相200V
305
18
1個
637.4
単相100V
305
26
1個
637.4
三相200V
305
26
1個
637.4
単相100V
305
37
1個
637.4
三相200V
305
37
1個
539.4
単相100V
390
6
1個
539.4
三相200V
390
6
1個
539.4
単相100V
390
8
1個
539.4
三相200V
390
8
1個
539.4
単相100V
390
12
1個
539.4
三相200V
390
12
1個
539.4
単相100V
390
18
1個
539.4
三相200V
390
18
1個
539.4
単相100V
390
26
1個
539.4
三相200V
390
26
1個
539.4
単相100V
390
37
1個
539.4
三相200V
390
37
1個
441.3
単相100V
490
6
1個
441.3
三相200V
490
6
1個
441.3
単相100V
490
8
1個
441.3
三相200V
490
8
1個
441.3
単相100V
490
12
1個
441.3
三相200V
490
12
1個
441.3
単相100V
490
18
1個
441.3
三相200V
490
18
1個
441.3
単相100V
490
26
1個
441.3
三相200V
490
26
1個
441.3
単相100V
490
37
1個
441.3
三相200V
490
37
1個
343.2
単相100V
620
6
1個
343.2
三相200V
620
6
1個
343.2
単相100V
620
8
1個
343.2
三相200V
620
8
1個
343.2
単相100V
620
12
1個
343.2
三相200V
620
12
1個
343.2
単相100V
620
18
1個
343.2
三相200V
620
18
1個
343.2
単相100V
620
26
1個
343.2
三相200V
620
26
1個
343.2
単相100V
620
37
1個
343.2
三相200V
620
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
37,893
( 41,682 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
39,093
( 43,002 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
40,493
( 44,542 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目
41,709
( 45,880 )
19日目

詳細情報

基本情報

φ42.7 ×R500用テーパローラタイプ ローラ幅305-620mmまで指定可能。
【特長】
・搬送物をスムーズにカーブさせるためローラをテーパにしたタイプです。
・カーブの半径はR500です。

ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • ローラ外径は内側径を掲載しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラ PCP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラ PCP型
モータローラ PSS型
モータローラ PAS型
モータローラ PNS型
モータローラ PNP型
モータローラ PSM型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格37,893-20,943 -19,940 -35,370 -37,893 -23,463 -
通常出荷日19日目7日目〜10日目〜19日目21日目8日目〜
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類テーパモータ付モータ付テーパテーパモータ付
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング