メカニカル部品技術窓口
φ48.6 スタンダードタイプ ローラ幅305-690mmまで指定可能。【特長】・LR型フリーローラと...
詳細を確認
リード線の標準長さは50mmです。
| 機種 | PSL(φ48.6スタンダード) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | |
| FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | |
| A寸法(mm) | 313 | 398 | 498 | 628 | 698 | |
| 質量(kg/本) | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
| ワンタッチ取付機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 使用環境と特定機能(各種仕様) | 標準 | |||||
| 速度記号 | 5、10、15、20、30、40 | |||||
| 電源 | 電源の種類 | Z5:200V三相×50/60Hz、X1:100V単相×50/60Hz ※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。 | ||||
| 電圧×周波数 | ||||||
注)
(1)インバータ変速は速度記号5、10、15が周波数(30~90Hz)、速度記号20、30、40が周波数(30~70Hz)の範囲で対応可能です。但し、出カトルクが低下します。
その他条件がありますので「インバータ使用時の制限」「インバータ特性」をこ参照ください。
(2)380V以上は対応できません。
| インバータ対応 | 周波数(Hz) | 備考 |
|---|---|---|
| ○ | 30~90(30~70) | 速度記号20、30、40の場合は、30~70Hzの範囲での対応となります。 |
使用するインバータや周波数によりモータローラのトルクが低下しますのでご注意ください。
■インバータ特性の目安
| 周波数(Hz) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 36% | 50% | 63% | 72% | 65% | 56% | 46% |
注)

注)基底周波数60Hz時のトルク値(%)を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
26,355円 ( 28,991円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,185円 ( 29,904円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
28,678円 ( 31,546円 ) | 10日目 |
φ48.6 スタンダードタイプ ローラ幅305-690mmまで指定可能。
【特長】
・LR型フリーローラと同径(φ48.6)で、互換性のある汎用タイプのモータローラです。
・ローラ幅、速度など幅広い仕様を取り揃え、連続運転、間欠運転など様々な使用条件に対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm
0