17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 速度記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

モータローラ PSS型

通常単価(税別)
20,94327,278
税込単価
23,03730,006
通常出荷日:7日目~10日目

φ57 スタンダードタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。【特長】・SR型フリーローラと同径...

詳細を確認
  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
未確定:候補が112型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
モータローラ PSS型 外形図

FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

ローラ径:φ57mm
肉厚:t1.5mm
軸径:φ12mm
電源:AC200V(三相)/AC100V(単相)

製品仕様

機種PSS(φ57スタンダード)
RW呼称ローラ幅(mm)305390490620690790890990
FWフレーム内幅(mm)3154005006307008009001,000
A寸法(mm)313398498628698798898998
質量(kg/本)2.02.22.42.82.93.03.13.3
ワンタッチ取付機構※1
使用環境と特定機能(各種仕様)標準
速度記号4、8、10、15、20、30、40   ※周速表は下表「特性仕様」をご参照ください。
電源電源の種類Z5:200V三相×50/60Hz  X1:100V単相×50/60Hz
※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。
電圧×周波数
ゴムライニング(各種仕様)標準 (ライニングなし)

※1  各種仕様によってはワンタッチ取付機構がないものもあります。
注)インバータ変速は周波数(30~90Hz)の範囲で対応可能です。但し、出力トルクが低下します。

製品仕様

型番電源速度
記号
周速度(m/min)接線力(N)トルク(N・m)
定格起動定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PSS-□-4-Z5200V三相43.8/4.534.7/27.7160.0/123.90.99/0.794.56/3.53
PSS-□-8-Z587.5/9.117.5/14.080.4/62.10.5/0.42.29/1.77
PSS-□-10-Z51010.4/12.512.6/10.258.6/45.30.36/0.291.67/1.29
PSS-□-15-Z51515.9/19.19.5/7.744.2/34.00.27/0.221.26/0.97
PSS-□-20-Z52022.7/27.36.7/5.330.9/23.90.19/0.150.88/0.68
PSS-□-30-Z53033.1/39.84.6/3.921.1/16.50.13/0.110.6/0.47
PSS-□-40-Z54043.3/52.13.5/2.816.1/12.60.1/0.080.46/0.36
PSS-□-4-X1100V単相
(コンデンサ
外部接続)
43.8/4.519.3/17.950.9/50.90.55/0.511.45/1.45
PSS-□-8-X187.5/9.19.5/9.125.6/25.60.27/0.260.73/0.73
PSS-□-10-X11010.4/12.57.0/6.718.6/18.60.2/0.190.53/0.53
PSS-□-15-X11515.9/19.15.6/5.314.7/14.70.16/0.150.42/0.42
PSS-□-20-X12022.7/27.33.9/3.910.5/10.50.11/0.110.3/0.3
PSS-□-30-X13033.1/39.82.8/2.57.4/7.40.08/0.070.21/0.21
PSS-□-40-X14043.3/52.12.1/2.15.6/5.60.06/0.060.16/0.16
型番電流(A)入力(W)出力(W)
定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PSS-□-4-Z50.07/0.060.13/0.1315.0/12.83.2/3.3
PSS-□-8-Z5
PSS-□-10-Z5
PSS-□-15-Z5
PSS-□-20-Z5
PSS-□-30-Z5
PSS-□-40-Z5
PSS-□-4-X10.21/0.190.28/0.2817.5/17.52.3/2.7
PSS-□-8-X1
PSS-□-10-X1
PSS-□-15-X1
PSS-□-20-X1
PSS-□-30-X1
PSS-□-40-X1
1N≒0.1kgf  1N・m≒10kgf・cm
  • 周速度の表示値は定格電流時のものです。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。

製品仕様

-標準
ワンタッチ
取付機構あり
FW(mm)MIN.262
A寸法(mm)MIN.260
 

型番リスト

表示件数

荷重(目安)

(N)

電源

幅 W

(mm)

速度記号

最小発注数量
980.7
単相100V
305
4
1個
980.7
三相200V
305
4
1個
980.7
単相100V
305
8
1個
980.7
三相200V
305
8
1個
980.7
単相100V
305
10
1個
980.7
三相200V
305
10
1個
980.7
単相100V
305
15
1個
980.7
三相200V
305
15
1個
980.7
単相100V
305
20
1個
980.7
三相200V
305
20
1個
980.7
単相100V
305
30
1個
980.7
三相200V
305
30
1個
980.7
単相100V
305
40
1個
980.7
三相200V
305
40
1個
980.7
単相100V
390
4
1個
980.7
三相200V
390
4
1個
980.7
単相100V
390
8
1個
980.7
三相200V
390
8
1個
980.7
単相100V
390
10
1個
980.7
三相200V
390
10
1個
980.7
単相100V
390
15
1個
980.7
三相200V
390
15
1個
980.7
単相100V
390
20
1個
980.7
三相200V
390
20
1個
980.7
単相100V
390
30
1個
980.7
三相200V
390
30
1個
980.7
単相100V
390
40
1個
980.7
三相200V
390
40
1個
784.5
単相100V
490
4
1個
784.5
三相200V
490
4
1個
784.5
単相100V
490
8
1個
784.5
三相200V
490
8
1個
784.5
単相100V
490
10
1個
784.5
三相200V
490
10
1個
784.5
単相100V
490
15
1個
784.5
三相200V
490
15
1個
784.5
単相100V
490
20
1個
784.5
三相200V
490
20
1個
784.5
単相100V
490
30
1個
784.5
三相200V
490
30
1個
784.5
単相100V
490
40
1個
784.5
三相200V
490
40
1個
784.5
単相100V
620
4
1個
784.5
三相200V
620
4
1個
784.5
単相100V
620
8
1個
784.5
三相200V
620
8
1個
784.5
単相100V
620
10
1個
784.5
三相200V
620
10
1個
784.5
単相100V
620
15
1個
784.5
三相200V
620
15
1個
784.5
単相100V
620
20
1個
784.5
三相200V
620
20
1個
784.5
単相100V
620
30
1個
784.5
三相200V
620
30
1個
784.5
単相100V
620
40
1個
784.5
三相200V
620
40
1個
588.4
単相100V
690
4
1個
588.4
三相200V
690
4
1個
588.4
単相100V
690
8
1個
588.4
三相200V
690
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
7日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
22,155
( 24,371 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
25,192
( 27,711 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
20,943
( 23,037 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,093
( 25,402 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
8日目
23,647
( 26,012 )
9日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
24,401
( 26,841 )
8日目
25,047
( 27,552 )
8日目
25,047
( 27,552 )
8日目
25,047
( 27,552 )
8日目
25,047
( 27,552 )
8日目

詳細情報

基本情報

φ57 スタンダードタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。
【特長】
・SR型フリーローラと同径(φ57)で、互換性のある汎用タイプのモータローラです。
・ローラ幅、速度など幅広い仕様を取り揃え、連続運転、間欠運転など様々な使用条件に対応します。

ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラ PSS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラ PSS型
モータローラ PSS-V型
モータローラ PSS-E型
モータローラ PAS型
モータローラ PNS型
モータローラ PNP型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格20,943-33,617 -20,784 -19,940 -35,370 -37,893 -
通常出荷日7日目〜8日目8日目〜10日目〜19日目21日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類モータ付プーリ付モータ付モータ付テーパテーパ
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング