17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 速度記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

モータローラ PAS型

通常単価(税別)
19,94025,047
税込単価
21,93427,552
通常出荷日:10日目~11日目

φ57 アキュムタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。【特長】・ハイインピーダンス、低電流型...

詳細を確認
  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
モータローラ PAS型 外形図

FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

ローラ径:φ57mm
肉厚:t1.5mm
軸径:φ12mm
電源:AC200V(三相)

製品仕様

機種PAS(φ57アキュム)
RW呼称ローラ幅(mm)305390490620690790890990
FWフレーム内幅(mm)3154005006307008009001,000
A寸法(mm)313398498628698798898998
質量(kg/本)2.02.22.42.82.93.03.13.3
ワンタッチ取付機構※1
使用環境と特定機能(各種仕様)標準
速度記号4、8、10、15、20   ※周速表は下表「特性仕様」をご参照ください。
電源電源の種類Z5:200V三相×50/60Hz 
※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。
電圧×周波数
ゴムライニング(各種仕様)標準 (ライニングなし)

※1  各種仕様によってはワンタッチ取付機構がないものもあります。
注)(1)拘束しても焼損しにくいモータで、連続運転・間欠運転にも使用でき、タクトタイムに制限はありません。但し、起動トルク・接線力はスタンダードタイプに比べ小さくなります。
     (2)インバータ変速は搬送トルクの低下や不安定動作のため、対応できません。

製品仕様

型番電源速度
記号
周速度(m/min)接線力(N)トルク(N・m)
定格起動定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PAS-□-4-Z5200V三相43.4/4.111.2/7.757.5/44.20.32/0.221.64/1.26
PAS-□-8-Z586.8/8.25.6/3.928.8/22.10.16/0.110.82/0.63
PAS-□-10-Z5109.3/11.24.2/2.821.1/16.10.12/0.080.6/0.46
PAS-□-15-Z51514.3/17.23.2/2.516.8/13.00.09/0.070.48/0.37
PAS-□-20-Z52020.5/24.62.5/1.811.9/9.10.07/0.050.34/0.26
型番電流(A)入力(W)出力(W)
定格起動
50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
PAS-□-4-Z50.06/0.050.07/0.0610.0/8.51.2/1.9
PAS-□-8-Z5
PAS-□-10-Z5
PAS-□-15-Z5
PAS-□-20-Z5
1N≒0.1kgf  1N・m≒10kgf・cm
  • 周速度の表示値は定格電流時のものです。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。

製品仕様

-標準
ワンタッチ
取付機構あり
FW(mm)MIN.262
A寸法(mm)MIN.260
 

型番リスト

表示件数

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

速度記号

最小発注数量
980.7
305
4
1個
980.7
305
8
1個
980.7
305
10
1個
980.7
305
15
1個
980.7
305
20
1個
980.7
390
4
1個
980.7
390
8
1個
980.7
390
10
1個
980.7
390
15
1個
980.7
390
20
1個
784.5
490
4
1個
784.5
490
8
1個
784.5
490
10
1個
784.5
490
15
1個
784.5
490
20
1個
784.5
620
4
1個
784.5
620
8
1個
784.5
620
10
1個
784.5
620
15
1個
784.5
620
20
1個
588.4
690
4
1個
588.4
690
8
1個
588.4
690
10
1個
588.4
690
15
1個
588.4
690
20
1個
588.4
790
4
1個
588.4
790
8
1個
588.4
790
10
1個
588.4
790
15
1個
588.4
790
20
1個
490.3
890
4
1個
490.3
890
8
1個
490.3
890
10
1個
490.3
890
15
1個
490.3
890
20
1個
490.3
990
4
1個
490.3
990
8
1個
490.3
990
10
1個
490.3
990
15
1個
490.3
990
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,940
( 21,934 )
10日目
22,155
( 24,371 )
11日目
19,940
( 21,934 )
10日目
19,940
( 21,934 )
10日目
19,940
( 21,934 )
10日目
20,784
( 22,862 )
10日目
20,784
( 22,862 )
10日目
20,784
( 22,862 )
10日目
23,093
( 25,402 )
10日目
23,093
( 25,402 )
10日目
21,282
( 23,410 )
10日目
21,282
( 23,410 )
10日目
21,282
( 23,410 )
10日目
23,647
( 26,012 )
10日目
21,282
( 23,410 )
10日目
24,401
( 26,841 )
10日目
21,961
( 24,157 )
10日目
24,401
( 26,841 )
10日目
21,961
( 24,157 )
10日目
21,961
( 24,157 )
10日目
22,542
( 24,796 )
10日目
25,047
( 27,552 )
10日目
22,542
( 24,796 )
10日目
22,542
( 24,796 )
10日目
22,542
( 24,796 )
10日目
23,373
( 25,710 )
10日目
23,373
( 25,710 )
10日目
23,373
( 25,710 )
10日目
23,373
( 25,710 )
10日目
23,373
( 25,710 )
10日目
23,886
( 26,275 )
10日目
23,886
( 26,275 )
10日目
23,886
( 26,275 )
10日目
23,886
( 26,275 )
10日目
23,886
( 26,275 )
10日目
24,550
( 27,005 )
10日目
24,550
( 27,005 )
10日目
24,550
( 27,005 )
10日目
24,550
( 27,005 )
10日目
24,550
( 27,005 )
10日目

詳細情報

基本情報

φ57 アキュムタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。
【特長】
・ハイインピーダンス、低電流型のモータを内蔵し、ロック(拘束)電流をPSSの無負荷電流と同程度におさえているため、通電したまま長時間拘束するアキュムラインに最適です。
・端子台および廻り止め金具まで含みます。

ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラ PAS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラ PAS型
モータローラ PSS型
モータローラ PSQ型
モータローラ PHM型
モータローラ PNP型
モータローラ PCP型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格19,940-20,943 -20,453 -26,170 -37,893 -37,893 -
通常出荷日10日目〜7日目〜10日目15日目21日目19日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類モータ付モータ付モータ付ストレートテーパテーパ
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング