メカニカル部品技術窓口
φ57 高トルクタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。【特長】・PSSの約1.5倍の駆動力が...
詳細を確認
FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。
ローラ径:φ57mm
肉厚:t1.5mm
軸径:φ12mm
電源:AC200V(三相)
| 機種 | PHS(φ57 高トルク) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | |
| FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
| A寸法(mm) | 313 | 398 | 498 | 628 | 698 | 798 | 898 | 998 | |
| 質量(kg/本) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | |
| ワンタッチ取付機構※1 | ○ | ||||||||
| 使用環境と特定機能(各種仕様) | 標準 | ||||||||
| 速度記号 | 4、8、10、15、20、30、40 ※周速表は下表「特性仕様」をご参照ください。 | ||||||||
| 電源 | 電源の種類 | Z5:200V三相×50/60Hz ※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。 | |||||||
| 電圧×周波数 | |||||||||
| ゴムライニング(各種仕様) | 標準 (ライニングなし) | ||||||||
※1 各種仕様によってはワンタッチ取付機構がないものもあります。
注)(1)連続運転はコイル温度が上昇し焼損の恐れがありますので下記制限内の間欠運転でご使用ください。
(50Hz:連続運転15分以下で通電率40%以下、60Hz:連続運転20分以下で通電率50%以下)
(2)インバータ変速は周波数(30~90Hz)の範囲で対応可能です。但し、出力トルクが低下します。
| 型番 | 電源 | 速度 記号 | 周速度(m/min) | 接線力(N) | トルク(N・m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 起動 | 定格 | 起動 | ||||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
| PHS-□-4-Z5 | 200V三相 | 4 | 3.8/4.5 | 73.0/68.4 | 267/208.8 | 2.08/1.95 | 7.61/5.95 |
| PHS-□-8-Z5 | 8 | 7.5/9.1 | 36.5/34.4 | 134/104.6 | 1.04/0.98 | 3.82/2.98 | |
| PHS-□-10-Z5 | 10 | 10.4/12.5 | 26.7/24.9 | 97.5/76.1 | 0.76/0.71 | 2.78/2.17 | |
| PHS-□-15-Z5 | 15 | 15.9/19.1 | 17.5/16.5 | 73.3/57.2 | 0.5/0.47 | 2.09/1.63 | |
| PHS-□-20-Z5 | 20 | 22.7/27.3 | 12.3/11.6 | 51.2/40.0 | 0.35/0.33 | 1.46/1.14 | |
| PHS-□-30-Z5 | 30 | 33.1/39.8 | 8.4/7.7 | 35.1/27.4 | 0.24/0.22 | 1.0/0.78 | |
| PHS-□-40-Z5 | 40 | 43.3/52.1 | 6.3/6.0 | 26.7/21.1 | 0.18/0.17 | 0.76/0.6 | |
| 型番 | 電流(A) | 入力(W) | 出力(W) | |
|---|---|---|---|---|
| 定格 | 起動 | |||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| PHS-□-4-Z5 | 0.15/0.12 | 0.21/0.20 | 25.5/20.5 | 4.6/5.2 |
| PHS-□-8-Z5 | ||||
| PHS-□-10-Z5 | ||||
| PHS-□-15-Z5 | ||||
| PHS-□-20-Z5 | ||||
| PHS-□-30-Z5 | ||||
| PHS-□-40-Z5 | ||||
| - | 標準 | |
|---|---|---|
| ワンタッチ 取付機構あり | FW(mm) | MIN.262 |
| A寸法(mm) | MIN.260 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,293円 ( 24,522円 ) | 15日目 |
22,293円 ( 24,522円 ) | 15日目 |
22,293円 ( 24,522円 ) | 15日目 |
22,293円 ( 24,522円 ) | 15日目 |
22,293円 ( 24,522円 ) | 15日目 |
22,293円 ( 24,522円 ) | 15日目 |
22,293円 ( 24,522円 ) | 15日目 |
23,041円 ( 25,345円 ) | 15日目 |
23,041円 ( 25,345円 ) | 15日目 |
23,041円 ( 25,345円 ) | 15日目 |
23,041円 ( 25,345円 ) | 15日目 |
23,041円 ( 25,345円 ) | 15日目 |
23,041円 ( 25,345円 ) | 15日目 |
23,041円 ( 25,345円 ) | 15日目 |
23,637円 ( 26,001円 ) | 15日目 |
23,637円 ( 26,001円 ) | 15日目 |
23,637円 ( 26,001円 ) | 15日目 |
23,637円 ( 26,001円 ) | 15日目 |
23,637円 ( 26,001円 ) | 15日目 |
23,637円 ( 26,001円 ) | 15日目 |
23,637円 ( 26,001円 ) | 15日目 |
24,385円 ( 26,824円 ) | 15日目 |
24,385円 ( 26,824円 ) | 15日目 |
24,385円 ( 26,824円 ) | 15日目 |
24,385円 ( 26,824円 ) | 15日目 |
24,385円 ( 26,824円 ) | 15日目 |
24,385円 ( 26,824円 ) | 15日目 |
24,385円 ( 26,824円 ) | 15日目 |
24,882円 ( 27,370円 ) | 15日目 |
24,882円 ( 27,370円 ) | 15日目 |
24,882円 ( 27,370円 ) | 15日目 |
24,882円 ( 27,370円 ) | 15日目 |
24,882円 ( 27,370円 ) | 15日目 |
24,882円 ( 27,370円 ) | 15日目 |
24,882円 ( 27,370円 ) | 15日目 |
25,645円 ( 28,210円 ) | 15日目 |
25,645円 ( 28,210円 ) | 15日目 |
25,645円 ( 28,210円 ) | 15日目 |
25,645円 ( 28,210円 ) | 15日目 |
25,645円 ( 28,210円 ) | 15日目 |
25,645円 ( 28,210円 ) | 15日目 |
25,645円 ( 28,210円 ) | 15日目 |
26,309円 ( 28,940円 ) | 15日目 |
26,309円 ( 28,940円 ) | 15日目 |
26,309円 ( 28,940円 ) | 15日目 |
26,309円 ( 28,940円 ) | 15日目 |
26,309円 ( 28,940円 ) | 15日目 |
26,309円 ( 28,940円 ) | 15日目 |
26,309円 ( 28,940円 ) | 15日目 |
26,987円 ( 29,686円 ) | 15日目 |
26,987円 ( 29,686円 ) | 15日目 |
26,987円 ( 29,686円 ) | 15日目 |
26,987円 ( 29,686円 ) | 15日目 |
26,987円 ( 29,686円 ) | 15日目 |
26,987円 ( 29,686円 ) | 15日目 |
26,987円 ( 29,686円 ) | 15日目 |
φ57 高トルクタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。
【特長】
・PSSの約1.5倍の駆動力がある高トルクタイプです。
・端子台および廻り止め金具まで含みます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~

マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5