17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 速度記号

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

モータローラ PSS-E型

通常単価(税別)
20,78445,915
税込単価
22,86250,507
通常出荷日:8日目~11日目

φ57 ドライブ・フリータイプ ローラ幅390-990mmまで指定可能。【特長】・通電(電源OFF)時...

詳細を確認
  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータローラ PSS-E型 外形図

FW=フレーム内幅

リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

  • ローラ径:φ57mm
  • 肉厚:t1.5mm
  • 軸径:φ12mm
  • 電源:AC200V(三相)
モータローラ PSS-E型 製品仕様1

電磁式ドライブ・フリー

型番と一般仕様

モータローラ PSS-E型 製品仕様2

注)(1)インバータ変速は周波数(30~90Hz)の範囲で対応可能です。但し、出力トルクが低下します。
※色文字は準標準です。

特性仕様(周速度・接線力・トルク)

モータローラ PSS-E型 製品仕様3

・周速度の表示値は定格電流時のものです。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。
1N≒0.1kgf
1N・m≒10kgf・cm

使用例

モータローラ PSS-E型 使用例

商品特長詳細

(1)運転、停止時の制御が自在
連続運転、間欠運転に対応でき、搬送方向も正逆自在に制御できます。
(2)安定した回転速度で静か
許容荷重内では、安定した搬送を実現します。
また、滑らかな回転で低騒音です。
(3)ワンタッチ取り付け式です
ワンタッチ機構の採用により、フレームへの取り付け、取り外しが簡単です。
(4)ライン設計が簡単
ラインへの組み込みが容易で、ライン設計を省力化、標準化でき、簡単に自動搬送ラインを構築できます。
(5)給油不要で衛生的
給油の必要がないため、省メンテナンスで衛生的です。

型番リスト

表示件数

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

速度記号

最小発注数量
980.7
390
4
1個
980.7
390
8
1個
980.7
390
10
1個
980.7
390
15
1個
980.7
390
20
1個
980.7
390
30
1個
980.7
390
40
1個
784.5
490
4
1個
784.5
490
8
1個
784.5
490
10
1個
784.5
490
15
1個
784.5
490
20
1個
784.5
490
30
1個
784.5
490
40
1個
784.5
620
4
1個
784.5
620
8
1個
784.5
620
10
1個
784.5
620
15
1個
784.5
620
20
1個
784.5
620
30
1個
784.5
620
40
1個
588.4
690
4
1個
588.4
690
8
1個
588.4
690
10
1個
588.4
690
15
1個
588.4
690
20
1個
588.4
690
30
1個
588.4
690
40
1個
588.4
790
4
1個
588.4
790
8
1個
588.4
790
10
1個
588.4
790
15
1個
588.4
790
20
1個
588.4
790
30
1個
588.4
790
40
1個
490.3
890
4
1個
490.3
890
8
1個
490.3
890
10
1個
490.3
890
15
1個
490.3
890
20
1個
490.3
890
30
1個
490.3
890
40
1個
490.3
990
4
1個
490.3
990
8
1個
490.3
990
10
1個
490.3
990
15
1個
490.3
990
20
1個
490.3
990
30
1個
490.3
990
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,784
( 22,862 )
8日目
20,784
( 22,862 )
8日目
20,784
( 22,862 )
8日目
23,093
( 25,402 )
11日目
20,784
( 22,862 )
8日目
20,784
( 22,862 )
8日目
20,784
( 22,862 )
8日目
42,647
( 46,912 )
8日目
42,647
( 46,912 )
8日目
42,647
( 46,912 )
8日目
42,647
( 46,912 )
8日目
42,647
( 46,912 )
8日目
42,647
( 46,912 )
8日目
42,647
( 46,912 )
8日目
43,313
( 47,644 )
8日目
43,313
( 47,644 )
8日目
43,313
( 47,644 )
8日目
43,313
( 47,644 )
8日目
43,313
( 47,644 )
8日目
43,313
( 47,644 )
8日目
43,313
( 47,644 )
8日目
43,907
( 48,298 )
8日目
43,907
( 48,298 )
8日目
43,907
( 48,298 )
8日目
43,907
( 48,298 )
8日目
43,907
( 48,298 )
8日目
43,907
( 48,298 )
8日目
43,907
( 48,298 )
8日目
44,738
( 49,212 )
8日目
44,738
( 49,212 )
8日目
44,738
( 49,212 )
8日目
44,738
( 49,212 )
8日目
44,738
( 49,212 )
8日目
44,738
( 49,212 )
8日目
44,738
( 49,212 )
8日目
45,237
( 49,761 )
8日目
45,237
( 49,761 )
8日目
45,237
( 49,761 )
8日目
45,237
( 49,761 )
8日目
45,237
( 49,761 )
8日目
45,237
( 49,761 )
8日目
45,237
( 49,761 )
8日目
45,915
( 50,507 )
8日目
45,915
( 50,507 )
8日目
45,915
( 50,507 )
8日目
45,915
( 50,507 )
8日目
45,915
( 50,507 )
8日目
45,915
( 50,507 )
8日目
45,915
( 50,507 )
8日目

詳細情報

基本情報

φ57 ドライブ
・フリータイプ ローラ幅390-990mmまで指定可能。
【特長】
・通電(電源OFF)時はモータローラとして、非通電(電源OFF)時はフリーローラとして使用できる1台2役のローラです。
・端子台および廻り止め金具まで含みます。

ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラ PSS-E型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラ PSS-E型
モータローラ PSS型
モータローラ PSS-V型
モータローラ PAS型
モータローラ PNS型
モータローラ PNP型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格20,784-20,943 -33,617 -19,940 -35,370 -37,893 -
通常出荷日8日目〜7日目〜8日目10日目〜19日目21日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類モータ付モータ付プーリ付モータ付テーパテーパ
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング