メカニカル部品技術窓口
φ57 Vプーリ付タイプ ローラ幅390-990mmまで指定可能。【特長】・Vプーリ付の駆動ローラとし...
詳細を確認
FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは60mmです。
ローラ径:φ57mm
肉厚:t1.5mm
軸径:φ12mm
電源:AC200V(三相)
| 機種 | PSS-V(φ57 Vプーリ付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | |
| FWフレーム内幅(mm) | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
| A寸法(mm) | 398 | 498 | 628 | 698 | 798 | 898 | 998 | |
| L=A-30 ローラ部寸法(mm) | 368 | 468 | 598 | 668 | 768 | 868 | 968 | |
| 質量(kg/本) | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | |
| ワンタッチ取付機構※1 | ○ | |||||||
| 使用環境と特定機能(各種仕様) | 標準 | |||||||
| 速度記号 | 4、5、8、10、17、25、30、40 ※周速表は下表「特性仕様」をご参照ください。 | |||||||
| 電源 | 電源の種類 | Z5:200V三相×50/60Hz ※電源電圧は、基準電圧の±5%以内でご使用ください。 | ||||||
| 電圧×周波数 | ||||||||
| ゴムライニング(各種仕様) | 標準 (ライニングなし) | |||||||
※1 速度記号および各種仕様によってはワンタッチ取付機構がないものもあります。
注)(1)リード線の出口はVプーリ側になります。また、RW呼称ローラ幅に対し、Vプーリの幅だけローラ部が短くなります。
(2)インバータ変速は周波数(20~80Hz)の範囲で対応可能です。但し、出力トルクが低下します。
| 型番 | 電源 | 速度 記号 | 周速度(m/min) | 接線力(N) | トルク(N・m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 起動 | 定格 | 起動 | ||||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
| PSS-V-□-4-Z5 | 200V三相 | 4 | 3.4/3.8 | 140.6/127.2 | 265.1/176.7 | 4.01/3.63 | 7.56/5.04 |
| PSS-V-□-5-Z5 | 5 | 4.2/4.6 | 115.2/104.2 | 217.1/144.8 | 3.28/2.97 | 6.19/4.13 | |
| PSS-V-□-8-Z5 | 8 | 8.5/9.4 | 56.7/51.3 | 106.9/86.2 | 1.62/1.46 | 3.05/2.46 | |
| PSS-V-□-10-Z5 | 10 | 11.2/13.3 | 44.5/37.0 | 83.1/78.4 | 1.27/1.05 | 2.37/2.23 | |
| PSS-V-□-17-Z5 | 17 | 15.2/18.0 | 32.9/27.4 | 61.6/55.4 | 0.94/0.78 | 1.76/1.58 | |
| PSS-V-□-25-Z5 | 25 | 20.7/24.6 | 24.1/20.1 | 45.1/40.6 | 0.69/0.57 | 1.29/1.16 | |
| PSS-V-□-30-Z5 | 30 | 25.3/30.1 | 19.8/16.5 | 36.9/33.3 | 0.56/0.47 | 1.05/0.95 | |
| PSS-V-□-40-Z5 | 40 | 36.1/43.0 | 13.9/11.5 | 25.8/23.3 | 0.40/0.33 | 0.74/0.66 | |
| 型番 | 電流(A) | 入力(W) | 出力(W) | |
|---|---|---|---|---|
| 定格 | 起動 | |||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| PSS-V-□-4-Z5 | 0.12/0.10 | 0.19/0.18 | 33/27 | 8/8 |
| PSS-V-□-5-Z5 | ||||
| PSS-V-□-8-Z5 | ||||
| PSS-V-□-10-Z5 | ||||
| PSS-V-□-17-Z5 | ||||
| PSS-V-□-25-Z5 | ||||
| PSS-V-□-30-Z5 | ||||
| PSS-V-□-40-Z5 | ||||
| 速度記号 | - | 標準 | |
|---|---|---|---|
| 4、5、8 | ワンタッチ 取付機構あり | FW(mm) | MIN.336 |
| A寸法(mm) | MIN.334 | ||
| 10、17、25、30 | ワンタッチ 取付機構あり | FW(mm) | MIN.318 |
| A寸法(mm) | MIN.316 | ||
| 40 | ワンタッチ 取付機構あり | FW(mm) | MIN.301 |
| A寸法(mm) | MIN.299 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,617円 ( 36,979円 ) | 8日目 |
33,617円 ( 36,979円 ) | 8日目 |
33,617円 ( 36,979円 ) | 8日目 |
33,617円 ( 36,979円 ) | 8日目 |
33,617円 ( 36,979円 ) | 8日目 |
33,617円 ( 36,979円 ) | 8日目 |
33,617円 ( 36,979円 ) | 8日目 |
33,617円 ( 36,979円 ) | 8日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 8日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 8日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 8日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 8日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 8日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 8日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 8日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,494円 ( 40,143円 ) | 8日目 |
36,955円 ( 40,651円 ) | 8日目 |
36,955円 ( 40,651円 ) | 8日目 |
36,955円 ( 40,651円 ) | 8日目 |
36,955円 ( 40,651円 ) | 8日目 |
36,955円 ( 40,651円 ) | 8日目 |
36,955円 ( 40,651円 ) | 8日目 |
36,955円 ( 40,651円 ) | 8日目 |
36,955円 ( 40,651円 ) | 8日目 |
37,801円 ( 41,581円 ) | 8日目 |
37,801円 ( 41,581円 ) | 8日目 |
37,801円 ( 41,581円 ) | 8日目 |
37,801円 ( 41,581円 ) | 8日目 |
37,801円 ( 41,581円 ) | 8日目 |
37,801円 ( 41,581円 ) | 8日目 |
37,801円 ( 41,581円 ) | 8日目 |
37,801円 ( 41,581円 ) | 8日目 |
38,632円 ( 42,495円 ) | 8日目 |
38,632円 ( 42,495円 ) | 8日目 |
38,632円 ( 42,495円 ) | 8日目 |
38,632円 ( 42,495円 ) | 8日目 |
38,632円 ( 42,495円 ) | 8日目 |
38,632円 ( 42,495円 ) | 8日目 |
38,632円 ( 42,495円 ) | 8日目 |
38,632円 ( 42,495円 ) | 8日目 |
φ57 Vプーリ付タイプ ローラ幅390-990mmまで指定可能。
【特長】
・Vプーリ付の駆動ローラとして、同形状のフリーローラをミシンベルトで連動させます。
・端子台および廻り止め金具まで含みます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~

マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5