メカニカル部品技術窓口
φ60.5 スタンダードタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。【特長】・MR型フリーローラと...
詳細を確認
FW=フレーム内幅
リード線の標準長さは50mmです。
| 機種 | PSM(φ60.5 スタンダード) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | |
| FWフレーム内幅(mm) | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
| A寸法(mm) | 313 | 398 | 498 | 628 | 698 | 798 | 898 | 998 | |
| 質量(kg/本) | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | |
| ワンタッチ取付機構 | ◯ | ||||||||
| 使用環境と特定機能(各種仕様) | 標準 | ||||||||
| 速度記号 | 4、5、8、10、15、20、30、40 ※周速度は下表「特性仕様」をご参照ください。 | ||||||||
| 電源 | 電源の種類 | Z5:200V三相×50/60Hz ※電源電圧は、基準電圧の±10%以内でご使用ください。 | |||||||
| 電圧×周波数 | |||||||||
| ゴムライニング(各種仕様) | 標準(ライニングなし) | ||||||||
注)インバータ変速は周波数(30~90Hz)の範囲で対応可能です。但し、出力トルクが低下します。
| 型番 | 電源 | 速度記号 | 周速度 (m/min) | 接線力(N) | トルク(N・m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 起動 | 定格 | 起動 | ||||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
| PSM-□- 4-Z5 | 200V三相 | 4 | 4.0/4.8 | 32.7/26.1 | 150.7/116.7 | 0.99/0.79 | 4.56/3.53 |
| PSM-□- 5-Z5 | 5 | 5.5/6.6 | 24.1/19.2 | 110.4/85.3 | 0.73/0.58 | 3.34/2.58 | |
| PSM-□- 8-Z5 | 8 | 8.0/9.6 | 16.5/13.2 | 75.7/58.5 | 0.5/0.4 | 2.29/1.77 | |
| PSM-□-10-Z5 | 10 | 11.0/13.2 | 11.9/9.6 | 55.2/42.6 | 0.36/0.29 | 1.67/1.29 | |
| PSM-□-15-Z5 | 15 | 16.9/20.3 | 8.9/7.3 | 41.7/32.1 | 0.27/0.22 | 1.26/0.97 | |
| PSM-□-20-Z5 | 20 | 24.1/29.0 | 6.3/5.0 | 29.1/22.5 | 0.19/0.15 | 0.88/0.68 | |
| PSM-□-30-Z5 | 30 | 35.1/42.2 | 4.3/3.6 | 19.8/15.5 | 0.13/0.11 | 0.6/0.47 | |
| PSM-□-40-Z5 | 40 | 46.0/55.3 | 3.3/2.6 | 15.2/11.9 | 0.1/0.08 | 0.46/0.36 | |
| 型番 | 電流(A) | 入力(W) | 出力(W) | |
|---|---|---|---|---|
| 定格 | 起動 | |||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| PSM-□- 4-Z5 | 0.07/0.06 | 0.13/0.13 | 15.0/12.8 | 3.2/3.3 |
| PSM-□- 5-Z5 | ||||
| PSM-□- 8-Z5 | ||||
| PSM-□-10-Z5 | ||||
| PSM-□-15-Z5 | ||||
| PSM-□-20-Z5 | ||||
| PSM-□-30-Z5 | ||||
| PSM-□-40-Z5 | ||||
(1)運転、停止等の制御が自在:連続運転、間欠運転に対応でき、搬送方向も正逆自在に制御できます。
(2)安定した回転速度で静か:許容荷重内では、安定した搬送を実現します。また、滑らかな回転で低騒音です。
(3)ワンタッチ取り付け式です:ワンタッチ機構の採用により、フレームへの取り付け、取り外しが簡単です(一部適用しない機種があります)。
(4)ライン設計が簡単:ラインへの組み込みが容易で、ライン設計を省力化、標準化でき、簡単に自動搬送ラインを構築できます。
(5)給油不要で衛生的:給油の必要がないため、省メンテナンスで衛生的です。
(6)RoHS対応:RoHS指令に適合した部材を採用。環境にやさしいコンベヤです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,463円 ( 25,809円 ) | 8日目 |
23,463円 ( 25,809円 ) | 8日目 |
23,463円 ( 25,809円 ) | 8日目 |
23,463円 ( 25,809円 ) | 11日目 |
23,463円 ( 25,809円 ) | 8日目 |
23,463円 ( 25,809円 ) | 8日目 |
23,463円 ( 25,809円 ) | 8日目 |
23,463円 ( 25,809円 ) | 8日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 8日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 8日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 8日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 8日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 8日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 8日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 8日目 |
24,309円 ( 26,740円 ) | 8日目 |
24,954円 ( 27,449円 ) | 8日目 |
24,954円 ( 27,449円 ) | 8日目 |
24,954円 ( 27,449円 ) | 8日目 |
24,954円 ( 27,449円 ) | 8日目 |
24,954円 ( 27,449円 ) | 8日目 |
24,954円 ( 27,449円 ) | 8日目 |
24,954円 ( 27,449円 ) | 8日目 |
24,954円 ( 27,449円 ) | 8日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 8日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 8日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 8日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 9日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 8日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 8日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 8日目 |
25,878円 ( 28,466円 ) | 8日目 |
27,094円 ( 29,803円 ) | 8日目 |
27,094円 ( 29,803円 ) | 8日目 |
27,094円 ( 29,803円 ) | 8日目 |
27,094円 ( 29,803円 ) | 8日目 |
27,094円 ( 29,803円 ) | 8日目 |
27,094円 ( 29,803円 ) | 8日目 |
27,094円 ( 29,803円 ) | 8日目 |
27,094円 ( 29,803円 ) | 8日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 8日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 8日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 8日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 8日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 8日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 8日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 8日目 |
27,924円 ( 30,716円 ) | 8日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 8日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 8日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 8日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 8日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 8日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 8日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 8日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 8日目 |
29,324円 ( 32,256円 ) | 8日目 |
29,324円 ( 32,256円 ) | 8日目 |
29,324円 ( 32,256円 ) | 8日目 |
29,324円 ( 32,256円 ) | 8日目 |
φ60.5 スタンダードタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。
【特長】
・MR型フリーローラと同径(φ60.5)で、互換性のある汎用タイプのモータローラです。
・ローラ幅、速度など幅広い仕様を取り揃え、連続運転、間欠運転など様々な使用条件に対応します。
・端子台および廻り止め金具まで含みます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~