17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 速度記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

モータローラ PHM型

通常単価(税別)
26,17032,032
税込単価
28,78735,235
通常出荷日:15日目

φ60.5 スタンダードタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。【特長】・PSMの約1.5倍の...

詳細を確認
  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータローラ PHM型 外形図

FW=フレーム内幅

リード線の標準長さは50mmです。

製品仕様

  • ローラ径:60.5mm
  • 肉厚:t3.2mm
  • 軸径:φ12mm
  • 電源:AC200V(三相)

型番と一般仕様

モータローラ PHM型 製品仕様1

注)
(1)連続運転はコイル温度が上昇し焼損の恐れがありますので下記制限内の間欠運転でご使用ください。
(50Hz:連続運転15分以下で通電率40%以下、60Hz:連続運転20分以下で通電率50%以下)
(2)インバータ変速は周波数(30~90Hz)の範囲で対応可能です。但し、出力トルクが低下します。

特性仕様

モータローラ PHM型 製品仕様2
  • 周速度の表示値は定格電流時のものです。周速度は搬送物の材質や質量により変動します。
    1N≒0.1kgf
    1N・m≒10kgf・cm

使用例

モータローラ PHM型 使用例

商品特長詳細

(1)運転、停止等の制御が自在
連続運転、間欠運転に対応でき、搬送方向も正逆自在に制御できます。

(2)安定した回転速度で静か
許容荷重内では、安定した搬送を実現します。また、滑らかな回転で低騒音です。

(3)ワンタッチ取り付け式です
ワンタッチ機構の採用により、フレームへの取り付け、取り外しが簡単です。

(4)ライン設計が簡単
ラインへの組み込みが容易で、ライン設計を省力化、標準化でき、簡単に自動搬送ラインを構築できます。

(5)給油不要で衛生的
給油の必要がないため、省メンテナンスで衛生的です。

型番リスト

表示件数

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

速度記号

最小発注数量
1569.1
305
4
1個
1569.1
305
5
1個
1569.1
305
8
1個
1569.1
305
10
1個
1569.1
305
15
1個
1569.1
305
20
1個
1569.1
305
30
1個
1569.1
305
40
1個
1569.1
390
4
1個
1569.1
390
5
1個
1569.1
390
8
1個
1569.1
390
10
1個
1569.1
390
15
1個
1569.1
390
20
1個
1569.1
390
30
1個
1569.1
390
40
1個
1274.9
490
4
1個
1274.9
490
5
1個
1274.9
490
8
1個
1274.9
490
10
1個
1274.9
490
15
1個
1274.9
490
20
1個
1274.9
490
30
1個
1274.9
490
40
1個
1274.9
620
4
1個
1274.9
620
5
1個
1274.9
620
8
1個
1274.9
620
10
1個
1274.9
620
15
1個
1274.9
620
20
1個
1274.9
620
30
1個
1274.9
620
40
1個
980.7
690
4
1個
980.7
690
5
1個
980.7
690
8
1個
980.7
690
10
1個
980.7
690
15
1個
980.7
690
20
1個
980.7
690
30
1個
980.7
690
40
1個
980.7
790
4
1個
980.7
790
5
1個
980.7
790
8
1個
980.7
790
10
1個
980.7
790
15
1個
980.7
790
20
1個
980.7
790
30
1個
980.7
790
40
1個
784.5
890
4
1個
784.5
890
5
1個
784.5
890
8
1個
784.5
890
10
1個
784.5
890
15
1個
784.5
890
20
1個
784.5
890
30
1個
784.5
890
40
1個
784.5
990
4
1個
784.5
990
5
1個
784.5
990
8
1個
784.5
990
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,170
( 28,787 )
15日目
26,170
( 28,787 )
15日目
26,170
( 28,787 )
15日目
26,170
( 28,787 )
15日目
26,170
( 28,787 )
15日目
26,170
( 28,787 )
15日目
26,170
( 28,787 )
15日目
26,170
( 28,787 )
15日目
27,001
( 29,701 )
15日目
27,001
( 29,701 )
15日目
27,001
( 29,701 )
15日目
27,001
( 29,701 )
15日目
27,001
( 29,701 )
15日目
27,001
( 29,701 )
15日目
27,001
( 29,701 )
15日目
27,001
( 29,701 )
15日目
27,555
( 30,311 )
15日目
27,555
( 30,311 )
15日目
27,555
( 30,311 )
15日目
27,555
( 30,311 )
15日目
27,555
( 30,311 )
15日目
27,555
( 30,311 )
15日目
27,555
( 30,311 )
15日目
27,555
( 30,311 )
15日目
28,401
( 31,241 )
15日目
28,401
( 31,241 )
15日目
28,401
( 31,241 )
15日目
28,401
( 31,241 )
15日目
28,401
( 31,241 )
15日目
28,401
( 31,241 )
15日目
28,401
( 31,241 )
15日目
28,401
( 31,241 )
15日目
29,785
( 32,764 )
15日目
29,785
( 32,764 )
15日目
29,785
( 32,764 )
15日目
29,785
( 32,764 )
15日目
29,785
( 32,764 )
15日目
29,785
( 32,764 )
15日目
29,785
( 32,764 )
15日目
29,785
( 32,764 )
15日目
30,539
( 33,593 )
15日目
30,539
( 33,593 )
15日目
30,539
( 33,593 )
15日目
30,539
( 33,593 )
15日目
30,539
( 33,593 )
15日目
30,539
( 33,593 )
15日目
30,539
( 33,593 )
15日目
30,539
( 33,593 )
15日目
31,186
( 34,305 )
15日目
31,186
( 34,305 )
15日目
31,186
( 34,305 )
15日目
31,186
( 34,305 )
15日目
31,186
( 34,305 )
15日目
31,186
( 34,305 )
15日目
31,186
( 34,305 )
15日目
31,186
( 34,305 )
15日目
32,032
( 35,235 )
15日目
32,032
( 35,235 )
15日目
32,032
( 35,235 )
15日目
32,032
( 35,235 )
15日目

詳細情報

基本情報

φ60.5 スタンダードタイプ ローラ幅305-990mmまで指定可能。
【特長】
・PSMの約1.5倍の駆動力がある高トルクタイプです。
・端子台および廻り止め金具まで含みます。

ご注意

  • 選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータローラ PHM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータローラ PHM型
モータローラ PSS型
モータローラ PAS型
モータローラ PNS型
モータローラ PNP型
モータローラ PSM型
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格26,170-20,943 -19,940 -35,370 -37,893 -23,463 -
通常出荷日15日目7日目〜10日目〜19日目21日目8日目〜
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートモータ付モータ付テーパテーパモータ付
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング