- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 3 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6エルボ上向きワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 3 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6エルボ上向きワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 3 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレート(連数印字あり)付 | 7 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6エルボ上向きワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 7 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6エルボ上向きワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 7 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 10 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 10 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 12 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 12 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | - | IP67仕様 | 銘板プレートなし | 8 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | PCワイヤリング | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | DIN金具付(DINレールなし) | - | 銘板プレートなし | 7 | コネクタ上向き | 横配管形 | 20極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | PCワイヤリング | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | DIN金具付(DINレールなし) | - | 銘板プレートなし | 8 | コネクタ上向き | 横配管形 | 20極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | PCワイヤリング | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | DIN金具付(DINレールなし) | - | 銘板プレートなし | 12 | コネクタ上向き | 横配管形 | 20極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | フラットケーブル | 直接取付 | Φ6エルボ上向きワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 外部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | - | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 26極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | フラットケーブル | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | - | 銘板プレートなし | 10 | コネクタ横向き | 横配管形 | 26極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | フラットケーブル | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | - | 銘板プレートなし | 17 | コネクタ横向き | 横配管形 | 26極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | フラットケーブル | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | - | 銘板プレートなし | 6 | コネクタ上向き | 横配管形 | 20極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | フラットケーブル | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | - | 銘板プレートなし | 6 | コネクタ上向き | 横配管形 | 20極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | フラットケーブル | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 外部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | DIN金具付(DINレールなし) | - | 銘板プレートなし | 8 | コネクタ上向き | 横配管形 | 20極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | フラットケーブル | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 外部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | - | 銘板プレートなし | 8 | コネクタ横向き | 横配管形 | 20極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY3000 | フラットケーブル | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 外部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | DIN金具付(DINレールなし) | - | 銘板プレートなし | 3 | コネクタ上向き | 横配管形 | 10極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY5000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 外部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 4 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
- | 10-SY5000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ10ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 10 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | クリーン仕様 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 3連用長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ5/32"ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ5/16"ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ5/32"ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ5/16"ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ5/32"ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ5/16"ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | DIN金具付(DINレールなし) | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ1/4"ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ5/16"ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | 両側(2~24連) | 3連用長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | 両側(2~24連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
- | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ1/4"ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ5/16"ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | 両側(2~24連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレート(連数印字あり)付 | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | DIN金具付(DINレールなし) | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | 3連用長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
- | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | 3連用長さ | IP40仕様 | 銘板プレート(連数印字あり)付 | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | DIN金具付(DINレールなし) | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ1/4"ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ5/16"ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | D側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
- | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 外部パイロット仕様 | D側(2~10連) | DIN金具付(DINレールなし) | IP40仕様 | 銘板プレート(連数印字なし)付 | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ4エルボ下向きワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
- | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | DIN金具付(DINレールなし) | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレート(連数印字あり)付 | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ6ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | DIN金具付(DINレールなし) | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ1/4"ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ5/16"ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 | D側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
- | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ2ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | 直接取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | - | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |
SMC SYシリーズ | SY3000 | Dサブコネクタ | DINレール取付 | Φ4ストレートワンタッチ管継手(A、Bポート)/Φ8ワンタッチ管継手(P、Eポート) | 内部パイロット仕様 | U側(2~10連) | 標準長さ | IP40仕様 | 銘板プレートなし | 2 | コネクタ上向き | 横配管形 | 25極 | 標準 | 1個 |