17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベースDINレール取付形 コネクタボックスタイプ

通常単価(税別)
21,69527,922
税込単価
23,86530,714
通常出荷日:19日目

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 45-A型・45-...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SY3000シリーズ

SS5Y3-45-AU-連数D-C4・C6・N3・N7

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 コネクタボックスタイプ SY3000シリーズSS5Y3-45-AU-連数D-C4・C6・N3・N7外形図

SS5Y3-45-AD-連数U-C4・C6・N3・N7

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 コネクタボックスタイプ SY3000シリーズSS5Y3-45-AD-連数U-C4・C6・N3・N7外形図

SY5000シリーズ

SS5Y5-45-AU-連数D-C4・C6・C8・N3・N7・N9

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 コネクタボックスタイプ SY5000シリーズSS5Y5-45-AU-連数D-C4・C6・C8・N3・N7・N9外形図

SS5Y5-45-AD-連数U-C4・C6・C8・N3・N7・N9

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 コネクタボックスタイプ SY5000シリーズSS5Y5-45-AD-連数U-C4・C6・C8・N3・N7・N9外形図

製品仕様

製品仕様

型番SS5Y3-45-A・NA-(Q)SS5Y5-45-A・NA-(Q)
適用バルブSY3□40SY5□40
マニホールド形式分割形DINレールタイプ
P(SUP)、R(EXH)方式共通SUP・EXH
バルブ連数2~16連注1)
A、Bポート
配管仕樣
場所ベース
方向
管接続口径P、RポートC8(φ8ワンタッチ管継手)C10(φ10ワンタッチ管継手)
A、BポートC4(φ4ワンタッチ管継手)
C6(φ6ワンタッチ管継手)
C4(φ4ワンタッチ管継手)
C6(φ6ワンタッチ管継手)
C8(φ8ワンタッチ管継手)
マニホールドベース質量W(g)
n:連数
2~10連の場合:W=26n+207
11~20連の場合:W=26n+229
2~10連の場合:W=52n+245
11~16連の場合:W=52n+279
適用フラットケーブルコネクタフラットケーブルコネクタ ソケット:20極MILタイプ
ストレインリリーフ付 MIL-C-83503準拠品
配線仕樣+COM仕様(45-A型)、-COM仕様(45-NA型)

注1)11連以上の場合は両側のPポートに加圧し、両側のRポートより排気してください。

規格表

SY3000シリーズ/SS5Y3-45-A

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 コネクタボックスタイプ SY3000シリーズ/SS5Y3-45-A規格表

※11連以上は、給排気ブロックが2個付きます。

SY5000シリーズ/SS5Y5-45-A

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 分割形ベース DINレール取付形 コネクタボックスタイプ SY5000シリーズ/SS5Y5-45-A規格表

※11連以上は、給排気ブロックが2個付きます。

型番リスト

表示件数

適用バルブ

取付方法

ポート管接続口径

仕様

バルブ連数

給排気ブロック取付位置

CE対応

コネクタボックス取付位置

最小発注数量
SY3000
DINレール取付(DINレールなし)
Φ4ワンタッチ管継手
コネクタボックス付(-COM仕様)
5
D側(2~10連)
対応なし
D側
1個
SY3000
DINレール取付(DINレールなし)
Φ6ワンタッチ管継手
コネクタボックス付(-COM仕様)
9
D側(2~10連)
対応なし
U側
1個
SY5000
DINレール取付(DINレールなし)
Φ4ワンタッチ管継手
コネクタボックス付(-COM仕様)
5
D側(2~10連)
対応なし
D側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,695
( 23,865 )
19日目
27,922
( 30,714 )
19日目
23,505
( 25,856 )
19日目

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000シリーズ ベース配管形マニホールド 45-A型・45-NA型です。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベースDINレール取付形 コネクタボックスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベースDINレール取付形 コネクタボックスタイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 プラグインタイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX121対応 ベース配管形DINレール取付形
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX122対応 ベース配管形DINレール取付形
5ポート クリーン 10-SY3000・5000 ベース配管形DINレール取付形 個別配線タイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格21,695-10,996 -6,589 -14,540 -14,414 -7,634 -
通常出荷日19日目19日目4日目〜19日目19日目19日目
種類マニホールド用ベース-マニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベースマニホールド用ベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング