メカニカル部品技術窓口




| バルブ仕様 | 弁構造 | 差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ | |
|---|---|---|---|
| 耐圧(水圧にて) | 2.0MPa | ||
| ボディ材質 | C37、SUS | ||
| シール材質 | FKM | ||
| 保護構造 | 耐塵、防噴流(IP65) | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 | ||
| コイル仕様 | 定格電圧 | AC | AC100V、AC200V、AC110V、AC230V、(AC220V、AC240V、AC48V、AC24V)注1) |
| DC | DC24V | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | ||
| 許容漏洩電圧 | AC(全波整流器内蔵タイプ) | 定格電圧の5%以下 | |
| DC | 定格電圧の2%以下 | ||
| コイル絶縁の種類 | H種 | ||
注1) ( )は特殊電圧になります。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,281円 ( 9,109円 ) | 6日目 |
11,990円 ( 13,189円 ) | 6日目 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 19日目 |
12,489円 ( 13,738円 ) | 19日目 |
13,890円 ( 15,279円 ) | 19日目 |
14,257円 ( 15,683円 ) | 19日目 |
27,262円 ( 29,988円 ) | 19日目 |
17,771円 ( 19,548円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~