17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

通常単価(税別)
8,46113,209
税込単価
9,30714,530
通常出荷日:19日目

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

バルブ型番表示方法

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ 製品仕様01

仕様

バルブ仕様弁構造弾性体シール
使用流体空気
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力シングル0.15MPa
ダブル(ダブルソレノイド)0.1MPa
3ポジション0.2MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃注1)
給油不要
パイロット弁手動操作プッシュ式(要工具形)/ロック式(要工具形)/スライドロック式(手動形)
耐振動/耐衝撃注2)30/150m/s2
保護構造防塵
ソレノイド仕様コイル定格電圧DC12V、24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力(電流値)DC24VDC0.4W(17mA)、DC0.95W(40mA)注3)
DC12VDC0.4W(34mA)、DC0.95W(80mA)注3)

注1) 低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2) 耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐衝撃:落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。

  • 注3) 高速応答タイプの値。

     

     
    切替方式シール方式型番流量特性注1)応答時間〔ms〕注2)質量
    (g)
    1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→R1/R2)標準
    (0.4W)
    高速応答
    (0.95W)
    C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
    2位置シングル弾性体シールSQ21312.30.170.513.10.180.7131以下24以下140
    ダブル弾性体シールSQ2231D2.30.170.513.10.180.7126以下20以下155
    3位置クローズドセンタ弾性体シールSQ23311.90.170.461.80.290.4744以下34以下175
    エキゾーストセンタ弾性体シールSQ24311.90.170.463.10.140.6544以下34以下175
    プレッシャセンタ弾性体シールSQ25312.50.170.461.80.300.4744以下34以下175

    注1) 上配管タイプシリンダポート管接続口径C8,CYL.→EXH,の値。横配管タイプは約10%小さくなります。
    注2) JISB8375-1981による。(供給圧力0.5MPa、ランプ・サージ電圧保護回路付の値。圧力およびエア質によって変わります。)

型番リスト

表示件数

切換の種類

ソレノイドの数

電源切時の状態

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

CV値

マニュアル

コモン仕様

ポートプラグ取付ポート

マニホールドブロックの有無

最小発注数量
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ロック式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ロック式(要工具形)
プラスコモン
2(B)ポート
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ4
0.51
スライド形ロック式(手動形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
スライド形ロック式(手動形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
スライド形ロック式(手動形)
プラスコモン
2(B)ポート
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
スライド形ロック式(手動形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
スライド形ロック式(手動形)
プラスコモン
2(B)ポート
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
自己復帰(差圧リターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ6
0.51
ロック式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ8
0.51
ロック式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ4
0.51
スライド形ロック式(手動形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ6
0.51
スライド形ロック式(手動形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ8
0.51
スライド形ロック式(手動形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ4
0.51
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ6
0.51
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ8
0.51
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
2位置エキゾースト
ダブル
自己保持
0.1~0.7
φ6
0.51
ノンロックプッシュ式(要工具形)
マイナスコモン
なし
なし
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
φ4
0.46
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
φ6
0.46
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
φ8
0.46
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
3位置プレッシャセンタ
ダブル
自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
φ6
0.56
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
3位置プレッシャセンタ
ダブル
自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
φ8
0.56
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
なし
1個
3位置プレッシャセンタ
ダブル
自己復帰(スプリングリターン)
0.2~0.7
φ8
0.56
ノンロックプッシュ式(要工具形)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,918
( 9,810 )
19日目
9,147
( 10,062 )
19日目
8,918
( 9,810 )
19日目
8,918
( 9,810 )
19日目
8,918
( 9,810 )
19日目
8,918
( 9,810 )
19日目
8,918
( 9,810 )
19日目
8,461
( 9,307 )
19日目
8,461
( 9,307 )
19日目
11,734
( 12,907 )
19日目
12,034
( 13,237 )
19日目
11,734
( 12,907 )
19日目
11,734
( 12,907 )
19日目
11,734
( 12,907 )
19日目
11,096
( 12,206 )
19日目
10,819
( 11,901 )
19日目
10,819
( 11,901 )
19日目
10,819
( 11,901 )
19日目
11,814
( 12,995 )
19日目
11,814
( 12,995 )
19日目
12,116
( 13,328 )
19日目
12,534
( 13,787 )
19日目
11,814
( 12,995 )
19日目
13,209
( 14,530 )
19日目

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-VQ1000
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000
NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格8,461-10,46410,130 -7,643 -10,378 -9,989
通常出荷日19日目9日目19日目9日目6日目〜在庫品1日目
ポート数5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁
用途マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体マニホールド搭載用単体単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法マニホールドベースマニホールドベースマニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクト
仕様無給油-無給油 / クリーンルーム無給油 / クリーンルーム標準標準 / 無給油 / 低電流

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング