メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| バルブ仕様 | 弁構造 | 弾性体シール | |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||
| 最低使用圧力 | ダブル(ダブルソレノイド) | 0.1MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+50℃注1) | ||
| 給油 | 不要 | ||
| パイロット弁手動操作 | プッシュ式/ロック式(要工具形) | ||
| 耐振動/耐衝撃注2) | 30/150m/s2 | ||
| 保護構造 | 防塵 | ||
| ソレノイド仕様 | コイル定格電圧 | DC24V | |
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | ||
| コイル絶縁の種類 | B種相当 | ||
| 消費電力(電流値) | DC24V | DC0.4W(17mA)、DC0.95W(40mA)注3) | |
注1) 低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2) 耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐衝撃:落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
注3) 高速応答タイプの値。
| 切替方式 | シール方式 | 型番 | 流量特性注1) | 応答時間〔ms〕注2) | 質量 (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→4/2(P→A/B) | 4→5(A→R1) | 標準 (0.4W) | 高速応答 (0.95W) | |||||||||
| C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||||
| 2位置 | ダブル | 弾性体シール | 10-SQ1231D | 0.79 | 0.20 | 0.19 | 0.80 | 0.20 | 0.19 | 20以下 | 15以下 | 95 |
注1) シリンダポート管接続口径C6、CYL.→EXH.の値。2→3(B→R2)は4→5(A→R1)に対し、約30%低下します。
注2) JISB8375-1981による。(供給圧力0.5MPa、ランプ・サージ電圧保護回路付の値。圧力およびエア質によって変わります。)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

コガネイ
スタンダード電磁弁180シリーズ
4.8通常価格(税別):7,985円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

コガネイ
スタンダード電磁弁F10シリーズ
4通常価格(税別):6,286円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ
5通常価格(税別):6,075円~