メカニカル部品技術窓口

注)片側ジャバラ付の場合、ロック側(上図の左側)にジャバラが装着されます。
全長寸法:h+H+S+(2×ストローク)




※記入のない寸法につきましては、基本形と同寸法になります。
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動両ロッド | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.08MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s※ | |||||
| ストローク長さの許容差 | ~250st:0~+1.0、251~1,000st:0~+1.4 1,001~1,500st:0~+1.8 | |||||
| クッション | エアクッションまたはラバークッション | |||||
| 接続口径(Rc,NPT,G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
| 取付支持形式 | 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、軸式トラニオン形 | |||||
※ロック時のピストン速度、取付方向、使用圧力により負荷の制限があります。
注)クッション機構による吸収可能な運動エネルギーは複動形:片ロッドと同一です。
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロック作動形式 | 排気ロック | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.3MPa | |||||
| ロック方向 | 両方向 | |||||
| 保持力(最大静荷重)N※ | 630 | 980 | 1,570 | 2,450 | 3,920 | 6,080 |
※保持力(最大静荷重)とは最大能力を示し、常用的に保持可能な能力ではありません。
シリンダの選定は必ず機種選定方法でご選定ください。

※ZZは両側ジャバラ付の寸法を示します。




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,250円 ( 46,475円 ) | 19日目 |
38,381円 ( 42,219円 ) | 19日目 |
41,178円 ( 45,296円 ) | 19日目 |
47,038円 ( 51,742円 ) | 19日目 |
40,749円 ( 44,824円 ) | 19日目 |
49,075円 ( 53,983円 ) | 19日目 |
48,581円 ( 53,439円 ) | 19日目 |
51,590円 ( 56,749円 ) | 19日目 |
54,521円 ( 59,973円 ) | 19日目 |
68,247円 ( 75,072円 ) | 19日目 |
52,606円 ( 57,867円 ) | 19日目 |
51,128円 ( 56,241円 ) | 19日目 |
57,525円 ( 63,278円 ) | 19日目 |
54,629円 ( 60,092円 ) | 19日目 |
59,881円 ( 65,869円 ) | 19日目 |
62,614円 ( 68,875円 ) | 19日目 |
65,540円 ( 72,094円 ) | 19日目 |
60,069円 ( 66,076円 ) | 19日目 |
65,477円 ( 72,025円 ) | 19日目 |
66,073円 ( 72,680円 ) | 19日目 |
76,721円 ( 84,393円 ) | 19日目 |
83,203円 ( 91,523円 ) | 19日目 |
83,782円 ( 92,160円 ) | 19日目 |
36,344円 ( 39,978円 ) | 19日目 |
42,286円 ( 46,515円 ) | 19日目 |
40,153円 ( 44,168円 ) | 19日目 |
40,454円 ( 44,499円 ) | 19日目 |
47,924円 ( 52,716円 ) | 19日目 |
44,979円 ( 49,477円 ) | 19日目 |
50,623円 ( 55,685円 ) | 19日目 |
52,376円 ( 57,614円 ) | 19日目 |
52,977円 ( 58,275円 ) | 19日目 |
46,298円 ( 50,928円 ) | 19日目 |
51,941円 ( 57,135円 ) | 19日目 |
51,795円 ( 56,975円 ) | 19日目 |
46,752円 ( 51,427円 ) | 19日目 |
66,820円 ( 73,502円 ) | 19日目 |
84,650円 ( 93,115円 ) | 19日目 |
39,151円 ( 43,066円 ) | 19日目 |
41,499円 ( 45,649円 ) | 19日目 |
49,824円 ( 54,806円 ) | 19日目 |
55,921円 ( 61,513円 ) | 19日目 |
57,579円 ( 63,337円 ) | 19日目 |
824円 ( 906円 ) | 19日目 |
993円 ( 1,092円 ) | 19日目 |
1,051円 ( 1,156円 ) | 19日目 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 19日目 |
1,668円 ( 1,835円 ) | 19日目 |
2,198円 ( 2,418円 ) | 19日目 |
50,584円 ( 55,642円 ) | 19日目 |
60,536円 ( 66,590円 ) | 19日目 |
81,275円 ( 89,403円 ) | 19日目 |
38,843円 ( 42,727円 ) | 19日目 |
46,858円 ( 51,544円 ) | 19日目 |
【特長】
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります
・分離構造によりメンテナンス性向上
・保持力15%向上
・高停止精度±1mm以下
・全長最大18mm短縮
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
小型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,470円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~