メカニカル部品技術窓口

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

※ 図はコンジットターミナルの場合を示します。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

| 使用流体 | クーラント(本製品は、水には使用できません) | |
|---|---|---|
| 流体温度 | -10~60℃※ | |
| 周囲温度 | -10~50℃※ | |
| 保証耐圧力 | SGH(A)□□□□-30 | 4.5MPa |
| SGH(A)□□□□-70 | 10.5MPa | |
| 弁座漏れ | 20cm3/min以下(クーラント圧にて) | |
| 使用圧力範囲 | SGH(A)□□□□-30 | 0~3MPa |
| SGH(A)□□□□-70 | 0~7MPa | |
| パイロットエア | 圧力 | 0.25~0.7MPa |
| 給油 | 不要(給油の際はタービン油1種ISO VG32) | |
| 温度 | -10~50℃※ | |
※ただし、凍結なきこと。
| パイロット弁仕様 | V116-□□□-1 | ||
|---|---|---|---|
| リード線取出方法 | コンジットターミナル、DIN形ターミナル、M12コネクタ | ||
| コイル定格電圧 | DC | 12V, 24V | |
| AC(50/60Hz) | 100V, 110V, 200V, 220V | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | ||
| 消費電力 | DC | 0.35W(ランプ付:0.58W) | |
| 皮相電力 | AC | 100V | 0.78VA(ランプ付:0.87VA) |
| 110V [115V] | 0.86VA(ランプ付:0.97VA) [0.94VA(ランプ付:1.07VA)] | ||
| 200V | 1.15VA(ランプ付:1.30VA) | ||
| 220V [230V] | 1.27VA(ランプ付:1.46VA) [1.39VA(ランプ付:1.60VA)] | ||
| サージ電圧保護回路 | ZNR(バリスタ) | ||
| インジケータランプ | LED(DIN形ターミナル、M12コネクタのACはネオン球) | ||
| 保護構造 | IEC60529規格IP65, JISC0920 | ||
※AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
※AC115V, AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%~+5%になります。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,260円 ( 49,786円 ) | 19日目 |
47,270円 ( 51,997円 ) | 19日目 |
44,739円 ( 49,213円 ) | 6日目 |
51,879円 ( 57,067円 ) | 19日目 |
46,750円 ( 51,425円 ) | 19日目 |
46,989円 ( 51,688円 ) | 19日目 |
45,065円 ( 49,572円 ) | 19日目 |
45,207円 ( 49,728円 ) | 19日目 |
47,217円 ( 51,939円 ) | 19日目 |
47,217円 ( 51,939円 ) | 19日目 |
44,598円 ( 49,058円 ) | 3日目 |
46,849円 ( 51,534円 ) | 19日目 |
45,260円 ( 49,786円 ) | 19日目 |
47,498円 ( 52,248円 ) | 19日目 |
55,022円 ( 60,524円 ) | 19日目 |
45,207円 ( 49,728円 ) | 19日目 |
45,260円 ( 49,786円 ) | 19日目 |
45,207円 ( 49,728円 ) | 19日目 |
45,260円 ( 49,786円 ) | 19日目 |
45,446円 ( 49,991円 ) | 19日目 |
47,458円 ( 52,204円 ) | 19日目 |
47,458円 ( 52,204円 ) | 19日目 |
45,065円 ( 49,572円 ) | 19日目 |
45,207円 ( 49,728円 ) | 19日目 |
47,217円 ( 51,939円 ) | 19日目 |
44,880円 ( 49,368円 ) | 19日目 |
46,890円 ( 51,579円 ) | 19日目 |
45,260円 ( 49,786円 ) | 19日目 |
47,270円 ( 51,997円 ) | 19日目 |
49,962円 ( 54,958円 ) | 19日目 |
45,207円 ( 49,728円 ) | 19日目 |
52,357円 ( 57,593円 ) | 19日目 |
50,209円 ( 55,230円 ) | 19日目 |
47,270円 ( 51,997円 ) | 19日目 |
50,122円 ( 55,134円 ) | 19日目 |
47,270円 ( 51,997円 ) | 19日目 |
45,260円 ( 49,786円 ) | 19日目 |
44,739円 ( 49,213円 ) | 19日目 |
44,698円 ( 49,168円 ) | 19日目 |
44,926円 ( 49,419円 ) | 19日目 |
45,065円 ( 49,572円 ) | 19日目 |
47,078円 ( 51,786円 ) | 19日目 |
45,207円 ( 49,728円 ) | 19日目 |
47,217円 ( 51,939円 ) | 19日目 |
47,498円 ( 52,248円 ) | 19日目 |
47,217円 ( 51,939円 ) | 19日目 |
44,598円 ( 49,058円 ) | 19日目 |
46,608円 ( 51,269円 ) | 19日目 |
46,849円 ( 51,534円 ) | 19日目 |
44,880円 ( 49,368円 ) | 19日目 |
45,260円 ( 49,786円 ) | 19日目 |
47,270円 ( 51,997円 ) | 19日目 |
47,270円 ( 51,997円 ) | 19日目 |
45,486円 ( 50,035円 ) | 19日目 |
47,498円 ( 52,248円 ) | 19日目 |
51,340円 ( 56,474円 ) | 19日目 |
49,001円 ( 53,901円 ) | 19日目 |
54,713円 ( 60,184円 ) | 19日目 |
73,688円 ( 81,057円 ) | 19日目 |
75,977円 ( 83,575円 ) | 19日目 |
【特長】
・高速研削・ロングドリル加工に対応
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応
・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
・ウォータハンマ20%低減
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~