メカニカル部品技術窓口
LVMK27-□□-□

LVMK207-□□-□

LVMK21-□□-□

LVMK202-□□-□

LVMK23-□□-□

LVMK205-□□-□

| 型式 | 直接配管形(チューブ差込形) | ベース配管形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMK21 | LVMK27 | LVMK202 | LVMK207 | LVMK23 | LVMK205 | |
| 弁構造 | 直動ポペット | |||||
| 弁形式 | N.C. | ユニバーサル | N.C. | ユニバーサル | ||
| ポート数 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 使用流体注1) | 空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 | |||||
| 使用圧力範囲 | -90kPa~0.2MPa | |||||
| オリフィス径 | 2mm相当 | |||||
| 応答時間注2) | 16ms以下(ただし、空気圧時) | |||||
| 漏れ量 | 内外部共にO(ただし、水圧時) | |||||
| 耐圧力注3) | 0.3MPa | |||||
| 使用周囲温度 | 5~50℃(結露なきこと) | |||||
| 使用流体温度 | 5~50℃ | |||||
| 取付姿勢注4) | 自由 | |||||
| 保護構造 | IP40相当 | |||||
| 質量注7) | 76g | 77g | 78g | 78g | 76g | 79g |
| 定格電圧 | DC12,24V | |||||
| 許容電圧変動注5) | 定格電圧の±10% | |||||
| コイル絶縁種別 | B種 | |||||
| 消費電力 (電流値 ※定格電圧24Vの場合) | 3W (0.125A) | |||||
| 作動音注6) | 70dB(A) | |||||
注1) あらかじめ耐薬品性のチェックをお願いします。
注2) JIS B 8419-2010による(周囲および流体温度25℃、供給圧力0.2MPa、定格電圧、N.C. (IN)ポート加圧時)
ポペット/パッキン材質がFKMの場合、使用周囲温度および使用流体温度が10℃以下(目安)になると、応答時間が長くなりますのでご注意ください。
注3) 1分間の気密試験において、破損、亀裂が生じない圧力を表します。
注4) 液溜まりを考慮する場合、コイルを上向きとした垂直を推奨します。液溜まりを考慮しない場合、取付姿勢は自由です。
注5) 応答性を重要視される場合は、電圧がマイナス側への変動がないようにご注意ください。
注6) 測定条件による値で、条件により音のレベルは変わります。
注7) 値はリード線長さ300mm時です。600mm時は表値に+3g、1000mm時は表値に+7g加算してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,151円 ( 2,366円 ) | 6日目 |
2,151円 ( 2,366円 ) | 6日目 |
2,151円 ( 2,366円 ) | 6日目 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,151円 ( 2,366円 ) | 6日目 |
3,142円 ( 3,456円 ) | 39日目 |
2,151円 ( 2,366円 ) | 6日目 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 5日目 |
2,555円 ( 2,811円 ) | 6日目 |
2,409円 ( 2,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 6日目 |
【特長】
・低発塵、禁油、メタルフリー
・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・アイソレイト構造で仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離
・簡単配管
・液溜り防止
・流量調整不要
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~