メカニカル部品技術窓口
ベース配管形のバルブ。【特長】・アイソレイト構造で、ダイヤフラムにより使用流体...
詳細情報を確認する

| 型式 | ベース配管形 | |||
|---|---|---|---|---|
| LVM15R3 | LVM15R4 | LVM155R | ||
| 弁構造 | ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ) | |||
| 弁形式 | N.C. | N.O. | ユ二バーサル | |
| ポート数 | 2 | 3 | ||
| 使用流体注1) | 空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 | |||
| 使用圧力範囲 | -75kPa~0.25MPa[最大0.6MPa注7)] | |||
| オリフィス径 | 1.6mm[1mm] | |||
| 応答時間注8) | 15ms以下(ただし空気圧時) | |||
| 漏れ量 | 内外部共に0(ただし水圧時) | |||
| 耐圧力注2) | 0.38MPa[0.9MPa] | |||
| 使用周囲温度注9) | 0~50℃ | |||
| 使用流体温度注9) | 0~5℃(ただし凍結なきこと) | |||
| 弁室内容積注3) | 50μL | |||
| 取付姿勢注4) | 自由 | |||
| 保護構造 | IP40相当 | |||
| 質量 | 45g(サブプレートなし)、56g(サブプレート付) | |||
| 定格電圧 | DC12, 24V | |||
| 許容電圧変動注5) | 定格電圧の±l0% | |||
| コイル絶縁種別 | B種 | |||
| 消費電力 (電流値:定格電圧24Vの場合) | 起動 | 5.5W(0.23A) | ||
| 保持 | 1W | |||
| 作動音注6) | 60dB | |||
[ ] 内は高圧タイプを示す
注1) ご使用流体に応じて適切な接液部材質を選定してください。また、あらかじめ耐薬品性のチェックもお願いします。
注2) 1分間の気密試験において、破損、亀裂を生じない圧力を表します。
注3) ダイヤフラム容積を差引いた弁室内部のすき間容積を表します。
注4) 液溜まりのない本体設計(オリフィス周囲の形状)によりコイルを上向きとした垂直を推奨します。液溜まりを考慮しない場合、取付け姿勢は自由です。
注5) 応答性を重要視される場合は、マイナス側への変動がないように制御してください。
注6) 測定条件による値で、条件により音のレベルは変わります。
注7) 高圧タイプも?75kPaまでご使用可能ですが、最高使用圧力は使用圧力差が0.6MPa以下になるように設定してください。
例)?50kPaでご使用の場合、最高使用圧力は0.55MPaまでとなります。
注8) JIS B8419:2010による
{周囲および流体温度25℃、定格電圧、最高使用圧力(工ア)、N.C(IN)ポート加圧時の値}
応答時間は、供給圧力、流体質、配管条件、周囲温度などによって変わります。
注9) ダイヤフラム材質Kalrez®は周囲および流体温度が15℃以下になると、室温(≒25℃)に比べて弁の切換わり時聞が極端に長くなりますのでご注意ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,621円 ( 8,383円 ) | 6日目 |
5,487円 ( 6,036円 ) | 3日目 |
5,048円 ( 5,553円 ) | 3日目 |
7,134円 ( 7,847円 ) | 3日目 |
7,366円 ( 8,103円 ) | 3日目 |
5,487円 ( 6,036円 ) | 3日目 |
5,379円 ( 5,917円 ) | 3日目 |
6,039円 ( 6,643円 ) | 3日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 3日目 |
11,989円 ( 13,188円 ) | 3日目 |
11,879円 ( 13,067円 ) | 3日目 |
4,767円 ( 5,244円 ) | 6日目 |
7,035円 ( 7,739円 ) | 3日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 3日目 |
6,138円 ( 6,752円 ) | 3日目 |
11,879円 ( 13,067円 ) | 3日目 |
4,767円 ( 5,244円 ) | 6日目 |
6,737円 ( 7,411円 ) | 6日目 |
5,379円 ( 5,917円 ) | 3日目 |
5,516円 ( 6,068円 ) | 6日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 3日目 |
6,138円 ( 6,752円 ) | 3日目 |
10,988円 ( 12,087円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
圧縮空気・エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ
0通常価格(税別):1,315円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ
0通常価格(税別):7,422円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,353円~

CKD
エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ
0通常価格(税別):7,243円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~