メカニカル部品技術窓口
THK売れ筋商品で3日目出荷を実現。設計時に3日目出荷対象型番から選定すれば納期の心配なし。【特長】・...
詳細を確認
SR-W形、SR-WM形、SR-V形、SR-VM形

SR-TB形、SR-TBM形、SR-SB形、SR-SBM形

SR-W形、SR-WM形、SR-V形、SR-VM形

SR-TB形、SR-TBM形、SR-SB形、SR-SBM形
注1)
長さ*:
静的許容モーメント*:
ブロック全長寸法L:
ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。
注2) SR15形および25形には、取付穴寸法の異なる2種類のレールが用意されています。
| 呼び型番 | 標準レール | 準標準レール |
|---|---|---|
| SR15 | M3用(無記号) | M4用(記号Y) |
| SR25 | M6用(記号Y) | M5用(無記号) |
SSR形への置き換え等の際にはLMレールの取付穴寸法にご注意ください。
注3) 寸法表中の基本定格荷重は、ラジアル方向の荷重に対する値です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
THK売れ筋商品で3日目出荷を実現。設計時に3日目出荷対象型番から選定すれば納期の心配なし。
【特長】
・断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適です
・2軸の平行度やレベルの精度誤差を無理なく吸収できる自動調整タイプなので、高精度でなめらかな動きが得られます
・各ボール列のリターン部は、エンドプレートの案内部により、ボールはスムーズに循環するよう設計されているので、音の小さい転がり運動が得られます
・予圧や偏荷重に対しても、ボールの差動すべりが小さく、耐摩耗性に優れ、長期間の精度維持が可能です
・LMブロック、LMレール、ボールをステンレス鋼にて対応することができます
・LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません



THK
【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
低重心でコンパクトかつ高剛性なボールリテーナ入り標準LMガイドです。取付姿勢を選ばず、安定、高寿命の直線案内が可能です。シールオプションを選択可能で、防塵対策にもおすすめです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極重荷重用リニアガイド
4.3