17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ

通常単価(税別)
4,20710,287
税込単価
4,62811,316
通常出荷日:6日目~39日目

【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応。・クリーンルーム内への発塵を防止。【...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形(B)ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 基本形(B)ラバークッション外形図

基本形(B) エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 基本形(B) エアクッション付外形図

片側フート形(L)ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 片側フート形(L)ラバークッション外形図

片側フート形(L)エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 片側フート形(L)エアクッション付外形図

両側フート形(M) ラバークッション

ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 両側フート形(M) ラバークッション外形図

両側フート形(M)エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 両側フート形(M)エアクッション付外形図

ロッド側フランジ形(F)ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ ロッド側フランジ形(F)ラバークッション外形図

ロッド側フランジ形(F)エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ ロッド側フランジ形(F)エアクッション付外形図

ヘッド側フランジ形(G) ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ ヘッド側フランジ形(G) ラバークッション外形図

ヘッド側フランジ形(G) エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ ヘッド側フランジ形(G) エアクッション付外形図

両側ボス付(E) ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 両側ボス付(E) ラバークッション外形図

両側ボス付(E) エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 両側ボス付(E) エアクッション付外形図

製品仕様

製品仕様

項目チューブ内径(mm)
10・16
保証耐圧力1MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.08MPa(エアクッション0.1MPa)
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10℃~70℃
オートスイッチ付:-10℃~60℃(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度50~400mm/s
ストローク長さの許容差0~+1.0
取付支持形式基本形・両側ポス付・片側フート・両側フート
ロッド側フランジ・ヘッド側フランジ
使用グリース10-/11-:フッ素系グリース、21-/22-:リチウム石けん基系グリース
清浄度クラス(ISOクラス)10-/21-:クラス4、11-/22-:クラス3

製品仕様

項目チューブ内径(mm)
6
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.14MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10℃~70℃、オートスイッチ付:-10℃~60℃(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度50~400mm/s
ストローク長さの許容差0~+1.0
取付支持形式基本形・軸方向フート形・ロッド側フランジ形
使用グリース10-/11-:フッ素系グリース、21-/22-:リチウム石けん基系グリース
清浄度クラス(ISOクラス)10-/21-:クラス4、11-/22-:クラス3

規格表

基本形(B) ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 基本形(B) ラバークッション規格表

基本形(B) エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 基本形(B) エアクッション付規格表

片側フート形(L)ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 片側フート形(L)ラバークッション規格表

片側フート形(L)エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 片側フート形(L)エアクッション付規格表

両側フート形(M) ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 両側フート形(M) ラバークッション規格表

両側フート形(M)エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 両側フート形(M)エアクッション付規格表

ロッド側フランジ形(F)ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ ロッド側フランジ形(F)ラバークッション規格表

ロッド側フランジ形(F)エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ ロッド側フランジ形(F)エアクッション付規格表

ヘッド側フランジ形(G) ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ ヘッド側フランジ形(G) ラバークッション規格表

ヘッド側フランジ形(G) エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ ヘッド側フランジ形(G) エアクッション付規格表

両側ボス付(E) ラバークッション

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 両側ボス付(E) ラバークッション規格表

両側ボス付(E) エアクッション付

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ 両側ボス付(E) エアクッション付規格表

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

環境・用途

周囲温度

(℃)

クッション

使用圧力

(MPa)

仕様

オートスイッチ取付形態

ヘッドカバーのポート位置

ロッド先端形状適用

取付支持形式

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

オートスイッチ取付金具

種別

最小発注数量
75
10
クリーンルーム
-10~60
ラバークッション
0.08~0.7
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
基本形
H7A1
0.5
2
なし
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)
1個
100
16
クリーンルーム
-10~70
エアクッション
0.1~0.7
磁石内蔵
バンド取付
軸方向
金具なし
基本形
オートスイッチなし
-
-
なし
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)
1個
125
16
クリーンルーム
-10~70
エアクッション
0.1~0.7
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
基本形
オートスイッチなし
-
-
なし
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)
1個
125
10
クリーンルーム
-10~70
ラバークッション
0.08~0.7
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
ロッド側フランジ
オートスイッチなし
-
-
なし
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)
1個
15
16
クリーンルーム
-10~70
ラバークッション
0.08~0.7
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
基本形
オートスイッチなし
-
-
なし
クリーンシリーズ(バキュームタイプ)
1個
75
16
クリーンルーム
-10~70
ラバークッション
0.08~0.7
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
基本形
オートスイッチなし
-
-
なし
クリーンシリーズ(バキュームタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,287
( 11,316 )
9日目
6,982
( 7,680 )
39日目
6,875
( 7,563 )
6日目
5,501
( 6,051 )
9日目
4,207
( 4,628 )
9日目
4,584
( 5,042 )
9日目

詳細情報

基本情報

【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応。
・クリーンルーム内への発塵を防止。

【21/22-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】
・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応。
・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります。)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ
エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Zシリーズ
エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CA2シリーズ
エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CG1-Zシリーズ
ダイレクトマウントシリンダ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CM2R-Zシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,207-5,009 -14,012 -5,049 -5,897 --
通常出荷日6日目〜6日目〜19日目6日目〜19日目在庫品1日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形ブロック形丸形丸形丸形
付加機能標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング