17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。

F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目~89日目

本格モジュールによるシステムアップ。二重エレメント構造で長寿命化。【特長】・フィルタとオイルミストフィ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

C3070-W

FFMコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※070シリーズ 外形図01
 

C4070-W

FFMコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※070シリーズ 外形図02
 

C8070-W

FFMコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※070シリーズ 外形図03

製品仕様

製品仕様

FFMコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※070シリーズ 仕様01

注1:最大流量は一次側圧力0.7MPaの時です。
注2:オートドレン付“F”の場合、供給空気圧力は、0.15MPa以上です。エアフィルタのオートドレンは、供給空気圧力が0.1MPa上昇まで、初期発生ドレンとともにエアパージします。
注3:オートドレン付“F1”の場合、供給空気圧力は、0.15MPa以上必要です。

商品特長詳細

コンビネーション体系表

モジュラータイプ(セレックスF・R・L)

型番組合せ・適用接続口径最大流量m3/min(参考)
F
(フィルタ)
M
(オイルミストフィルタ)
1/43/81/23/41
C3070-WF3000-W(5μm)
F3000-W(0.3μm)
M3000-W---0.225
C4070-W
C4070-20-W※
F4000-W(5μm)
F4000-W(0.3μm)
M4000-W●注-0.5
C8070-WF8000-W(5μm)
F8000-W(0.3μm)
M8000-W---1.1

P1(一次圧)=0.7MPa
注:配管アダプタを組付けています。
※C4070-20-W(接続口径Rc3/4)は両端に配管アダプタセットA400-20-Wが組付きます。配管アダプタ以外の製品は接続口径"15"(Rc1/2)となっております。

型番リスト

表示件数
型番

接続口径

圧力計

リリーフ

ドレン排出

流れ方向

ボウル材質

ドレン貯容量

(cm3)

ボウル材質詳細

差圧検出ポート

表示単位

配管アダプタセット

最大流量

(㎥/min)

アダプタねじ種類

ドレン排出詳細

機種型番

ドレン排出(詳細)

ボウル材質(詳細)

最小発注数量
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
樹脂
45
-
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.23
Rcねじ
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
C3070
-
-
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
金属
45
メタル、手動ドレンコック付
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.23
Rcねじ
-
C3070
-
-
1個
Rc3/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
45
ポリカーボネイト
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.23
Rcねじ
-
C3070
-
-
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
手動ドレンコック付
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
手動ドレンコック付
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
手動ドレンコック付
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8
-
-
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
手動ドレンコック付
ポリカーボネイト
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
手動ドレンコック付
ポリカーボネイト
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
手動ドレンコック付
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
手動ドレンコック付
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ポリカーボネイト
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ポリカーボネイト
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ポリカーボネイト
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ポリカーボネイト
1個
NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8
-
-
逆流れ(右→左)
-
45
-
-
-
-
0.23
-
-
C3070
手動ドレンコック付
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
80
ポリカーボネイト
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.5
Rcねじ
-
C4070
-
-
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
樹脂
80
ポリカーボネイト
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.5
Rcねじ
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
C4070
-
-
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
80
ナイロン
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.5
Rcねじ
-
C4070
-
-
1個
Rc3/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動ドレンコック
標準流れ(左→右)
樹脂
80
ナイロン
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.5
Rcねじ
-
C4070
-
-
1個
Rc1/2
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
樹脂
80
ポリカーボネイト
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.5
Rcねじ
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
C4070
-
-
1個
Rc1/2
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフ
手動ドレンコック
逆流れ(右→左)
樹脂
80
ポリカーボネイト
なし
MPa表示、Rcねじ
添付なし
0.5
Rcねじ
-
C4070
-
-
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
手動ドレンコック付
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
手動ドレンコック付
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
手動ドレンコック付
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ポリカーボネイト
1個
Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2
-
-
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
手動ドレンコック付
ポリカーボネイト
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
手動ドレンコック付
ポリカーボネイト
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
手動ドレンコック付
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
手動ドレンコック付
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ポリカーボネイト
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F1:手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ポリカーボネイト
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ポリカーボネイト
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
手動付オートドレン
標準流れ(左→右)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
M1:メタル、手動ドレンコック付 / M:メタル、手動ドレンコックなし / Z:ナイロンボウル
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
手動付オートドレン
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ポリカーボネイト
1個
Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4
-
-
逆流れ(右→左)
-
80
-
-
-
-
0.5
-
-
C4070
手動ドレンコック付
ポリカーボネイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,921
( 24,113 )
12日目
22,046
( 24,251 )
11日目
15,713
( 17,284 )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
18,439
( 20,283 )
11日目
25,802
( 28,382 )
11日目
26,170
( 28,787 )
11日目
26,168
( 28,785 )
11日目
30,704
( 33,774 )
11日目
18,439
( 20,283 )
11日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目
-
( - )
89日目

詳細情報

基本情報

本格モジュールによるシステムアップ。二重エレメント構造で長寿命化。
【特長】
・フィルタとオイルミストフィルタを一体化

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ
F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ
F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ
F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ
W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ
F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※060シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格------
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜8日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
レギュレータユニット組合せフィルタ+ミストフィルタ+マイクロミストフィルタフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタ+レギュレータフィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータフィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタ+ミストフィルタ
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
最高使用圧力(MPa)111111
ボウルガードありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング