17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が207型番あります。

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

通常単価(税別)
23,59528,998
税込単価
25,95531,898
通常出荷日:6日目~19日目

【特長】・測定値を見ながら設定可能・IO-Link・斜め表示部採用各種取付位置における視認性を確保・表...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が207型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブラケットなし

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ ブラケットなし外形図

ブラケットA(ISE70/ISE75(H)互換品)

ブラケットB

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ ブラケットA(ISE70/ISE75(H)互換品)外形図
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ ブラケットB外形図

製品仕様

型番ISE70GISE75GISE76GISE77G
適用流体接流体部材質を腐食させない液体または気体
圧力仕様定格圧力範囲0~1.000MPa0~2.000MPa0~5.00MPa0~10.00MPa
表示/設定圧力範囲-0.105~1.050MPa-0.105~2.100MPa-0.25~5.25MPa-0.50~10.50MPa
表示/設定最小単位0.001MPa0.001MPa0.01MPa0.01MPa
耐圧力3.0MPa5.0MPa12.5MPa30MPa
電源仕様電源電圧スイッチ出力機器として使用する場合DC12~24V±10%、かつ電源リップル10%以下
IO-Linkデバイスとして使用する場合DC18~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流35mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)
繰返し精度±0.5%F.S.
温度特性(25℃基準)±3%F.S.±5%F.S.
スイッチ出力
(SIO
モード時)
出力形式NPNオープンコレクタ出力、PNPオープンコレクタ出力より選択
出力モードヒステリシス、ウインドコンパレータ、エラー出力、出力オフ
スイッチ動作正転出力、反転出力
最大負荷電流80mA
最大印加電圧30V(NPN出力時)
内部降下電圧(残留電圧)1.5V以下(負荷電流80mA時)
ディレー時間注1)2ms以下、0~60s/0.01sステップで可変
応差ヒステリシスモード0から可変注2)
ウインドコンパレータモード
短絡保護装備
表示単位注3)MPa、kPa、kgf/cm2、bar、psi
表示方式LCD
画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)
表示色メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙
表示桁メイン画面:4桁 7セグメント、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)
動作表示灯スイッチ出力ON 点灯 OUT1、OUT2:橙
デジタルフィルタ注4)0~30s/0.01sステップで可変
耐環境保護等級IP67
耐電圧AC500V 1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時: -10~60℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時および保存時:35~85%RH(結露しないこと)
規格UL/CSA?(E216656)、CE、RoHS
配管仕様管接続口径Rc1/4、NPT1/4、G1/4
接流体部材質センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)、配管ポート部:C3604(無電解ニッケルめっき)
Oリング:FKM+グリース(1MPa)、角リング:FKM(2,5,10MPa)
質量本体管接続口径 Rc1/4184g
管接続口径 NPT1/4183g
管接続口径 G1/4181g
オプションコネクタ付リード線139g
ブラケットA17.7g
ブラケットB14.2g
オリフィス1.2g
通信仕様
(IO-Link
モード時)
IO-Linkタイプデバイス
IO-LinkバージョンV1.1
通信速度COM2 (38.4kbps)
設定ファイルIODDファイル
最小サイクルタイム2.3ms
プロセスデータ長Input Data:2byte、Output Data:0byte
オンリクエス卜データ通信対応
データストレージ機能対応
イベン卜機能対応
ベンダID131(0×0083)

注1) デジタルフィルタなし(0ms)時の値です。
注2) 印加圧が設定付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチヤタリングが発生します。
注3) 単位切替機能付の製品をご使用の場合に設定できます。
       単位切替機能なしの場合、ISE70G/ISE75GはMPa/kPaのみの選択になります。ISE76G/ISE77GはMPaのみとなります。
注4) ステップ入力に対する90%応答の時間です。
注5) 品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

型番リスト

表示件数

配管ねじの種類

耐圧力

(MPa)

単位仕様

ブラケット

リード線

オプション

取扱説明書

校正証明書

圧力レンジ

最小発注数量
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
あり
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
なし
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
なし
なし
オリフィスなし
あり
あり
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
あり
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
あり
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
あり
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
なし
なし
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットB
なし
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
3
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
なし
オリフィスなし
なし
あり
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
なし
あり
0~1MPa
1個
[G] G
3
SI単位固定
なし
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
あり
0~1MPa
1個
[G] G
3
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスなし
なし
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ストレート、5m)
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスあり
なし
あり
0~1MPa
1個
[G] G
3
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスあり
なし
なし
0~1MPa
1個
[NPT] NPT
3
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[NPT] NPT
3
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスなし
あり
あり
0~1MPa
1個
[NPT] NPT
3
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[NPT] NPT
3
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~1MPa
1個
[NPT] NPT
3
SI単位固定
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスあり
あり
なし
0~1MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
単位切換機能付
なし
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
単位切換機能付
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
単位切換機能付
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
単位切換機能付
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
SI単位固定
なし
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
SI単位固定
ブラケットB
なし
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
SI単位固定
ブラケットA(ISE75(H)互換品)
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
SI単位固定
ブラケットB
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
なし
0~2MPa
1個
[Rc(R)] Rc
5
SI単位固定
なし
M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オリフィスなし
あり
あり
0~2MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,618
( 25,980 )
6日目
26,513
( 29,164 )
19日目
27,049
( 29,754 )
19日目
28,005
( 30,806 )
19日目
26,519
( 29,171 )
19日目
23,618
( 25,980 )
19日目
24,155
( 26,571 )
19日目
25,556
( 28,112 )
19日目
26,513
( 29,164 )
19日目
27,049
( 29,754 )
19日目
27,049
( 29,754 )
19日目
28,384
( 31,222 )
19日目
27,580
( 30,338 )
19日目
26,513
( 29,164 )
19日目
27,049
( 29,754 )
19日目
27,049
( 29,754 )
19日目
28,117
( 30,929 )
19日目
27,449
( 30,194 )
19日目
28,005
( 30,806 )
19日目
28,005
( 30,806 )
19日目
24,227
( 26,650 )
19日目
24,227
( 26,650 )
19日目
25,639
( 28,203 )
19日目
27,122
( 29,834 )
19日目
27,659
( 30,425 )
19日目
27,659
( 30,425 )
19日目
27,122
( 29,834 )
19日目
28,080
( 30,888 )
19日目
24,452
( 26,897 )
6日目
26,113
( 28,724 )
19日目
26,513
( 29,164 )
19日目
27,023
( 29,725 )
19日目
27,035
( 29,739 )
19日目
23,618
( 25,980 )
19日目
27,449
( 30,194 )
19日目
27,580
( 30,338 )
19日目
26,513
( 29,164 )
19日目
26,513
( 29,164 )
19日目
28,005
( 30,806 )
19日目
24,452
( 26,897 )
19日目
26,595
( 29,255 )
19日目
27,122
( 29,834 )
19日目
25,294
( 27,823 )
19日目
24,203
( 26,623 )
19日目
23,618
( 25,980 )
19日目
25,556
( 28,112 )
19日目
27,449
( 30,194 )
19日目
28,005
( 30,806 )
19日目
27,922
( 30,714 )
19日目
23,618
( 25,980 )
19日目
26,513
( 29,164 )
19日目
28,005
( 30,806 )
19日目
27,023
( 29,725 )
19日目
23,618
( 25,980 )
19日目
24,155
( 26,571 )
19日目
25,007
( 27,508 )
19日目
26,513
( 29,164 )
19日目
27,049
( 29,754 )
19日目
27,023
( 29,725 )
19日目
27,842
( 30,626 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
デジタルフロースイッチ DFS3
圧力センサ PSANシリーズ
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ
汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ
メーカーSMCPanasonicTAIYO(太陽鉄工)AUTONICS(オートニクス)SMCSMC
通常価格23,595-43,60563,19412,3597,199 -14,396 -
通常出荷日6日目〜4日目39日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜
種類圧力スイッチ圧力センサヘッドフロースイッチ圧力センサ圧力スイッチ圧力スイッチ
出力方式スイッチアナログフォトカプラNPNオープンコレクタスイッチスイッチ
配管口の種類めねじおねじめねじめねじおねじおねじ
配管ねじの呼び1/41/43/81/83/83/8
接液部材質アルミニウム樹脂+金属銅合金銅合金--

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング