圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットA | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットA | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットA | あり | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットC | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットC | あり | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | URJ | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | URJ | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | URJ | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | URJ | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | URJ | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | TSJ | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | TSJ | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | めねじ | [1/8] 1/8 | [Rc(R)] Rc | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | めねじ | [1/8] 1/8 | [Rc(R)] Rc | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | めねじ | [1/8] 1/8 | [Rc(R)] Rc | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットA | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | めねじ | [1/8] 1/8 | [Rc(R)] Rc | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | めねじ | [1/8] 1/8 | [Rc(R)] Rc | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | めねじ | [1/8] 1/8 | [Rc(R)] Rc | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [G] G | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [G] G | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [G] G | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットA | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | 絞り内蔵継手仕様 | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | なし | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | 接流体部SUS316L仕様 | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | 絞り内蔵継手仕様 | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットA | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | 接流体部SUS316L仕様 | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットA | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | 絞り内蔵継手仕様 | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | あり | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ+前面保護カバー | なし | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | なし | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | 接流体部SUS316L仕様 | -0.1~1MPa | - | - | なし | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | 絞り内蔵継手仕様 | -0.1~1MPa | - | - | なし | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | 接流体部SUS316L仕様 | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットC | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | SI単位固定 | リード線なし | なし | -0.1~1MPa | - | - | パネルマウントアダプタ | あり | あり | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | 接流体部SUS316L仕様 | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | 絞り内蔵継手仕様 | -0.1~1MPa | - | - | なし | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |
圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ / アナログ | [おねじ] おねじ | [1/4] 1/4 | [Rc(R)] R | [ステンレス] 圧力センサ:SUS630 継手部:SUS304 | [一体形] 一体形 | 3 | 1 | 空気 / 水 / 潤滑油 / アルゴン | 2 | -5~50 | 35~85 | 電圧 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | 正圧用 | SI単位固定 | コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付) | なし | -0.1~1MPa | - | - | ブラケットC | あり | なし | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 | 0.6~5 | - | 1個 |