17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が135型番あります。

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

通常単価(税別)
2,48413,019
税込単価
2,73214,321
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・測定値を見ながら設定が可能・操作性向上・設定項目の見える化、サブ画面(ラベル)により何の値を...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が135型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M5:M5めねじ

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)-L・ISE20B-Lシリーズ M5:M5めねじ外形図

01:R1/8・N01: NPT1/8

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)-L・ISE20B-Lシリーズ 01:R1/8・N01: NPT1/8外形図

A1:ブラケットA

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)-L・ISE20B-Lシリーズ A1:ブラケットA外形図

A2:ブラケットB

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)-L・ISE20B-Lシリーズ A2:ブラケットB外形図

※ブラケットBを使用の場合、配管部の寸法を考慮し設置してください。

B:パネルマウントアダプタ

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)-L・ISE20B-Lシリーズ B:パネルマウントアダプタ外形図

D:パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)-L・ISE20B-Lシリーズ D:パネルマウントアダプタ+前面保護カバー外形図

ZS-46-5FM12

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)-L・ISE20B-Lシリーズ ZS-46-5FM12外形図

製品仕様

型式ZSE20B-L(真空圧)ZSE20BF-L(連成圧)ISE20B-L(正圧)
適用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
圧力仕様定格圧力範囲0.0~-100.0kPa-100.0~100.0kPa0.000~1.000MPa
表示/設定圧力範囲10.0~-105.0kPa-105.0~105.0kPa-0.105~1.050MPa
表示/設定最小単位0.1kPa0.001MPa
耐圧力500kPa1.5MPa
電源仕様電源電圧スイッチとして使用する場合
(IO-Linkとして使用しない場合)
DC12~24V±10%、かつ電源リップル10%以下
IO-Linkとして使用する場合DC18~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流35mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)
繰返し精度±0.2%F.S.±1digit
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
スイッチ
出力(SIO
モード時)
出力形式NPNオープンコレクタ出力、PNPオープンコレクタ出力より選択
出力モードヒステリシス、ウインドコンパレータ、工ラー出力、出力オフ
スイッチ動作正転出力、反転出力
最大負荷電流80mA
最大印加電圧30V(NPN出力時)
内部降下電圧(残留電圧)1.5V以下(負何電流80mA時)
ディレー時間※11.5ms以下、0~60s/0.01sステップで可変
応差ヒステリシスモード0から可変※2
ウインドコンパレータモード
短絡保護装備
表示単位※3MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHgMPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
表示方式LCD
画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)
表示色メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙
表示桁メイン画面:4桁7セグメント、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)
動作表示灯スイッチ出力ON  点灯OUT1、OUT2:橙
デジタルフィルタ※40~30s/0.01s ステップで可変
コネクタ付リード線長さ2m
耐環境保護等級IP65
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時および保存時:35~85%RH(結露しないこと)
規格CE、RoHS
通信仕様
(IO-Link
モード時)
IO-Link タイプデバイス
IO-Link バージョンV1.1
通信速度COM2(38.4kbps)
設定ファイルIODDファイル
最小サイクルタイム2.3ms
プロセスデータ長Input Data:2byte、Output Data:Obyte
オンリクエス卜データ通信対応
データストレージ機能対応
イベン卜機能対応
ベンダID131(0×0083)

※1:デジタルフィルタなし(0ms)時の値です。
※2:印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
※3:単位切換機能付の製品をご使用の場合に設定できます。単位切換機能なしの場合はMPa/kPaのみ選択となります。
※4:ステップ入力に対する90%応答の時間です。
※5:品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

規格表

R1/8・NPT1/8

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)-L・ISE20B-Lシリーズ R1/8・NPT1/8規格表

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

接液部材質

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

流体の特性

流体の種類

耐圧力

(MPa)

使用温度範囲

(℃)

使用湿度範囲

(%)

電源電圧の種類

表示部

操作部

ランプ

取得規格

保護構造

用途

単位仕様

詳細タイプ

オプション

取扱説明書

校正証明書

最小発注数量
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
なし
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
なし
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
なし
あり
あり
1個
圧力スイッチ
スイッチ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
DC
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[0~1.0MPa]
単位切換機能付(初期値psi)
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,905
( 10,896 )
19日目
10,471
( 11,518 )
19日目
11,203
( 12,323 )
19日目
11,509
( 12,660 )
19日目
12,210
( 13,431 )
19日目
12,210
( 13,431 )
19日目
12,575
( 13,833 )
19日目
11,509
( 12,660 )
19日目
12,126
( 13,339 )
19日目
12,495
( 13,745 )
19日目
12,534
( 13,787 )
19日目
13,019
( 14,321 )
19日目
9,528
( 10,481 )
19日目
10,945
( 12,040 )
19日目
9,753
( 10,728 )
19日目
11,285
( 12,414 )
19日目
10,819
( 11,901 )
19日目
11,802
( 12,982 )
19日目
11,802
( 12,982 )
19日目
11,409
( 12,550 )
19日目
11,051
( 12,156 )
19日目
12,126
( 13,339 )
19日目
9,905
( 10,896 )
9日目
10,471
( 11,518 )
19日目
11,366
( 12,503 )
19日目
11,203
( 12,323 )
19日目
11,509
( 12,660 )
19日目
12,575
( 13,833 )
19日目
11,509
( 12,660 )
19日目
12,898
( 14,188 )
19日目
12,126
( 13,339 )
19日目
12,815
( 14,097 )
19日目
12,585
( 13,844 )
19日目
11,886
( 13,075 )
19日目
9,528
( 10,481 )
19日目
10,945
( 12,040 )
19日目
10,084
( 11,092 )
19日目
10,856
( 11,942 )
19日目
10,819
( 11,901 )
19日目
11,802
( 12,982 )
19日目
12,934
( 14,227 )
19日目
11,124
( 12,236 )
19日目
12,934
( 14,227 )
19日目
11,051
( 12,156 )
19日目
12,856
( 14,142 )
19日目
11,429
( 12,572 )
19日目
11,722
( 12,894 )
19日目
11,886
( 13,075 )
19日目
11,026
( 12,129 )
19日目
10,972
( 12,069 )
19日目
11,203
( 12,323 )
19日目
11,509
( 12,660 )
19日目
10,159
( 11,175 )
19日目
11,490
( 12,639 )
19日目
12,210
( 13,431 )
19日目
11,804
( 12,984 )
19日目
13,019
( 14,321 )
19日目
10,945
( 12,040 )
19日目
11,794
( 12,973 )
19日目
12,043
( 13,247 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値を見ながら設定が可能
・操作性向上
・設定項目の見える化、サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのかが分かります
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替、測定値を見ながら設定可能
・その他のサブ画面表示(ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能)
・ディレー時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000msから選択)
・便利な機能:コピー機能、オートシフト機能、暗証番号設定機能、省電力機能、分析能切換機能、MPa/kPa切換機能付き
・コンパクト&軽量
・施工性向上(コネクタ接続で、配管後に配線可能)
・IO-Link対応
・稼働状況・機器状態を可視化し、通信より遠隔監視・遠隔操作が可能
・プロセスデータ内に診断ビットを実装

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
2出力+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,484-1,655 -239 -8,6771,479 -303 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング