17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が964型番あります。

2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

通常単価(税別)
1,65513,311
税込単価
1,82114,642
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・測定値を見ながら設定が可能・操作性向上・設定項目の見える化、サブ画面(ラベル)により何の値を...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が964型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M5:M5めねじ

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bシリーズ M5:M5めねじ外形図

01:R1/8・N01: NPT1/8

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bシリーズ 01:R1/8・N01: NPT1/8外形図

A1:ブラケットA

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bシリーズ A1:ブラケットA外形図

A2:ブラケットB

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bシリーズ A2:ブラケットB外形図

B:パネルマウントアダプタ

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bシリーズ B:パネルマウントアダプタ外形図

D:パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bシリーズ D:パネルマウントアダプタ+前面保護カバー外形図

ZS-46-5F

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bシリーズ ZS-46-5F外形図

製品仕様

型式ZSE20B(真空圧)ZSE20BF(連成圧)ISE20B(正圧)
適用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
圧力仕様定格圧力範囲0.0~-101.0kPa-100.0~100.0kPa-0.100~1.000MPa
表示/設定圧力範囲10.0~-105.0kPa-105.0~105.0kPa-0.105~1.050MPa
表示/設定最小単位0.1kPa0.001MPa
耐圧力500kPa1.5MPa
電源仕様電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流35mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)
繰返し精度±0.2%F.S.±1digit
アナログ出力精度±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)
アナログ出力直線性±1%F.S.
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
スイッチ出力出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、工ラー出力、出力オフ
スイッチ動作正転出力、反転出力
最大負荷電流80mA
最大印加電圧(NPNのみ)28V
内部降下電圧(残留電圧)1V以下(負何電流80mA時)
ディレー時間※11.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)
応差ヒステリシスモード0から可変※2
ウインドコンパレータモード
短絡保護装備
アナログ出力電圧出力出力形式電圧出力:1~5V電圧出力:0.6~5V
出力インピーダンス約1kΩ
電流出力出力形式電流出力:4~20mA電流出力:2.4~20mA
負荷インピーダンス最大負荷インピーダンス  電源電圧12V時:300Ω
電源電圧24V時:600Ω
最小負荷インピーダンス  50Ω
オートシフ卜
入力
入力形式無電圧入力:0.4V以下
入力モードオートシフト、オートシフトゼ口より選択
入力時間5ms以上
表示単位※3MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHgMPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
表示方式LCD
画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)
表示色1)メイン画面:赤/緑
2)サブ画面:橙
表示桁数1)メイン画面:4桁(7セグメン卜)
2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメン卜、その他7セグメン卜)
動作表示灯スイッチ出力ON時点灯  OUT1、OUT2:橙
デジタルフィルタ※40, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
耐環境保護等級IP65
耐電圧AC1000V  1分間  充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)  充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CE、RoHS
コネクタ付リード線長さ2m

※1:デジタルフィルタなし(0ms)時の値です。
※2:印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
※3:単位切換機能付の製品をご使用の場合に設定できます。単位切換機能なしの場合はMPa/kPaのみ選択となります。
※4:ステップ入力に対する90%応答の時間です。
※5:品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

規格表

R1/8・NPT1/8

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bシリーズ R1/8・NPT1/8規格表

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

接液部材質

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

流体の特性

流体の種類

耐圧力

(MPa)

使用温度範囲

(℃)

使用湿度範囲

(%)

アナログ出力仕様

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

表示部

操作部

ランプ

取得規格

保護構造

用途

単位仕様

詳細タイプ

オプション

取扱説明書

校正証明書

最小発注数量
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
なし
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットA(垂直取付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
あり
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
あり
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
なし
なし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP65
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,870
( 10,857 )
6日目
9,839
( 10,823 )
19日目
11,374
( 12,511 )
19日目
11,285
( 12,414 )
6日目
11,285
( 12,414 )
19日目
11,196
( 12,316 )
19日目
11,624
( 12,786 )
19日目
11,509
( 12,660 )
19日目
10,899
( 11,989 )
19日目
11,374
( 12,511 )
19日目
9,870
( 10,857 )
19日目
9,434
( 10,377 )
19日目
8,677
( 9,545 )
19日目
11,021
( 12,123 )
19日目
8,677
( 9,545 )
19日目
9,695
( 10,665 )
19日目
10,140
( 11,154 )
19日目
10,929
( 12,022 )
6日目
10,003
( 11,003 )
19日目
11,096
( 12,206 )
19日目
9,753
( 10,728 )
19日目
9,928
( 10,921 )
9日目
10,315
( 11,347 )
19日目
11,705
( 12,876 )
19日目
10,929
( 12,022 )
19日目
9,434
( 10,377 )
19日目
9,870
( 10,857 )
19日目
8,839
( 9,723 )
19日目
9,757
( 10,733 )
19日目
11,374
( 12,511 )
19日目
11,726
( 12,899 )
19日目
11,203
( 12,323 )
19日目
11,726
( 12,899 )
9日目
11,634
( 12,797 )
19日目
12,079
( 13,287 )
19日目
13,311
( 14,642 )
19日目
10,899
( 11,989 )
19日目
11,374
( 12,511 )
14日目
9,870
( 10,857 )
19日目
9,434
( 10,377 )
19日目
9,419
( 10,361 )
19日目
8,461
( 9,307 )
19日目
8,381
( 9,219 )
19日目
8,766
( 9,643 )
19日目
10,929
( 12,022 )
19日目
9,753
( 10,728 )
9日目
12,043
( 13,247 )
19日目
11,280
( 12,408 )
19日目
9,680
( 10,648 )
19日目
11,023
( 12,125 )
19日目
10,058
( 11,064 )
19日目
11,124
( 12,236 )
19日目
10,514
( 11,565 )
19日目
10,929
( 12,022 )
19日目
9,434
( 10,377 )
19日目
9,870
( 10,857 )
19日目
11,374
( 12,511 )
19日目
11,374
( 12,511 )
19日目
9,870
( 10,857 )
19日目
9,870
( 10,857 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値を見ながら設定が可能
・操作性向上
・設定項目の見える化、サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのかが分かります
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替、測定値を見ながら設定可能
・その他のサブ画面表示(ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能)
・ディレー時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000msから選択)
・便利な機能:コピー機能、オートシフト機能、暗証番号設定機能、省電力機能、分析能切換機能、MPa/kPa切換機能付き
・コンパクト&軽量
・施工性向上(コネクタ接続で、配管後に配線可能)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
2出力+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)
1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,655-2,484 -1,479 -239 -303 -8,677
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング