17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

通常単価(税別)
30710,768
税込単価
33811,845
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・エジェクタシステムZX、ZRシリーズにマウント可能。・サクションフィルタ付。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サクションフィルタ付:ZSE2-0X□

グ口メツ卜タイプ/ZSE2-0X口-15

小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ サクションフィルタ付:ZSE2-0X□グロメットタイプ/ZSE2-0X□-15外形図

サクションフィルタ付:ZSE2-0X□

コネクタタイプ/ZSE2-0X口-15C

小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ サクションフィルタ付:ZSE2-0X□コネクタタイプ/ZSE2-0X□-15C外形図

標準形:ZSE2-01・T1

グ口メッ卜タイプ/ZSE2-(01・T1)-15
コネクタタイプ/ZSE(01・T1)-15C
小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ 標準形:ZSE2-01・T1グロメットタイプ/ZSE2-01・T1-15外形図
小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ 標準形:ZSE2-01・T1コネクタタイプ/ZSE2-01・T1-15C外形図

ベースマウント形:ZSE2-0R

グ口メッ卜タイプ/ZSE2-0R-15
コネクタタイプ/ZSE2-0R-15C
小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ ベースマウント形:ZSE2-0Rグロメットタイプ/ZSE2-0R-15外形図
小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ ベースマウント形:ZSE2-0Rコネクタタイプ/ZSE2-0R-15C外形図

ISE2□-01・T1

グ口メツ卜タイプ/ISE2-(01・T1)-15
コネクタタイプ/ISE2-(01・T1)-15C
小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ ISE2□-01・T1:グロメットタイプ/ISE2-01・T1-15外形図
小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ ISE2□-01・T1:コネクタタイプ/ISE2-01・T1-15C外形図

製品仕様

製品仕様

型式ZSE2ISE2LISE2
真空用低圧用正圧用
定格圧力範囲/設定圧力範囲0~-101kPa0~100kPa0~lMPa
耐圧力500kPa1.5MPa
適用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
電源電圧DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
消費電流17mA以下(DC24V ON時)
応答時間5ms以下
繰り返し精度±1%F.S以下
耐環境保護構造IP40
使用温度範囲動作時:0~60℃,  保存時:-10~60℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
温度特性(25℃基準)±3%F.S以下
耐電圧AC 1000V 1分間  充電部ー括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部ー括と筐体間
管接続口径01:R1/8, M5×0.8 T1:NPTF1/8, M5×0.8
0X:サクションフィルタ付(ZX工ジエクタ取付型) 0R:ベースマウン卜型(ZR工ジエクタ取付型)
質量(重量)35g(リード線0.6mを含む)
リード線グロメツ卜タイプ耐油ビールキヤブタイヤケーブル  3芯φ3.4  導体断面積:0.2mm2  絶縁体外径:1.1mm
コネクタタイプ耐熱ビール電線  3線  導体断面積:0.31mm2  絶縁体外径:1.55mm
規格CE、RoHS

製品仕様

型式-15-55
スイッチ出力NPNオープンコレクタ  30V, 80mA以下PNPオープンコレクタ  80mA以下
残留電圧1V以下(80mA時)
設定点数1点
応差3%F.S.以下(固定)
動作表示灯ON時点灯(赤)
圧力設定用トリマ回転角200度

型番リスト

表示件数

種類

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

センサ・モニタ構造

出力点数

入力点数

流体の特性

流体の種類

耐圧力

(MPa)

使用温度範囲

(℃)

使用湿度範囲

(%)

電源電圧の種類

電源電圧

(V)

取得規格

保護構造

用途

定格圧力範囲

詳細タイプ

配線仕様

最小発注数量
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
コネクタタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
コネクタタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
コネクタなし
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
コネクタタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
コネクタタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
正圧用
0~1MPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
低圧用
0~100kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
低圧用
0~100kPa
-
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
低圧用
0~100kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
ケーブル・コード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コネクタ付リード線(リード線長さ0.6m)
-
1個
ケーブル・コード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コネクタ付リード線(リード線長さ3m)
-
1個
ケーブル・コード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
コネクタ付リード線(リード線長さ5m)
-
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
コネクタタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
コネクタなし
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[直付] ZRエジェクタ取付
-
-
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
コネクタなし
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
[直付] ZRエジェクタ取付
-
-
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
コネクタタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
コネクタなし
1個
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ0.6m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
コネクタタイプ リード線長さ3m
1個
圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ
おねじ・めねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPTF
[分離形・コネクタ接続] 分離形・コネクタ接続
1
1
非腐食性 / 不燃性
空気
0.5
0~60
35~85
DC
[12~24] 12~24±10%
CE
IP40
真空用
0~-101kPa
-
グロメットタイプ リード線長さ3m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,005
( 11,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,006
( 11,007 )
6日目
9,895
( 10,885 )
6日目
10,368
( 11,405 )
6日目
10,006
( 11,007 )
6日目
9,896
( 10,886 )
6日目
9,895
( 10,885 )
6日目
9,786
( 10,765 )
11日目
10,768
( 11,845 )
6日目
10,006
( 11,007 )
6日目
10,006
( 11,007 )
11日目
9,785
( 10,764 )
11日目
9,895
( 10,885 )
11日目
10,768
( 11,845 )
11日目
10,768
( 11,845 )
6日目
9,450
( 10,395 )
9日目
10,768
( 11,845 )
6日目
307
( 338 )
6日目
739
( 813 )
6日目
925
( 1,018 )
6日目
9,455
( 10,401 )
6日目
10,006
( 11,007 )
11日目
10,006
( 11,007 )
9日目
9,455
( 10,401 )
6日目
9,895
( 10,885 )
6日目
9,786
( 10,765 )
5日目
10,768
( 11,845 )
6日目
9,786
( 10,765 )
6日目
10,768
( 11,845 )
6日目
10,006
( 11,007 )
6日目
9,915
( 10,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,786
( 10,765 )
6日目
10,768
( 11,845 )
6日目
10,006
( 11,007 )
11日目
9,895
( 10,885 )
6日目
10,768
( 11,845 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エジェクタシステムZX、ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ
汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格307-11,318 -711485 -1,479 -262 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング