17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

通常単価(税別)
11,93016,067
税込単価
13,12317,674
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・測定値を見ながら設定が可能・設定項目の見える化・NPN/PNP切替機能・レンジ入力機能(圧力...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ 外形図

製品仕様

型式PSE300ACシリーズ
SMC適用圧力センサPSE550PSE531/
PSE541
PSE561
PSE533/
PSE543
PSE563/
PSE573
PSE532PSE564
PSE574
PSE530/
PSE540
PSE560/
PSE570
PSE575PSE576PSE577
定格圧力範囲0~2kPa0~-101kPa-100~100kPa0~100kPa0~500kPa0~1MPa0~2MPa0~5MPa0~10MPa
表示/設定圧力範囲-0.2~2.1kPa10~
-105kPa
-105~105kPa-10~105kPa-50~525kPa-0.105~1.05MPa-0.105~2.1MPa-0.1~5.25MPa-0.1~10.5MPa
表示/設定最小単位0.001kPa0.1kPa0.1kPa0.1kPa1kPa0.001MPa0.001MPa0.01MPa0.01MPa
電気仕様電源電圧DC12~24V(±10%)、かつ電源リップル10%以下
消費電流25mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±0.5%F.S.±表示最小単位(周囲温度25℃一定温度)
繰返し精度±0.1%F.S.±表示最小単位(周囲温度25℃一定温度)
温度特性±0.5%F.S.(周囲温度0~50℃、25℃基準)
スイッチ
出力
出力形式NPNオープンコレクタ出力、PNPオープンコレクタ出力より選択
出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレタモード、エラー出力、スイッチ出力オフより選択
スイッチ動作正転出力、反転出力より選択
最大負荷電流20mA
最大印加電圧(NPNのみ)DC30V
内部降下電圧(残留電圧)1V以下(負荷電流20mA時)
ディレー時間※11ms以下(チャタリング防止機能時:20、100、500、1000、2000、5000ms選択)
応差0から可変※2
保護過電流保護
センサ
入力
入力形式電圧入力:DC1~5V(入力インピータンス:1MΩ)
入力数1入力
接続方法M12-4ピンコネクタ
保護過電圧保護(ただし、電圧DC26.4Vまで対応)
表示単位※3MPa、kPa、Pa、kgf/cm2、bar、mbar、psi、inHg、mmHg、mmH2O
表示方法LCD
画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)
表示色1)メイン画面:赤/緑  2)サブ画面:橙
表示桁数1)メイン画面:4桁(7セグメン卜) 2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメン卜、その他7セグメン卜)
動作表示灯スイッチ出力ON時点灯 OUT1/0UT2:橙
デジタルフィルタ※40、10、50、100、500、1000、5000ms
耐環境保護等級IP65
耐電圧AC1000V  1分間  充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガんて)充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露および氷結しないこと)
使用湿度範囲動作時および保存時:35~85%RH(結露しないこと)
規格CE(EMC指令・RoHS指令)
質量55.4g(電源・出力接続リード線含まず)

※1:デジタルフィルタなし(0ms)時の値です。
※2:印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
※3:単位切換機能付の製品をご使用の場合に設定できます。単位切換機能なしの場合はMPa/kPa/Paのみ選択となります。
※4:ステップ入力に対する90%応答の時間です。

 
  • ※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

単位仕様

オプション

入力仕様

最小発注数量
単位切換機能付
ストレートリード線
電圧入力
1個
単位切換機能付
ライトアングルリード線
電圧入力
1個
SI単位固定
ストレートリード線
電圧入力
1個
SI単位固定
ライトアングルリード線
電圧入力
1個
SI単位固定
なし
電圧入力
1個
単位切換機能付
なし
電圧入力
1個
単位切換機能付(初期値psi)
ストレートリード線
電圧入力
1個
単位切換機能付(初期値psi)
ライトアングルリード線
電圧入力
1個
単位切換機能付(初期値psi)
なし
電圧入力
1個
単位切換機能付
ライトアングルリード線
電流入力
1個
SI単位固定
ストレートリード線
電流入力
1個
SI単位固定
ライトアングルリード線
電流入力
1個
SI単位固定
なし
電流入力
1個
単位切換機能付
なし
電流入力
1個
単位切換機能付(初期値psi)
ストレートリード線
電流入力
1個
単位切換機能付(初期値psi)
ライトアングルリード線
電流入力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,067
( 17,674 )
5日目
15,263
( 16,789 )
6日目
15,263
( 16,789 )
9日目
15,263
( 16,789 )
19日目
11,930
( 13,123 )
6日目
11,930
( 13,123 )
6日目
15,263
( 16,789 )
19日目
15,263
( 16,789 )
19日目
12,085
( 13,294 )
19日目
15,437
( 16,981 )
19日目
15,437
( 16,981 )
19日目
15,437
( 16,981 )
19日目
12,104
( 13,314 )
6日目
12,104
( 13,314 )
19日目
15,437
( 16,981 )
19日目
15,437
( 16,981 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ
1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20
3色表示 デジタルフローモニタ LFE0シリーズ
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格11,930-4,506 -52,343 -8,67715,310 -18,564 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目3日目〜19日目
種類圧力モニタ圧力センサフロースイッチ圧力スイッチフローモニタ圧力センサ
センサ・モニタ構造一体形分離型・センサ部表示一体型一体形分離型・モニタ部分離型・センサ部
出力点数212121
入力点数111111
使用温度範囲(℃)0::500::500::50-5::500::50-10::60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング