17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が198型番あります。

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ

通常単価(税別)
632158,366
税込単価
695174,203
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了・コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が198型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LEHZ10J(L)K2-4

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ LEHZ10J(L)K2-4外形図

注1)原点復帰動作等により、フィンガが可動する範囲です。周辺にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。

LEHZJ16(L)K2-6

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ LEHZJ16(L)K2-6外形図

注1)原点復帰動作等により、フィンガが可動する範囲です。周辺にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。

LEHZJ20(L)K2-10

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ LEHZJ20(L)K2-10外形図

注1)原点復帰動作等により、フィンガが可動する範囲です。周辺にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。

LEHZJ25(L)K2-14

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ LEHZJ25(L)K2-14外形図

注1)原点復帰動作等により、フィンガが可動する範囲です。周辺にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。

製品仕様

製品仕様

型番LEHZJ10LEHZJ16LEHZJ20LEHZJ25








開閉ストローク/両側[mm]461014
リード[mm]251/73
(3.438)
249/77
(3.234)
246/53
(4.642)
243/48
(5.063)
把持力[N]注1)注3)基本6~1416~40
コンパクト3~64~811~28
開閉速度/押当て速度[mm/s]注2)注3)5~80/5~505~100/5~50
駆動方式すべりねじ+スライドカム
フィンガガイド方式リニアガイド(無循環)
繰返し測長精度[mm]注4)±0.05
フィンガバックラッシ量/片側[mm]注5)0.25以下
繰返し精度[mm]注6)±0.02
繰返し位置決め精度/片側[mm]±0.05
ロストモーション/片側[mm]注7)0.25以下
耐衝撃/耐振動[m/s2注8)150/30
最高使用頻度[C.P.M]60
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
本体質量[g]基本170230440610
コンパクト140200375545



モータサイズ□20□28
モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)
エンコーダインクリメンタルA/B相(800パルス/回転)
定格電圧[V]DC24±10%
消費電力/
運転待機電力[W]注9)
基本11/728/15
コンパクト8/722/12
瞬時最大電力
[W]注10)
基本1951
コンパクト1442

注1)把持力はワーク重量の10~20倍以上にて使用してください。また、ワークを開放する場合は位置決推力を150%としてください。把持力の精度はLEHZJ10, 16:±30%(F.S.)、LEHZJ20, 25:±25%(F.S.)となります。また、アタッチメントが重い、押当速度が速い状態にてワークの把持を行うと仕様を満足しない場合があります。その場合はアタッチメントを軽量、押当速度を低速に変更してください。
注2)押当て(把持)時は、押当て速度の範囲に設定してください。動作不良の原因になります。また、開閉速度・押当て速度は両フィンガの速度です。片フィンガ当たりの速度は1/2となります。
注3)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)
注4)繰返し測長精度とは、作動条件が同条件にて、同ワークを繰返し把持した際のばらつき(コントローラモニタ値)を示します。
注5)押当て(把持)時はガイドおよび送りねじ部が押付けられ、バックラッシ量の影響はありません。
      開口時、バックラッシ量分ストロークを大きく設定してください。
注6)繰返し精度とは、作動条件が同条件にて、同ワークを繰返し把持した際のワークの移動量を示します。
注7)位置決め運転時の往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注8)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。(初期における値)
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。(初期における値)
注9)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。
      運転待機電力とは、運転中に待機している時(把持省電力時含む)の消費電力を示します。
注10)瞬時最大電力とは、コントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時に使用してください。

規格表

LEHZ10J(L)K2-4

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ LEHZ10J(L)K2-4規格表

LEHZJ16(L)K2-6

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ LEHZJ16(L)K2-6 規格表

LEHZJ20(L)K2-10

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ LEHZJ20(L)K2-10規格表

LEHZJ25(L)K2-14

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ LEHZJ25(L)K2-14規格表

型番リスト

表示件数

把持方法

フィンガの数

開寸法

(mm)

閉寸法

(mm)

種類

作動方式

本体形状

環境・用途

付加機能

ストローク調節機構

最大把持力(閉側 電動タイプ)

(N)

最大把持力(開側 電動タイプ)

(N)

サイズ

ストローク

(mm)

モーターケーブル取出方向

アクチュエータケーブル種類

アクチュエータケーブル長さ

コントローラ/ドライバ種類

I/Oケーブル長さ

通信プラグ

コントローラ/ドライバ取付方法

適用

ダストカバーの材質

リード

モータサイズ

最小発注数量
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
1.5m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
1.5m
-
DINレール取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
-
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
LECP1(プログラムレスタイプ)/NPN
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
LECP1(プログラムレスタイプ)/NPN
3m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
標準ケーブル
1.5m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
1.5m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
標準ケーブル
3m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
1.5m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
標準ケーブル
1.5m
LECP1(プログラムレスタイプ)/NPN
1.5m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
正面取出
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
正面取出
ロボットケーブル
3m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
3m
-
ねじ取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
Si
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
5m
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
-
通信プラグコネクタなし
DINレール取付形
-
Si
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
10
4
基本形(左側面取出)
標準ケーブル
1.5m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
1.5m
-
ねじ取付形
-
Si
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
-
通信プラグコネクタなし
DINレール取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
-
通信プラグコネクタなし
DINレール取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
LECP1(プログラムレスタイプ)/NPN
1.5m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
LECP1(プログラムレスタイプ)/NPN
1.5m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
10m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
20m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
標準ケーブル
1.5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
標準ケーブル
3m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
1.5m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
正面取出
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
正面取出
ロボットケーブル
3m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
3m
-
DINレール取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
FKM
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
Si
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
15
11
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
6
6
10
4
正面取出
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
Si
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
3m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
5m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
5m
-
DINレール取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
8m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
3m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
LECP1(プログラムレスタイプ)/NPN
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
LECP1(プログラムレスタイプ)/NPN
3m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
標準ケーブル
5m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
5m
-
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
正面取出
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
正面取出
ロボットケーブル
3m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
正面取出
ロボットケーブル
5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
正面取出
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
正面取出
ロボットケーブル
3m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
正面取出
ロボットケーブル
3m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
3m
-
ねじ取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
正面取出
ロボットケーブル
5m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
5m
-
DINレール取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
正面取出
ロボットケーブル
3m
LECP1(プログラムレスタイプ)/NPN
3m
-
ねじ取付形
-
FKM
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
Si
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
5m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
3m
-
ねじ取付形
-
Si
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
5m
JXCE1(EtherCAT(R)直接入力タイプ)
-
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
Si
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
14
14
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
10m
LECPA(パルス入力タイプ)/NPN
5m
-
ねじ取付形
-
Si
基本形
基本形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
8
8
16
6
基本形(左側面取出)
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
8
8
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
1.5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
8
8
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
8
8
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
3m
JXC91(EtherNet/IP(TM)直接入力タイプ)
-
通信プラグコネクタなし
DINレール取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド
2本
20.6
14.6
本体(電動タイプ)
複動形
角形
防塵
リニアガイド付 / 高精度 / 落下防止形 / ストローク調節機能 / 把持力制御 / 速度制御
開閉両側調節
8
8
16
6
基本形(左側面取出)
ロボットケーブル
5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
-
CR
基本形
コンパクト形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,054
( 45,159 )
19日目
46,904
( 51,594 )
19日目
64,303
( 70,733 )
19日目
65,647
( 72,212 )
19日目
103,082
( 113,390 )
19日目
56,230
( 61,853 )
19日目
69,305
( 76,236 )
19日目
74,434
( 81,877 )
19日目
62,745
( 69,020 )
19日目
64,438
( 70,882 )
19日目
72,640
( 79,904 )
19日目
41,415
( 45,557 )
19日目
69,347
( 76,282 )
19日目
41,147
( 45,262 )
19日目
132,457
( 145,703 )
19日目
62,831
( 69,114 )
19日目
41,054
( 45,159 )
6日目
97,596
( 107,356 )
19日目
46,904
( 51,594 )
19日目
102,958
( 113,254 )
19日目
56,230
( 61,853 )
19日目
70,555
( 77,611 )
19日目
74,032
( 81,435 )
19日目
68,190
( 75,009 )
19日目
96,591
( 106,250 )
19日目
48,348
( 53,183 )
19日目
64,438
( 70,882 )
19日目
41,054
( 45,159 )
19日目
74,087
( 81,496 )
19日目
41,415
( 45,557 )
19日目
41,147
( 45,262 )
19日目
44,951
( 49,446 )
19日目
42,438
( 46,682 )
19日目
48,287
( 53,116 )
19日目
51,764
( 56,940 )
19日目
70,376
( 77,414 )
19日目
83,423
( 91,765 )
19日目
92,395
( 101,635 )
19日目
70,689
( 77,758 )
19日目
75,818
( 83,400 )
19日目
92,271
( 101,498 )
19日目
42,438
( 46,682 )
19日目
51,764
( 56,940 )
19日目
57,614
( 63,375 )
19日目
42,932
( 47,225 )
19日目
52,259
( 57,485 )
19日目
42,932
( 47,225 )
19日目
52,259
( 57,485 )
19日目
70,863
( 77,949 )
19日目
102,226
( 112,449 )
19日目
76,311
( 83,942 )
19日目
47,163
( 51,879 )
19日目
84,645
( 93,110 )
19日目
115,040
( 126,544 )
19日目
94,710
( 104,181 )
19日目
42,438
( 46,682 )
19日目
48,287
( 53,116 )
19日目
51,764
( 56,940 )
19日目
109,481
( 120,429 )
19日目
57,614
( 63,375 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了
・コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減
・把持確認機能付
・位置・速度・力の設定(64点)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ
電動グリッパ2爪タイプ LEHFシリーズ
電動グリッパ2爪タイプ LEHZシリーズ
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ
平行開閉形エアチャック ダストカバー付 MHQJ2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格632-54,933 -37,083 -381 -48,060 -24,590 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト