17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,924型番あります。

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□

通常単価(税別)
70,998382,463
税込単価
78,098420,709
通常出荷日:19日目

【特長】・ガイドロッドをコンパクトに一体化、耐横荷重・高精度回り止めを実現・先端横荷重:5倍(ロッドタ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が1,924型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータ折返し

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ折返し外形図

注1)ロッドが可動する範囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からZ相第1検出位置です。
注3)サイズ32のストローク50以下は通し穴を使用できません。

モータストレート

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレート外形図

注1)ロッドが可動する範囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からZ相第1検出位置です。

製品仕様

型番LEYG25□S2・6/T6(折返し)
LEYG25□DS2・6/T6(ストレート)
LEYG32□S3・7/T7(折返し)LEYG32□DS3・7/T7(ストレート)








ストローク[mm]30,50,100,150,200,250,30030,50,100,200,250,30030,50,100,200,250,300
可搬質量[kg]水平注1)185050306060306060
垂直7152971735102244
推力[N]注2)(設定値:15~30%)65~131127~255242~48579~157154~308294~58898~197192~385368~736
最大速度[mm/s]9004502251,2006003001,000500250
押当て速度[mm/s]注3)35以下30以下30以下
最大加速度[mm/s25,0005,000
繰返し位置決め精度
[mm]
基本形±0.02
高精度形±0.01
ロストモーション注4)
[mm]
基本形0.1以下
高精度形0.05以下
リード[mm](プーリ比含む)1263201051684
耐衝撃/耐振動[m/s2注5)50/2050/20
駆動方式ボールねじ+ベルト[1:1]/ボールねじボールねじ+ベルト[1:1.25]ボールねじ
ガイド方式すべり軸受(LEYG□M)、ボールブッシュ軸受(LEYG□L)
使用温度範囲[℃]5~405~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)90以下(結露なきこと)
回生オプション速度、搬送質量により必要な場合があります。



モータ出力/サイズ100W/□40200W/□60
モータ種類ACサーボモータ(AC100/200V)ACサーボモータ(AC100/200V)
エンコーダ[モータ種類:S2,S3]:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072 p/rev)
[モータ種類:S6,S7]:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262144 p/rev)
[モータ種類:T6,T7]:アブソリュート22ビットエンコーダ(分解能:4194304 p/rev)
消費電力[W]注6)水平456565
垂直145175175
運転待機電力[W]注7)水平222
垂直888
瞬時最大電力[W]注8)445724724




形式注9)無励磁作動型無励磁作動型
保持力[N]131255485157308588197385736
消費電力[W] at20℃注10)6.37.97.9
定格電圧[V]DC24(-10%~0)

注1)水平搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要)。実際の可搬質量は外部のガイド条件によります。実機にてご確認ください。
注2)トルク制御モード等で推力制御する際の推力設定範囲(ドライバの設定値)です。
      コントローラLECPシリーズの押当て運転相当の制御を行う場合、ドライバ種類はLECSSを選定し、押当て運転機能を有するシンプルモーション[三菱電機㈱製]を組み合せてください。
注3)トルク制御モード等でワークに衝突する際の許容衝突速度です。
注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注5)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注6)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注7)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注8)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注9)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注10)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。

規格表

モータ折返し

LEYG□L(ボールブッシュ)

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ折返しLEYG□L(ボールブッシュ)規格表

LEYG□M(すべり軸受)

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ折返しLEYG□M(すべり軸受)規格表

LEYG□M, LEYG□L共通

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ折返しLEYG□M, LEYG□L共通規格表

モータストレート

LEYG□L(ボールブッシュ)

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレートLEYG□L(ボールブッシュ)規格表

LEYG□M(すべり軸受)

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレートLEYG□M(すべり軸受)規格表

LEYG□M, LEYG□L共通

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレートLEYG□M, LEYG□L共通規格表

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

最大可搬質量範囲(垂直)

(kg)

最大可搬質量(垂直)

(kg)

リード

(mm)

位置検出

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大推力

(N)

繰返し位置決め精度

(μm)

最高速度

(mm/sec)

サイズ

精度

モータ種類

モータ配置

モータオプション

アクチュエータ・ケーブル種類

アクチュエータケーブル長さ

(m)

コントローラ/ドライバ種類

I/Oケーブル長さ/通信プラグ

(m)

軸受の種類

ガイドオプション

対応ドライバ記号

最小発注数量
30
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
30
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
10
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
150
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
5
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
5
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
10
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
250
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
250
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
250
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
300
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
300
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
インクリメンタル
あり
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
30
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
2
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
5
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
5
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
150
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
150
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
150
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
150
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
150
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
5
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
2
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
200
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
250
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
300
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
300
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
300
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
なし
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
300
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
300
20.1~50.0
50
10.1~20.0
15
6
インクリメンタル
あり
201~300
255
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
2
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
30
20.1~50.0
50
20.1~50.0
29
3
インクリメンタル
なし
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
なし
標準ケーブル
5
LECSA1-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
30
20.1~50.0
50
20.1~50.0
29
3
インクリメンタル
あり
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
30
20.1~50.0
50
20.1~50.0
29
3
インクリメンタル
あり
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
20.1~50.0
29
3
インクリメンタル
あり
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
20.1~50.0
29
3
インクリメンタル
あり
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
50
20.1~50.0
50
20.1~50.0
29
3
インクリメンタル
あり
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
標準ケーブル
5
LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
100
20.1~50.0
50
20.1~50.0
29
3
インクリメンタル
あり
301~500
485
±20
225
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ボールブッシュ軸受
なし
対応ドライバ記号S2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,010
( 199,111 )
19日目
154,973
( 170,470 )
19日目
120,908
( 132,999 )
19日目
184,005
( 202,406 )
19日目
208,898
( 229,788 )
19日目
123,553
( 135,908 )
19日目
123,906
( 136,297 )
19日目
185,244
( 203,768 )
19日目
133,245
( 146,570 )
19日目
85,099
( 93,609 )
19日目
133,245
( 146,570 )
19日目
194,053
( 213,458 )
19日目
96,479
( 106,127 )
19日目
152,930
( 168,223 )
19日目
203,571
( 223,928 )
19日目
283,763
( 312,139 )
19日目
96,515
( 106,167 )
19日目
174,219
( 191,641 )
19日目
164,668
( 181,135 )
19日目
223,838
( 246,222 )
19日目
293,811
( 323,192 )
19日目
241,352
( 265,487 )
19日目
75,505
( 83,056 )
19日目
191,586
( 210,745 )
19日目
140,211
( 154,232 )
19日目
141,594
( 155,753 )
19日目
141,594
( 155,753 )
19日目
94,470
( 103,917 )
19日目
167,119
( 183,831 )
19日目
145,388
( 159,927 )
19日目
145,388
( 159,927 )
19日目
96,524
( 106,176 )
19日目
190,370
( 209,407 )
19日目
166,629
( 183,292 )
19日目
104,065
( 114,472 )
19日目
197,912
( 217,703 )
19日目
221,072
( 243,179 )
19日目
222,454
( 244,699 )
19日目
181,935
( 200,129 )
19日目
85,099
( 93,609 )
19日目
151,189
( 166,308 )
19日目
104,065
( 114,472 )
19日目
172,788
( 190,067 )
19日目
174,171
( 191,588 )
19日目
174,171
( 191,588 )
19日目
175,331
( 192,864 )
19日目
176,715
( 194,387 )
19日目
204,338
( 224,772 )
19日目
91,570
( 100,727 )
19日目
174,438
( 191,882 )
19日目
190,191
( 209,210 )
19日目
204,338
( 224,772 )
19日目
180,598
( 198,658 )
19日目
142,799
( 157,079 )
19日目
196,099
( 215,709 )
19日目
201,888
( 222,077 )
19日目
94,470
( 103,917 )
19日目
175,956
( 193,552 )
19日目
185,433
( 203,976 )
19日目
96,524
( 106,176 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドロッドをコンパクトに一体化、耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25,100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□
電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECS□
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格70,998-91,971 -62,742 -70,257 -73,986 -76,487 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目18日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類ロッドロッドロッドロッドロッドスライダ
駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじベルト
ガイドありありなしありなしあり
ノイズフィルタなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング