メカニカル部品技術窓口

注1)原点復帰動作等により、ロッドが可動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰後の位置です。
注3)[]は原点復帰方向を変更した場合です。
注4)サイズ32/40のストローク50以下は通し穴を使用できません。

注1)原点復帰動作等によりロッドが可動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰時の位置です。
注3)[]は原点復帰方向を変更した場合です。









| 型番 | LEYG16M・L | LEYG25M・L | LEYG32M・L | LEYG40M・L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 30,50,100,150,200 | 30,50,100,150,200,250,300 | 30,50,100,150,200,250,300 | 30,50,100,150,200,250,300 | ||||||||||
| 可搬質量 [kg]注1) | 水平 LECP6 LECP1 LECPMJ JXC□1 の場合 | 加減速度 3,000[mm/s2]時 | 6 | 17 | 30 | 20 | 40 | 60 | 30 | 45 | 60 | 50 | 60 | 80 | |
| 加減速度 2,000[mm/s2]時 | 10 | 23 | 35 | 30 | 55 | 70 | 40 | 60 | 80 | 60 | 70 | 90 | |||
| 水平 LECPA JXC□3 の場合 | 加減速度 3,000[mm/s2]時 | 4 | 11 | 20 | 12 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 | ||
| 加減速度 2,000[mm/s2]時 | 6 | 17 | 30 | 18 | 50 | 50 | 30 | 60 | 60 | - | - | - | |||
| 垂直 | 加減速度 3,000[mm/s2]時 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 15 | 29 | 9 | 20 | 41 | 11 | 25 | 51 | ||
| 押当て推力[N]注2)注3)注4) | 14~38 | 27~74 | 51~141 | 63~122 | 126~238 | 232~452 | 80~189 | 156~370 | 296~707 | 132~283 | 266~553 | 562~1,058 | |||
| 速度 [mm/s]注4) | LECP6/LECP1/LECPMJの場合 | 15~500 | 8~250 | 4~125 | 18~500 | 9~250 | 5~125 | 24~500 | 12~300 | 6~150 | 24~500 | 12~350 | 6~175 | ||
| LECPAの場合 | 12~250 | 6~125 | 24~300 | 12~150 | 6~75 | ||||||||||
| 最大加減速度[mm/s2] | 3,000 | ||||||||||||||
| 押当て速度[mm/s]注5) | 50以下 | 35以下 | 30以下 | 30以下 | |||||||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.02 | ||||||||||||||
| ロストモーション[mm]注6) | 0.1以下 | ||||||||||||||
| ねじリード[mm] | 10 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注7) | 50/20 | ||||||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ+ベルト(LEYG□□)、ボールねじ(LEYG□□D) | ||||||||||||||
| ガイド方式 | すべり軸受(LEYG□M)、ボールブッシュ軸受(LEYG□L) | ||||||||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||||||||||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □28 | □42 | □56.4 | □56.4 | ||||||||||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボ DC24V) | ||||||||||||||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) | ||||||||||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||||||||
| 消費電力[W]注8) | 23 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||
| 運転待機電力[W]注9) | 16 | 15 | 48 | 48 | |||||||||||
| 瞬時最大電力[W]注10) | 43 | 48 | 104 | 106 | |||||||||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注11) | 無励磁作動型 | |||||||||||||
| 保持力[N] | 20 | 39 | 78 | 78 | 157 | 294 | 108 | 216 | 421 | 127 | 265 | 519 | |||
| 消費電力[W]注12) | 2.9 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||||||||
注1)水平:負荷を支えるために外部にガイドが必要です[ガイド摩擦係数:0.1以下]。実際の搬送質量および搬送速度は、外部のガイド条件により変わります。また、搬送質量により速度が変動します。
垂直:搬送質量により速度が変動します。
また、加減速度は3,000[mm/s2]以下に設定してください。
注2)押当て推力の精度は±20%(F.S.)となります。
注3)押当て推力は、推力設定値LEYG16□□:35%~85%、LEYG25□□:35%~65%、LEYG32□□:35%~85%、LEYG40□□:35%~65%の値です。
押当て推力の設定範囲はデューティ比および押当て速度により変わります。
注4)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、
速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)「M:すべり軸受」を選択した場合、リード「A」の最大速度は400[mm/s]になります。(無負荷/水平取付時)また、水平取付/モーメント負荷時の速度が制限されます。
注5)押当て運転をする際の許容速度です。
注6)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注7)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注8)消費電力とはコントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注9)運転待機電力とはコントローラ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。押当て運転時を除く。
注10)瞬時最大電力とはコントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注11)ロック付のみ。
注12)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。
| 型番 | LEYG16M・L□A | LEYG25M・L□A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 30,50,100,150,200 | 30,50,100,150,200,250,300 | ||||||
| 可搬質量 [kg]注1) | 水平 | 加減速度 3,000[mm/s2]時 | 3 | 6 | 12 | 7 | 15 | 30 | |
| 垂直 | 加減速度 3,000[mm/s2]時 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 2 | 5 | 11 | ||
| 押当て推力[N]注2)注3) | 16~30 | 30~58 | 57~111 | 18~35 | 37~72 | 66~130 | |||
| 速度[mm/s] | 1~500 | 1~250 | 1~125 | 2~500 | 1~250 | 1~125 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 3,000 | ||||||||
| 押当て速度[mm/s]注4) | 50以下 | 35以下 | |||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.02 | ||||||||
| ロストモーション[mm]注5) | 0.1以下 | ||||||||
| ねじリード[mm] | 10 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | 3 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注6) | 50/20 | ||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ+ベルト(LEYG□□)、ボールねじ(LEYG□□D) | ||||||||
| ガイド方式 | すべり軸受(LEYG□M)、ボールブッシュ軸受(LEYG□L) | ||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||
| 使用湿度範囲[%] | 90RH以下(結露なきこと) | ||||||||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □28 | □42 | ||||||
| モータ出力[W] | 30 | 36 | |||||||
| モータ種類 | サーボモータ(DC24V) | ||||||||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B(800パルス/回転)/Z相 | ||||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
| 消費電力[W]注7) | 40 | 86 | |||||||
| 運転待機電力[W]注8) | 4(水平)/6(垂直) | 4(水平)/12(垂直) | |||||||
| 瞬時最大電力[W]注9) | 59 | 96 | |||||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注10) | 無励磁作動型 | |||||||
| 保持力[N] | 20 | 39 | 78 | 78 | 157 | 294 | |||
| 消費電力[W]注11) | 2.9 | 5 | |||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
注2)水平:負荷を支えるために外部にガイドが必要です[ガイド摩擦係数:0.1以下]。実際の搬送質量および搬送速度は、外部のガイド条件により変わります。
また、加減速度は3,000[mm/s2]以下に設定してください。
注3)押当て推力の精度は±20%(F.S.)となります。
注4)推力設定値はLEYG16□A□:60%~95%、LEYG25□A□:70%~95%です。押当て推力の設定範囲はデューティ比および押当て速度により変わります。
注5)押当て運転をする際の許容速度です。
注6)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注7)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注8)消費電力とはコントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注9)運転待機電力とはコントローラ含む最大負荷搭載での運転中に待機している時の消費電力を示します。(押当て運転時を除く)
注10)瞬時最大電力とはコントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注11)ロック付のみ。
注12)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。
LEYG□L(ボールブッシュ)標準ストローク:50, 100, 200

LEYG□M(すべり軸受)標準ストローク:30, 50, 100

LEYG□M, LEYG□L共通

LEYG□L(ボールブッシュ)標準ストローク:50, 100, 200

LEYG□M(すべり軸受)標準ストローク:30, 50, 100

LEYG□M, LEYG□L共通







| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
48,329円 ( 53,162円 ) | 19日目 |
53,150円 ( 58,465円 ) | 19日目 |
97,802円 ( 107,582円 ) | 19日目 |
91,207円 ( 100,328円 ) | 19日目 |
101,550円 ( 111,705円 ) | 19日目 |
61,919円 ( 68,111円 ) | 19日目 |
109,218円 ( 120,140円 ) | 19日目 |
48,864円 ( 53,750円 ) | 19日目 |
77,226円 ( 84,949円 ) | 19日目 |
53,148円 ( 58,463円 ) | 19日目 |
70,555円 ( 77,611円 ) | 19日目 |
76,668円 ( 84,335円 ) | 19日目 |
60,824円 ( 66,906円 ) | 19日目 |
75,144円 ( 82,658円 ) | 19日目 |
96,349円 ( 105,984円 ) | 19日目 |
49,491円 ( 54,440円 ) | 19日目 |
102,099円 ( 112,309円 ) | 19日目 |
80,863円 ( 88,949円 ) | 19日目 |
148,557円 ( 163,413円 ) | 19日目 |
50,916円 ( 56,008円 ) | 19日目 |
75,508円 ( 83,059円 ) | 19日目 |
78,986円 ( 86,885円 ) | 19日目 |
66,092円 ( 72,701円 ) | 19日目 |
103,038円 ( 113,342円 ) | 19日目 |
64,171円 ( 70,588円 ) | 19日目 |
82,045円 ( 90,250円 ) | 19日目 |
62,876円 ( 69,164円 ) | 19日目 |
70,284円 ( 77,312円 ) | 19日目 |
87,777円 ( 96,555円 ) | 19日目 |
114,363円 ( 125,799円 ) | 19日目 |
81,261円 ( 89,387円 ) | 19日目 |
94,470円 ( 103,917円 ) | 19日目 |
51,545円 ( 56,700円 ) | 19日目 |
57,387円 ( 63,126円 ) | 19日目 |
107,649円 ( 118,414円 ) | 19日目 |
84,925円 ( 93,418円 ) | 19日目 |
74,929円 ( 82,422円 ) | 19日目 |
79,479円 ( 87,427円 ) | 19日目 |
64,619円 ( 71,081円 ) | 19日目 |
57,387円 ( 63,126円 ) | 19日目 |
83,996円 ( 92,396円 ) | 19日目 |
72,563円 ( 79,819円 ) | 19日目 |
63,370円 ( 69,707円 ) | 19日目 |
80,770円 ( 88,847円 ) | 19日目 |
80,874円 ( 88,961円 ) | 19日目 |
69,347円 ( 76,282円 ) | 19日目 |
130,002円 ( 143,002円 ) | 19日目 |
105,139円 ( 115,653円 ) | 19日目 |
149,630円 ( 164,593円 ) | 19日目 |
106,007円 ( 116,608円 ) | 19日目 |
121,703円 ( 133,873円 ) | 19日目 |
109,722円 ( 120,694円 ) | 19日目 |
58,015円 ( 63,817円 ) | 19日目 |
82,734円 ( 91,007円 ) | 19日目 |
85,951円 ( 94,546円 ) | 19日目 |
71,090円 ( 78,199円 ) | 19日目 |
82,958円 ( 91,254円 ) | 19日目 |
122,020円 ( 134,222円 ) | 19日目 |
57,387円 ( 63,126円 ) | 19日目 |
66,714円 ( 73,385円 ) | 19日目 |
【特長】
・ガイドロッドをコンパクトに一体化、耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25,100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~