メカニカル部品技術窓口
【特長】・保護構造:IP65相当・最大ストローク500mmまで対応可能

注1)原点復帰等により、ロッドが可動する範囲です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰時の位置です。
注3)[]は原点復帰方向を変更した場合です。
注4)ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。
注5)呼吸ポートは大気開放用のポートです。加圧しないでください。
呼吸ポートにはチューブを取付け、チューブの先は水や粉塵がかからない場所へ設置してください。

注1)原点復帰等により、ロッドが可動する範囲です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰時の位置です。
注3)[]は原点復帰方向を変更した場合です。
注4)ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。
注5)呼吸ポートは大気開放用のポートです。加圧しないでください。
呼吸ポートにはチューブを取付け、チューブの先は水や粉塵がかからない場所へ設置してください。
| 型番 | LEY25□-X5 | LEY32□-X5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 30,50,100,150,200 250,300,350,400 | 30,50,100,150,200 250,300,350,400,450,500 | |||||||
| 可搬質量注1) [kg] | 水 平 | LECP6 LECP1 LECPMJ JXC□1 の場合 | (3000[mm/s2]) | 20 | 40 | 60 | 30 | 45 | 60 | |
| (2000[mm/s2]) | 30 | 60 | 70 | 40 | 60 | 80 | ||||
| LECPA JXC□3 の場合 | (3000[mm/s2]) | 12 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | |||
| (2000[mm/s2]) | 18 | 50 | 50 | 30 | 60 | 60 | ||||
| 垂直注14) | (3000[mm/s2]) | 7 | 15 | 29 | 10 | 21 | 42 | |||
| 押当て推力[N]注2)注3)注4) | 63~122 | 126~238 | 232~452 | 80~189 | 156~370 | 296~707 | ||||
| 速度[mm/s]注4) | 18~400 | 9~200 | 5~100 | 24~400 | 12~200 | 6~100 | ||||
| 最大加減速度[mm/s2] | 3,000 | |||||||||
| 押当て速度[mm/s]注5) | 35以下 | 30以下 | ||||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.02 | |||||||||
| ロストモーション[mm]注6) | 0.1以下 | |||||||||
| ねじリード[mm] | 12 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 | ||||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注7) | 50/20 | |||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ+ベルト(LEY□) ボールねじ(LEY□D) | |||||||||
| ガイド方式 | スベリブッシュ(ピストンロッド部) | |||||||||
| 保護構造注8) | IP65相当 | |||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||||||||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □42 | □56.4 | |||||||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボDC24V) | |||||||||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) | |||||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | |||||||||
| 消費電力[W]注9) | 40 | 50 | ||||||||
| 運転待機電力[W]注10) | 15 | 48 | ||||||||
| 瞬時最大電力[W]注11) | 48 | 104 | ||||||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注12) | 無励磁作動型 | ||||||||
| 保持力[N] | 78 | 157 | 294 | 108 | 216 | 421 | ||||
| 消費電力[W]注13) | 5 | 5 | ||||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | |||||||||
注1)水平: 搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要[ガイド摩擦係数:0.1以下])。実際の搬送質量および搬送速度は、外部のガイド条件により変わります。また、搬送質量により速度が変動します。
垂直:搬送質量により速度が変動します。
また、()内の値は加減速度です。3000[mm/s2]以下に設定してください。
注2)押当て推力の精度は±20%(F.S.)となります。
注3)推力設定値はLEY25□:38%~65%、LEY32□:38%~85%です。押当て推力の設定範囲は、デューティ比および押当て速度により変わります。
注4)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します(15mの場合:最大20%減)。
注5)押当て運転をする際の許容速度です。ワークを搬送して押当てをする際には、「垂直可搬質量」以下で運転をしてください。
注6)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注7)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注8)切削油等の油が飛散する環境および常時水がかかる環境では使用できません。適切な防護対策を施してください。
注9)消費電力とはコントローラを含む運転時の消費電力を示します。
注10)運転待機電力とはコントローラを含む運転中に待機している時の消費電力を示します。押当て運転時を除く。
注11)瞬時最大電力とはコントローラを含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注12)ロック付のみ。
注13)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注14)水のかかる環境にて、垂直取付、上向きに使用する場合は、製品の構造上ロッドパッキン部に水がたまりますので、ロッドカバーに水がかからない防護対策を施してください。
| 型番 | LEY25□A-X5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 30,50,100,150,200 250,300,350,400 | ||||
| 可搬質量注1) [kg] | 水平 | (3000[mm/s2]) | 7 | 15 | 30 | |
| 垂直注13) | (3000[mm/s2]) | 2 | 5 | 11 | ||
| 押当て推力[N]注2)注3) | 18~35 | 37~72 | 66~130 | |||
| 速度[mm/s] | 2~400 | 1~200 | 1~100 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 3,000 | |||||
| 押当て速度[mm/s]注4) | 35以下 | |||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.02 | |||||
| ロストモーション[mm]注5) | 0.1以下 | |||||
| ねじリード[mm] | 12 | 6 | 3 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注6) | 50/20 | |||||
| 駆動方式 | ボールねじ+ベルト(LEY□) ボールねじ(LEY□D) | |||||
| ガイド方式 | スベリブッシュ(ピストンロッド部) | |||||
| 保護構造注7) | IP65相当 | |||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □42 | ||||
| モータ種類 | サーボモータ(DC24V) | |||||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B(800パルス/回転)/Z相 | |||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | |||||
| 消費電力[W]注8) | 86 | |||||
| 運転待機電力[W]注9) | 4(水平)/12(垂直) | |||||
| 瞬時最大電力[W]注10) | 96 | |||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注11) | 無励磁作動型 | ||||
| 保持力[N] | 78 | 157 | 294 | |||
| 消費電力[W]注12) | 5 | |||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | |||||
注1)水平:搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要[ガイド摩擦係数:0.1以下])。
実際の搬送質量および搬送速度は、外部のガイド条件により変わります。
垂直:搬送質量により速度が変動します。
また、()内の値は加減速度です。3,000[mm/s2]以下に設定してください。
注2)押当て推力の精度は±20 %(F.S.)となります。
注3)推力設定値はLEY25A□:75%~95%です。
押当て推力の設定範囲は、デューティ比および押当て速度により変わります。
注4)押当て運転をする際の許容速度です。ワークを搬送して押当てをする際には、「垂直可搬質量」以下で運転してください。
注5)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注6)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注7)切削油等の油が飛散する環境および常時水がかかる環境では使用できません。適切な防護対策を施してください。保護構造の詳細は、
注8)消費電力とはコントローラを含む運転時の消費電力を示します。
注9)運転待機電力とはコントローラを含む最大負荷搭載での運転中に待機している時の消費電力を示します。押当て運転時を除く。
注10)瞬時最大電力とはコントローラを含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注11)ロック付のみ。
注12)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注13)水のかかる環境にて、垂直取付、上向きに使用する場合は、製品の構造上ロッドパッキン部に水がたまりますので、ロッドカバーに水がかからない防護対策を施してください。

ボディ底面タップ


ボディ底面タップ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,533円 ( 65,486円 ) | 19日目 |
68,860円 ( 75,746円 ) | 19日目 |
75,195円 ( 82,715円 ) | 19日目 |
133,598円 ( 146,958円 ) | 19日目 |
60,246円 ( 66,271円 ) | 19日目 |
73,602円 ( 80,962円 ) | 19日目 |
73,294円 ( 80,623円 ) | 19日目 |
99,781円 ( 109,759円 ) | 19日目 |
81,392円 ( 89,531円 ) | 19日目 |
102,921円 ( 113,213円 ) | 19日目 |
82,069円 ( 90,276円 ) | 19日目 |
61,853円 ( 68,038円 ) | 19日目 |
71,180円 ( 78,298円 ) | 19日目 |
110,764円 ( 121,840円 ) | 19日目 |
95,493円 ( 105,042円 ) | 19日目 |
123,719円 ( 136,091円 ) | 19日目 |
93,780円 ( 103,158円 ) | 19日目 |
101,123円 ( 111,235円 ) | 19日目 |
104,217円 ( 114,639円 ) | 19日目 |
81,083円 ( 89,191円 ) | 19日目 |
71,667円 ( 78,834円 ) | 19日目 |
85,425円 ( 93,968円 ) | 19日目 |
119,031円 ( 130,934円 ) | 19日目 |
114,281円 ( 125,709円 ) | 19日目 |
89,390円 ( 98,329円 ) | 19日目 |
94,116円 ( 103,528円 ) | 19日目 |
93,444円 ( 102,788円 ) | 19日目 |
68,056円 ( 74,862円 ) | 19日目 |
117,149円 ( 128,864円 ) | 19日目 |
130,390円 ( 143,429円 ) | 19日目 |
87,598円 ( 96,358円 ) | 19日目 |
115,715円 ( 127,287円 ) | 19日目 |
111,355円 ( 122,491円 ) | 19日目 |
149,426円 ( 164,369円 ) | 19日目 |
86,927円 ( 95,620円 ) | 19日目 |
93,850円 ( 103,235円 ) | 19日目 |
97,951円 ( 107,746円 ) | 19日目 |
78,329円 ( 86,162円 ) | 19日目 |
89,078円 ( 97,986円 ) | 19日目 |
104,315円 ( 114,747円 ) | 19日目 |
110,580円 ( 121,638円 ) | 19日目 |
100,852円 ( 110,937円 ) | 19日目 |
88,755円 ( 97,631円 ) | 19日目 |
94,604円 ( 104,064円 ) | 19日目 |
116,039円 ( 127,643円 ) | 19日目 |
121,507円 ( 133,658円 ) | 19日目 |
112,388円 ( 123,627円 ) | 19日目 |
132,469円 ( 145,716円 ) | 19日目 |
114,819円 ( 126,301円 ) | 19日目 |
106,163円 ( 116,779円 ) | 19日目 |
103,108円 ( 113,419円 ) | 19日目 |
112,392円 ( 123,631円 ) | 19日目 |
102,362円 ( 112,598円 ) | 19日目 |
105,877円 ( 116,465円 ) | 19日目 |
152,839円 ( 168,123円 ) | 19日目 |
102,369円 ( 112,606円 ) | 19日目 |
148,316円 ( 163,148円 ) | 19日目 |
108,174円 ( 118,991円 ) | 19日目 |
85,759円 ( 94,335円 ) | 19日目 |
110,895円 ( 121,985円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

オリエンタルモーター
電動スライダ EZSシリーズ
0通常価格(税別):50,325円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

SMC
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ
4通常価格(税別):47,391円~