メカニカル部品技術窓口

注1)ロッドが可動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2) ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。
IP65(耐塵防滴仕様)/LEY63□□□-□P(矢視図ZZ)

※耐塵防滴(IP65)としてご使用の際には、“呼吸ポート用タップ”に「管継手」および「チューブ」を正しく取付け、チューブの先を水や粉塵がかからないところに設置してください。また、「管継手」および「チューブ」は別途購入となります。



注1)ロッドが可動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2) ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。
IP65(耐塵防滴仕様)/LEY63D□□-□P(矢視図ZZ)※LEY63のみ

※耐塵防滴(IP65)としてご使用の際には、“呼吸ポート用タップ”に「管継手」および「チューブ」を正しく取付け、チューブの先を水や粉塵がかからないところに設置してください。また、「管継手」および「チューブ」は別途購入となります。
| 型番 | LEY25V6(折返し)/LEY25DV6(ストレート) | LEY32V7(折返し) | LEY32DV7(ストレート) | LEY63V8(折返し) | LEY63DV8(ストレート) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 30,50,100,150,200,250, 300,350,400 | 30,50,100,150,200,250, 300,350,400,450,500 | 30,50,100,150,200,250, 300,350,400,450,500 | 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800 | ||||||||||||||
| 可搬質量[kg] | 水平注1) | 18 | 50 | 50 | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 40 | 70 | 80 | 200 | 40 | 70 | 80 | ||
| 垂直 | 8 | 16 | 30 | 9 | 19 | 37 | 12 | 24 | 46 | 19 | 38 | 72 | 115 | 19 | 38 | 72 | |||
| 推力[N]注2) | (設定値:45~90%) | 65~131 | 127~255 | 242~485 | 79~157 | 154~308 | 294~588 | 98~197 | 192~385 | 368~736 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 設定値:45~150%注3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156~521 | 304~1,012 | 573~1,910 | 1,003~3,343 | 156~521 | 304~1,012 | 573~1,910 | |||
| 最大注4) 速度 [mm/s] | ストローク 範囲 | ~300 | 900 | 450 | 225 | 1,200 | 600 | 300 | 1,000 | 500 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 305~400 | 600 | 300 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 405~500 | - | - | - | 800 | 400 | 200 | 640 | 320 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ~500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 500 | 250 | 70 | 1,000 | 500 | 250 | |||
| 505~600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - | 800 | 400 | 200 | |||
| 605~700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 300 | 150 | - | 600 | 300 | 150 | |||
| 705~800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 250 | 125 | - | 500 | 250 | 125 | |||
| 押当て速度[mm/s]注5) | 35以下 | - | - | - | 30以下 | 30以下 | |||||||||||||
| 最大加速度[mm/s2] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | ||||||||||||||
| 繰返し位置決め精度 [mm] | 基本形 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||||
| 高精度形 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||||||||||||
| ロストモーション注6) [mm] | 基本形 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | |||||||||||||||
| 高精度形 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | ||||||||||||||||
| リード[mm](プーリ比含む) | 12 | 6 | 3 | 20 | 10 | 5 | 16 | 8 | 4 | 20 | 10 | 5 | 5(2.86) | 20 | 10 | 5 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注7) | 50/20 | 50/20 | 50/20 | ||||||||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ+ベルト(LEY□)、ボールねじ(LEY□D) | ボールねじ+ベルト[1.25:1] | ボールねじ | ボールねじ | ボールねじ+ベルト[プーリ比 4:7] | ボールねじ | |||||||||||||
| ガイド方式 | すべりブッシュ(ピストンロッド部) | すべりブッシュ(ピストンロッド部) | すべりブッシュ(ピストンロッド部) | ||||||||||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | 5~40 | 5~40 | ||||||||||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | 90以下(結露なきこと) | 90以下(結露なきこと) | ||||||||||||||||
| 回生抵抗注8) 必要条件[kg] | 水平 | 不要 | 不要 | 不要 | |||||||||||||||
| 垂直 | 6以上 | 4以上 | 2.5以上 | ||||||||||||||||
| 電 気 仕 様 | モータ出力/サイズ | 100W/□40 | 200W/□60 | 400W/□60 | |||||||||||||||
| モータ種類 | ACサーボモータ(AC200V) | ACサーボモータ(AC200V) | ACサーボモータ(AC200V) | ||||||||||||||||
| エンコーダ | アブソリュート20ビットエンコーダ(分解能:1,048,576p/rev) | アブソリュート20ビットエンコーダ(分解能:1,048,576p/rev) | |||||||||||||||||
| 消費電力[W]注9) | 水平 | 45 | 65 | 65 | 210 | ||||||||||||||
| 垂直 | 145 | 175 | 175 | 230 | |||||||||||||||
| 運転待機電力[W]注10) | 水平 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 垂直 | 8 | 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 瞬時最大電力[W]注11) | 445 | 724 | 724 | 1,275 | |||||||||||||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注12) | 無励磁作動型 | 無励磁作動型 | ||||||||||||||||
| 保持力[N] | 131 | 255 | 485 | 157 | 308 | 588 | 197 | 385 | 736 | 313 | 607 | 1,146 | 2,006 | 313 | 607 | 1,146 | |||
| 消費電力[W] at20℃注13) | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 定格電圧[V] | DC24(0~+10%) | DC24(0~+10%) | |||||||||||||||||
注1)水平搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要)。実際の可搬質量は外部のガイド条件によります。実機にてご確認ください。
注2)ドライバの設定値です。
注3)トルク制御モード等で推力制御する際の推力設定範囲(ドライバの設定値)です。
注4)ストロークにより許容速度が変わります。
注5)トルク制御モード等でワークに衝突する際の許容衝突速度です。
注6)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注7)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注8)最大速度(デューティ比:100%)動作時に「回生抵抗」が必要となる搬送質量の条件です。
回生抵抗は別途手配となります。
注9)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注10)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注11)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注12)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注13)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。

ボディ底面タップ



ボディ底面タップ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
179,248円 ( 197,173円 ) | 19日目 |
100,763円 ( 110,839円 ) | 19日目 |
85,818円 ( 94,400円 ) | 19日目 |
221,331円 ( 243,464円 ) | 19日目 |
94,858円 ( 104,344円 ) | 19日目 |
82,109円 ( 90,320円 ) | 19日目 |
219,685円 ( 241,654円 ) | 19日目 |
247,063円 ( 271,769円 ) | 19日目 |
247,063円 ( 271,769円 ) | 19日目 |
73,986円 ( 81,385円 ) | 19日目 |
206,455円 ( 227,101円 ) | 19日目 |
220,172円 ( 242,189円 ) | 19日目 |
187,049円 ( 205,754円 ) | 19日目 |
214,200円 ( 235,620円 ) | 19日目 |
74,256円 ( 81,682円 ) | 19日目 |
74,750円 ( 82,225円 ) | 19日目 |
93,314円 ( 102,645円 ) | 19日目 |
75,906円 ( 83,497円 ) | 19日目 |
100,361円 ( 110,397円 ) | 19日目 |
82,109円 ( 90,320円 ) | 19日目 |
123,412円 ( 135,753円 ) | 19日目 |
218,587円 ( 240,446円 ) | 19日目 |
226,201円 ( 248,821円 ) | 19日目 |
218,587円 ( 240,446円 ) | 19日目 |
185,640円 ( 204,204円 ) | 19日目 |
185,640円 ( 204,204円 ) | 19日目 |
211,566円 ( 232,723円 ) | 19日目 |
86,376円 ( 95,014円 ) | 19日目 |
75,906円 ( 83,497円 ) | 19日目 |
100,518円 ( 110,570円 ) | 19日目 |
205,502円 ( 226,052円 ) | 19日目 |
100,361円 ( 110,397円 ) | 19日目 |
100,855円 ( 110,941円 ) | 19日目 |
208,804円 ( 229,684円 ) | 19日目 |
185,759円 ( 204,335円 ) | 19日目 |
106,520円 ( 117,172円 ) | 19日目 |
221,607円 ( 243,768円 ) | 19日目 |
221,607円 ( 243,768円 ) | 19日目 |
129,028円 ( 141,931円 ) | 19日目 |
185,640円 ( 204,204円 ) | 19日目 |
212,733円 ( 234,006円 ) | 19日目 |
85,024円 ( 93,526円 ) | 19日目 |
106,439円 ( 117,083円 ) | 19日目 |
199,383円 ( 219,321円 ) | 19日目 |
96,240円 ( 105,864円 ) | 19日目 |
75,906円 ( 83,497円 ) | 19日目 |
76,401円 ( 84,041円 ) | 19日目 |
77,878円 ( 85,666円 ) | 19日目 |
211,321円 ( 232,453円 ) | 19日目 |
155,613円 ( 171,174円 ) | 19日目 |
230,725円 ( 253,798円 ) | 19日目 |
240,666円 ( 264,733円 ) | 19日目 |
305,830円 ( 336,413円 ) | 19日目 |
161,323円 ( 177,455円 ) | 19日目 |
108,959円 ( 119,855円 ) | 19日目 |
89,822円 ( 98,804円 ) | 19日目 |
116,974円 ( 128,671円 ) | 19日目 |
147,363円 ( 162,099円 ) | 19日目 |
158,074円 ( 173,881円 ) | 19日目 |
287,589円 ( 316,348円 ) | 19日目 |
【特長】
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/s2)
・アブソリュートエンコーダ搭載
・パルス入力/CC-Link直接入力/SSCNETIIIタイプ
・繰返し位置決め精度±0.01mm(高精度形)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ取扱説明書
0通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
単軸ロボット コントローラEXRS-C21/C22用データ保存用バッテリ
0通常価格(税別):4,500円

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~