17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4,645型番あります。

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

通常単価(税別)
132,835513,945
税込単価
146,119565,340
通常出荷日:19日目

【特長】・保護構造:IP65相当(オプション選択)・最大ストローク800mmまで対応可能

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が4,645型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータ折返し

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ折返し外形図

注1)ロッドが可動する範囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。

モータ左側折返し/LEY63L

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ左側折返し/LEY63L外形図

モータ右側折返し/LEY63R

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ右側折返し/LEY63R外形図

モータストレート/LEY63D□

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレート/LEY63D□外形図

注1)ロッドが可動する範囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。

製品仕様

型番LEY63S4・8/T8(折返し)LEY63DS4・8/T8(ストレート)








ストローク[mm]50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800
可搬質量[kg]水平注1)407080200407080
垂直注14)193872115193872
推力[N]/設定値注2):15~50%注3)注4)156~521304~1,012573~1,9101,003~3,343156~521304~1,012573~1,910
最大速度注5)
[mm/s]
ストローク
範囲
~5001,000500250701,000500250
505~600800400200800400200
605~700600300150600300150
705~800500250125500250125
押当て速度[mm/s]注6)30以下
最大加速度[mm/s25,0003,0005,000
繰返し位置決め精度[mm]基本形±0.02
高精度形±0.01
ロストモーション[mm]注7)基本形0.1以下
高精度形0.05以下
ねじリード[mm](プーリ比含む)201055(2.86)20105
耐衝撃/耐振動[m/s2注8)50/20
駆動方式ボールねじ+ベルトボールねじ+ベルト[プーリ比 4:7]ボールねじ
ガイド方式すべりブッシュ(ピストンロッド部)
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
回生オプション速度、搬送質量により必要な場合があります。



モータ出力/サイズ400W/□60
モータ種類ACサーボモータ(AC200V)
エンコーダ[モータ種類:S4]インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072 p/rev)
[モータ種類:S8]アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262144 p/rev)
[モータ種類:T8]アブソリュート22ビットエンコーダ(分解能:4194304 p/rev)
消費電力[W]注9)水平210
垂直230
運転待機電力[W]注10)水平2
垂直18
瞬時最大電力[W]注11)1,275




形式注12)無励磁作動型
保持力[N]3136071,1462,0063136071,146
消費電力[W] at20℃注13)7.9
定格電圧[V]DC24(-10%~0)

注1)水平搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要)。実際の可搬質量は外部ガイド条件によります。実機にてご確認ください。
注2)ドライバの設定値です。
注3)トルク制御モード等で推力制御する際の推力設定範囲(ドライバの設定値)です。また、設定値により推力およびデューティ比が変動します。
      コントローラLECPシリーズの押当て運転相当の制御を行う場合、ドライバ種類はLECSSを選定し、押当て運転機能を有するシンプルモーション[三菱電機㈱製]を組み合せてください。
注4)モータ種類:T8の場合、設定値は12~40%となります。
注5)ストロークにより許容速度が変わります。速度に応じて回転数を設定してください。
注6)トルク制御モード等でワークに衝突する際の許容衝突速度です。
注7)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注8)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期値における値)。
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期値における値)。
注9)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注10)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注11)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注12)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注13)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注14)水のかかる環境にて、垂直取付、上向きに使用する場合は、製品の構造上ロッドパッキン部に水がたまりますので、ロッドカバーに水がかからない防護対策を施してください。

規格表

モータ折返し

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ折返し規格表

ボディ底面タップ

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ折返しボディ底面タップ規格表

モータ左側、右側折返し/LEY63

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータ左側、右側折返し/LEY63規格表

モータストレート/LEY63D□

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレート/LEY63D□規格表

ボディ底面タップ

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ モータストレート/LEY63D□ボディ底面タップ規格表

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

最大可搬質量範囲(垂直)

(kg)

最大可搬質量(垂直)

(kg)

リード

(mm)

位置検出

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大推力

(N)

繰返し位置決め精度

(μm)

最高速度

(mm/sec)

精度

モータ種類

モータ配置

モータオプション

取付支持形式

アクチュエータ・ケーブル種類

アクチュエータケーブル長さ

(m)

コントローラ/ドライバ種類

I/Oケーブル長さ/通信プラグ

(m)

ロッド先端ねじ

耐塵防滴対応

対応ドライバ記号

最小発注数量
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
ロッド側フランジ形
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
ロッド側フランジ形
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
ロッド側フランジ形
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
ロッド側フランジ形
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
ロッド側フランジ形
標準ケーブル
10
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
100
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
ロッド側フランジ形
標準ケーブル
10
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
10
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP65相当(耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付
対応ドライバ記号S4
1個
200
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP65相当(耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
10
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
ロッド側フランジ形
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
ロッド側フランジ形
ロボットケーブル(耐屈曲)
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP65相当(耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付
対応ドライバ記号S4
1個
300
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
1.5
ロッド先端めねじ
IP65相当(耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付
対応ドライバ記号S4
1個
400
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
400
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
400
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし(コネクタのみ)
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
400
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
400
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
あり
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
ロック付
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
5
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
500
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
500
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ロボットケーブル(耐屈曲)
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
500
20.1~50.0
40
10.1~20.0
19
20
インクリメンタル
なし
501~1000
521
±20
1000
基本形
ACサーボモータ(400W)
ストレート
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
標準ケーブル
2
LECSA2-S4(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
ケーブルなし
ロッド先端めねじ
IP5x相当(防塵仕様)
対応ドライバ記号S4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,224
( 166,346 )
19日目
252,391
( 277,630 )
19日目
240,758
( 264,834 )
19日目
209,660
( 230,626 )
19日目
202,111
( 222,322 )
19日目
197,107
( 216,818 )
19日目
200,989
( 221,088 )
19日目
173,078
( 190,386 )
19日目
175,545
( 193,100 )
19日目
221,835
( 244,019 )
19日目
176,603
( 194,263 )
19日目
273,013
( 300,314 )
19日目
274,423
( 301,865 )
19日目
154,395
( 169,835 )
19日目
287,465
( 316,212 )
19日目
243,931
( 268,324 )
19日目
253,448
( 278,793 )
19日目
152,281
( 167,509 )
19日目
214,974
( 236,471 )
19日目
241,815
( 265,997 )
19日目
243,578
( 267,936 )
19日目
250,276
( 275,304 )
19日目
215,893
( 237,482 )
19日目
163,561
( 179,917 )
19日目
187,531
( 206,284 )
19日目
276,361
( 303,997 )
19日目
175,898
( 193,488 )
19日目
253,095
( 278,405 )
19日目
254,859
( 280,345 )
19日目
185,415
( 203,957 )
19日目
262,614
( 288,875 )
19日目
187,883
( 206,671 )
19日目
287,640
( 316,404 )
19日目
258,208
( 284,029 )
19日目
222,611
( 244,872 )
19日目
258,561
( 284,417 )
19日目
175,898
( 193,488 )
19日目
190,528
( 209,581 )
19日目
269,488
( 296,437 )
19日目
200,221
( 220,243 )
19日目
217,671
( 239,438 )
19日目
296,630
( 326,293 )
19日目
201,278
( 221,406 )
19日目
359,728
( 395,701 )
19日目
295,925
( 325,518 )
19日目
301,035
( 331,139 )
19日目
179,071
( 196,978 )
19日目
176,956
( 194,652 )
19日目
237,696
( 261,466 )
19日目
292,928
( 322,221 )
19日目
267,548
( 294,303 )
19日目
249,318
( 274,250 )
19日目
188,236
( 207,060 )
19日目
237,597
( 261,357 )
19日目
279,534
( 307,487 )
19日目
280,063
( 308,069 )
19日目
310,554
( 341,609 )
19日目
200,574
( 220,631 )
19日目
301,741
( 331,915 )
19日目
290,108
( 319,119 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護構造:IP65相当(オプション選択)
・最大ストローク800mmまで対応可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□
電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格132,835-62,742 -74,481 -73,986 -57,111 -37,350 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目6日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類ロッドロッドロッドロッドロッドロッド
駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ
ガイドなしなしなしなしなしなし
ノイズフィルタなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト