メカニカル部品技術窓口

注1)原点復帰動作等により、ロッドが可動する範囲です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰後の位置です。
注3)[]は原点復帰方向を変更した場合です。
注4)ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。



注1)原点復帰動作等により、ロッドが可動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰後の位置です。
注3)[]は原点復帰方向を変更した場合です。
注4)ロッド先端の四角対辺(□K)の向きは製品ごとに異なります。









| 型番 | LEY16 | LEY25 | LEY32 | LEY40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 30,50,100,150 200,250,300 | 30,50,100,150,200 250,300,350,400 | 30,50,100,150,200,250 300,350,400,450,500 | 30,50,100,150,200,250 300,350,400,450,500 | ||||||||||
| 可搬質量 [kg]注1) | 水平 LECP6 LECP1 LECPMJ JXC□1 の場合 | (3,000[mm/s2]) | 6 | 17 | 30 | 20 | 40 | 60 | 30 | 45 | 60 | 50 | 60 | 80 | |
| (2,000[mm/s2]) | 10 | 23 | 35 | 30 | 55 | 70 | 40 | 60 | 80 | 60 | 70 | 90 | |||
| 水平 LECPA JXC□3 の場合 | (3,000[mm/s2]) | 4 | 11 | 20 | 12 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 | ||
| (2,000[mm/s2]) | 6 | 17 | 30 | 18 | 50 | 50 | 30 | 60 | 60 | - | - | - | |||
| 垂直 | (3,000[mm/s2]) | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 30 | 11 | 22 | 43 | 13 | 27 | 53 | ||
| 押当て推力[N]注2)注3)注4) | 14~38 | 27~74 | 51~141 | 63~122 | 126~238 | 232~452 | 80~189 | 156~370 | 296~707 | 132~283 | 266~553 | 562~1058 | |||
| 速度 [mm/s]注4) | LECP6/LECP1/LECPMJの場合 | 15~500 | 8~250 | 4~125 | 18~500 | 9~250 | 5~125 | 24~500 | 12~300 | 6~150 | 24~500 | 12~350 | 6~175 | ||
| LECPAの場合 | 12~250 | 6~125 | 24~300 | 12~150 | 6~75 | ||||||||||
| 最大加減速度[mm/s2] | 3,000 | ||||||||||||||
| 押当て速度[mm/s]注5) | 50以下 | 35以下 | 30以下 | 30以下 | |||||||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.02 | ||||||||||||||
| ロストモーション[mm]注6) | 0.1以下 | ||||||||||||||
| ねじリード[mm] | 10 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注7) | 50/20 | ||||||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ+ベルト(LEY□)、ボールねじ(LEY□D) | ||||||||||||||
| ガイド方式 | すべりブッシュ(ピストンロッド部) | ||||||||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||||||||||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □28 | □42 | □56.4 | □56.4 | ||||||||||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボ DC24V) | ||||||||||||||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) | ||||||||||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||||||||
| 消費電力[W]注8) | 23 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||
| 運転待機電力[W]注9) | 16 | 15 | 48 | 48 | |||||||||||
| 瞬時最大電力[W]注10) | 43 | 48 | 104 | 106 | |||||||||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注11) | 無励磁作動型 | |||||||||||||
| 保持力[N] | 20 | 39 | 78 | 78 | 157 | 294 | 108 | 216 | 421 | 127 | 265 | 519 | |||
| 消費電力[W]注12) | 2.9 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||||||||
注1)水平:搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要[ガイド摩擦係数:0.1以下])。実際の搬送質量および搬送速度は、外部のガイド条件により変わります。また、搬送質量により速度が変動します。
垂直:搬送質量により速度が変動します。
また、()内の値は加減速度です。
3,000[mm/s2]以下に設定してください。
注2)押当て推力の精度は±20%(F.S.)となります。
注3)押当て推力は、推力設定値LEY16□:35%~85%、LEY25□:35%~65%、LEY32□:35%~85%、LEY40□:35%~65%の値です。
押当て推力の設定範囲はデューティ比および押当て速度により変わります。
注4)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)
注5)押当て運転をする際の許容速度です。ワークを搬送して押当てをする際には、「垂直可搬質量」以下で運転をしてください。
注6)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注7)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注8)消費電力とはコントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注9)運転待機電力とはコントローラ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。(押当て運転時を除く)
注10)瞬時最大電力とはコントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注11)ロック付のみ。
注12)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。
| 型番 | LEY16□A | LEY25□A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 30,50,100,150 200,250,300 | 30,50,100,150,200 250,300,350,400 | ||||||
| 可搬質量 [kg]注1) | 水平 | (3,000[mm/s2] | 3 | 6 | 12 | 7 | 15 | 30 | |
| 垂直 | (3,000[mm/s2] | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 | ||
| 押当て推力[N]注2)注3) | 16~30 | 30~58 | 57~111 | 18~35 | 37~72 | 66~130 | |||
| 速度[mm/s] | 1~500 | 1~250 | 1~125 | 2~500 | 1~250 | 1~125 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 3,000 | ||||||||
| 押当て速度[mm/s]注4) | 50以下 | 35以下 | |||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.02 | ||||||||
| ロストモーション[mm]注5) | 0.1以下 | ||||||||
| ねじリード[mm] | 10 | 5 | 2.5 | 12 | 6 | 3 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注6) | 50/20 | ||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ+ベルト(LEY□)、ボールねじ(LEY□D) | ||||||||
| ガイド方式 | すべりブッシュ(ピストンロッド部) | ||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □28 | □42 | ||||||
| モータ出力[W] | 30 | 36 | |||||||
| モータ種類 | サーボモータ(DC24V) | ||||||||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B(800パルス/回転)/Z相 | ||||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
| 消費電力[W]注7) | 40 | 86 | |||||||
| 運転待機電力[W]注8) | 4(水平)/6(垂直) | 4(水平)/12(垂直) | |||||||
| 瞬時最大電力[W]注9) | 59 | 96 | |||||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注10) | 無励磁作動型 | |||||||
| 保持力[N] | 20 | 39 | 78 | 78 | 157 | 294 | |||
| 消費電力[W]注11) | 2.9 | 5 | |||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
注1)水平:搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要[ガイド摩擦係数:0.1以下])。実際の搬送質量および搬送速度は、外部のガイド条件により変わります。
また、()内の値は加減速度です。
3.000[mm/s2]以下に設定してください。
注2)押当て推力の精度は±20%(F.S.)となります。
注3) 推力設定値はLEY16A□:60%~95%、LEY25A□:70%~95%です。押当て推力の設定範囲はデューティ比および押当て速度により変わります。
注4)押当て運転をする際の許容速度です。ワークを搬送して押当てをする際には、「垂直可搬質量」以下で運転をしてください。
注5)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注6)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注7)消費電力とはコントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注8)運転待機電力とはコントローラ含む最大負荷搭載での運転中に待機している時の消費電力を示します。(押当て運転時を除く)
注9)瞬時最大電力とはコントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注10)ロック付のみ。
注11)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。

ボディ底面タップ



ボディ底面タップ







| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,350円 ( 41,085円 ) | 6日目 |
59,753円 ( 65,728円 ) | 19日目 |
67,506円 ( 74,257円 ) | 19日目 |
74,003円 ( 81,403円 ) | 19日目 |
108,108円 ( 118,919円 ) | 19日目 |
108,584円 ( 119,442円 ) | 19日目 |
94,677円 ( 104,145円 ) | 19日目 |
70,328円 ( 77,361円 ) | 19日目 |
70,730円 ( 77,803円 ) | 19日目 |
88,588円 ( 97,447円 ) | 19日目 |
106,001円 ( 116,601円 ) | 19日目 |
41,635円 ( 45,799円 ) | 19日目 |
59,042円 ( 64,946円 ) | 19日目 |
43,334円 ( 47,667円 ) | 19日目 |
60,734円 ( 66,807円 ) | 19日目 |
49,310円 ( 54,241円 ) | 19日目 |
61,184円 ( 67,302円 ) | 19日目 |
67,695円 ( 74,465円 ) | 19日目 |
74,880円 ( 82,368円 ) | 19日目 |
49,670円 ( 54,637円 ) | 19日目 |
129,839円 ( 142,823円 ) | 19日目 |
37,979円 ( 41,777円 ) | 19日目 |
47,305円 ( 52,036円 ) | 19日目 |
42,565円 ( 46,822円 ) | 19日目 |
42,565円 ( 46,822円 ) | 19日目 |
38,333円 ( 42,166円 ) | 19日目 |
61,782円 ( 67,960円 ) | 19日目 |
38,333円 ( 42,166円 ) | 19日目 |
45,368円 ( 49,905円 ) | 19日目 |
45,368円 ( 49,905円 ) | 19日目 |
44,416円 ( 48,858円 ) | 19日目 |
61,406円 ( 67,547円 ) | 19日目 |
44,493円 ( 48,942円 ) | 19日目 |
37,711円 ( 41,482円 ) | 19日目 |
52,879円 ( 58,167円 ) | 19日目 |
41,995円 ( 46,195円 ) | 19日目 |
47,724円 ( 52,496円 ) | 19日目 |
67,740円 ( 74,514円 ) | 19日目 |
71,891円 ( 79,080円 ) | 19日目 |
38,744円 ( 42,618円 ) | 19日目 |
58,933円 ( 64,826円 ) | 19日目 |
159,758円 ( 175,734円 ) | 19日目 |
37,885円 ( 41,674円 ) | 6日目 |
60,289円 ( 66,318円 ) | 19日目 |
47,803円 ( 52,583円 ) | 19日目 |
47,213円 ( 51,934円 ) | 19日目 |
96,064円 ( 105,670円 ) | 19日目 |
53,061円 ( 58,367円 ) | 19日目 |
83,269円 ( 91,596円 ) | 19日目 |
70,863円 ( 77,949円 ) | 19日目 |
71,265円 ( 78,392円 ) | 19日目 |
77,829円 ( 85,612円 ) | 19日目 |
83,627円 ( 91,990円 ) | 19日目 |
42,100円 ( 46,310円 ) | 19日目 |
65,690円 ( 72,259円 ) | 19日目 |
67,163円 ( 73,879円 ) | 19日目 |
49,845円 ( 54,830円 ) | 19日目 |
90,478円 ( 99,526円 ) | 19日目 |
97,713円 ( 107,484円 ) | 19日目 |
100,182円 ( 110,200円 ) | 19日目 |
【特長】
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ
0通常価格(税別):87,086円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4