メカニカル部品技術窓口
【特長】・高推力タイプ/基本形・小型・軽量化にすぐれたモータコンパクトタイプ

注1)原点復帰動作等により、テーブルが可動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰後の位置です。
注3)[]は原点復帰方向を変更した場合です。

注1)原点復帰動作等により、テーブルが可動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)原点復帰後の位置です。
注3)[]は原点復帰方向を変更した場合です。
| 型番 | LEPS6 | LEPS10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 25,50 | |||||
| ねじリード[mm] | 4 | 8 | 5 | 10 | |||
| 押当て推力 [N]注1)注6) | 基本 | 14~20 | 7~10 | 25~50 | 12.5~25 | ||
| コンパクト | - | - | 24~40 | 12~20 | |||
| 可搬質量 [kg]注2)注3)注6) | 水平 | 基本 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | |
| コンパクト | - | - | 2.0 | 1.5 | |||
| 垂直 | 基本 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 1.0 | ||
| コンパクト | - | - | 1.5 | 1.0 | |||
| 速度 [mm/s]注3)注6) | 水平 | 基本 | 10~150 | 20~300注4) | 10~200 | 20~350注4) | |
| コンパクト | - | - | 10~200 | 20~350注4) | |||
| 垂直 | 基本 | 10~150 | 20~300注4) | 10~150 | 20~300注4) | ||
| コンパクト | - | - | 10~150 | 20~300注4) | |||
| 押当て速度[mm/s]注5) | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
| 加減速度[mm/s2] | 3,000 | ||||||
| バックラッシ[mm] | 0.2以下 | ||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.05 | ||||||
| ロストモーション[mm]注7) | 0.2以下 | ||||||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注8) | 50/20 | ||||||
| 駆動方式 | すべりねじ | ||||||
| ガイド方式 | リニアガイド | ||||||
| 最高使用頻度[c.p.m] | 60 | ||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □20 | □28 | ||||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボ DC24V) | ||||||
| エンコーダ(角変位センサ) | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) | ||||||
| 定格電圧[V] | DC24±10% | ||||||
| 消費電力[W]注9) | 基本 | 12 | 28 | ||||
| コンパクト | - | 22 | |||||
| 運転待機電力[W]注10) | 基本 | 11 | 22 | ||||
| コンパクト | - | 16 | |||||
| 瞬時最大電力[W]注11) | 基本 | 22 | 55 | ||||
| コンパクト | - | 45 | |||||
注1)押当て推力の精度はLEPS6:±30%(F.S.)、LEPS10:±25%(F. S. )となります。
設定値により、押当て推力およびデューティ比が変動します。
注2)位置決め運転時の搬送質量の最大値です。
注3)可搬質量により速度が変動します。
注4)ストローク:25mmの場合、最高速度は250mm/secとなります。
注5)押当て時は、押当て速度にて設定してください。
注6)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)
注7)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注8)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注9)消費電力とはコントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注10)運転待機電力とはコントローラを含む運転中に待機している時の消費電力を示します。押当て運転時を除く。
注11)瞬時最大電力とはコントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時に使用してください。
寸法表

寸法表

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,441円 ( 43,385円 ) | 6日目 |
43,468円 ( 47,815円 ) | 19日目 |
71,783円 ( 78,961円 ) | 19日目 |
46,193円 ( 50,812円 ) | 19日目 |
97,700円 ( 107,470円 ) | 19日目 |
99,142円 ( 109,056円 ) | 19日目 |
48,382円 ( 53,220円 ) | 19日目 |
59,309円 ( 65,240円 ) | 19日目 |
60,645円 ( 66,710円 ) | 19日目 |
101,046円 ( 111,151円 ) | 19日目 |
50,369円 ( 55,406円 ) | 19日目 |
71,941円 ( 79,135円 ) | 19日目 |
59,665円 ( 65,632円 ) | 19日目 |
85,822円 ( 94,404円 ) | 19日目 |
46,811円 ( 51,492円 ) | 19日目 |
110,645円 ( 121,710円 ) | 19日目 |
37,619円 ( 41,381円 ) | 19日目 |
43,544円 ( 47,898円 ) | 19日目 |
37,619円 ( 41,381円 ) | 19日目 |
58,503円 ( 64,353円 ) | 19日目 |
60,868円 ( 66,955円 ) | 19日目 |
62,122円 ( 68,334円 ) | 19日目 |
37,619円 ( 41,381円 ) | 19日目 |
47,502円 ( 52,252円 ) | 19日目 |
105,251円 ( 115,776円 ) | 19日目 |
65,550円 ( 72,105円 ) | 19日目 |
68,234円 ( 75,057円 ) | 19日目 |
48,382円 ( 53,220円 ) | 19日目 |
65,550円 ( 72,105円 ) | 19日目 |
54,093円 ( 59,502円 ) | 19日目 |
110,645円 ( 121,710円 ) | 19日目 |
72,752円 ( 80,027円 ) | 19日目 |
39,269円 ( 43,196円 ) | 6日目 |
86,411円 ( 95,052円 ) | 19日目 |
92,636円 ( 101,900円 ) | 19日目 |
47,814円 ( 52,595円 ) | 19日目 |
77,651円 ( 85,416円 ) | 19日目 |
67,129円 ( 73,842円 ) | 19日目 |
97,436円 ( 107,180円 ) | 19日目 |
62,900円 ( 69,190円 ) | 19日目 |
71,846円 ( 79,031円 ) | 19日目 |
84,389円 ( 92,828円 ) | 19日目 |
75,679円 ( 83,247円 ) | 19日目 |
96,110円 ( 105,721円 ) | 19日目 |
119,446円 ( 131,391円 ) | 19日目 |
43,554円 ( 47,909円 ) | 19日目 |
45,253円 ( 49,778円 ) | 19日目 |
62,653円 ( 68,918円 ) | 19日目 |
63,995円 ( 70,395円 ) | 19日目 |
48,462円 ( 53,308円 ) | 19日目 |
90,448円 ( 99,493円 ) | 19日目 |
39,269円 ( 43,196円 ) | 19日目 |
63,861円 ( 70,247円 ) | 19日目 |
73,050円 ( 80,355円 ) | 19日目 |
69,305円 ( 76,236円 ) | 19日目 |
39,269円 ( 43,196円 ) | 19日目 |
39,269円 ( 43,196円 ) | 19日目 |
84,389円 ( 92,828円 ) | 19日目 |
74,393円 ( 81,832円 ) | 19日目 |
77,056円 ( 84,762円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4
ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~