メカニカル部品技術窓口

注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。



| 型番 | LEMH25/LEMHT25 | LEMH32/LEMHT32 | ||
|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | 50,100,150,200,250 300,350,400,450 500,550,600,(700) (800),(900),(1000) | 50,100,150,200,250,300,350 400,450,500,550,600,(700) (800),(900),(1000),(1100) (1200),(1300),(1400),(1500) | ||
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | 可搬質量[kg]注1) | 水平 | 10 | 20 |
| 速度[mm/s]注1) | 48~2,000 | |||
| 最大加減速度[mm/s2]注8) | 20,000(搬送質量による) | |||
| 繰返し位置決め停止精度[mm] | ±0.08 | |||
| ロストモーション[mm]注9) | 0.1以下 | |||
| リード[mm] | 48 | |||
| 駆動方式 | ベルト | |||
| ガイド方式 | リニアガイド | |||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||
| 許容外部抵抗[N]注7) | 10 | 20 | ||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □56.4 | ||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボDC24V) | |||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) | |||
| 定格電圧[V] | DC24V±10% | |||
| 消費電力[W]注2) | 50 | 52 | ||
| 運転待機電力[W]注3) | 44 | 44 | ||
| 瞬時最大電力[W]注4) | 123 | 127 | ||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注5) | 無励磁差動型 | ||
| 保持力[N] | 36 | |||
| 消費電力[W]注6) | 5 | |||
| 定格電圧[V] | DC24V±10% | |||
注1)搬送質量により速度が変動します。
搬送質量はワーク取付状態により変動します。
また、ケーブル長さ5mを超える場合は5mごとに速度が最大10%低下します。
注2)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注3)運転時待機電力とは、コントローラ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注3)瞬時最大電力とは、コントローラを含む運転時の瞬時最大電力を示します。
電源容量の選定時に使用してください。
注4)ロック付のみ
注5)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注6)付属機器の抵抗は、許容外部抵抗以下にしてください。
注7)最大加減速度は搬送質量、およびストロークによって制限があります。
注8)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
87,732円 ( 96,505円 ) | 19日目 |
87,732円 ( 96,505円 ) | 19日目 |
234,765円 ( 258,242円 ) | 19日目 |
184,750円 ( 203,225円 ) | 19日目 |
115,668円 ( 127,235円 ) | 19日目 |
107,501円 ( 118,251円 ) | 19日目 |
93,266円 ( 102,593円 ) | 19日目 |
159,861円 ( 175,847円 ) | 19日目 |
93,266円 ( 102,593円 ) | 19日目 |
102,458円 ( 112,704円 ) | 19日目 |
136,298円 ( 149,928円 ) | 19日目 |
122,900円 ( 135,190円 ) | 19日目 |
126,725円 ( 139,398円 ) | 19日目 |
166,023円 ( 182,625円 ) | 19日目 |
162,504円 ( 178,754円 ) | 19日目 |
163,914円 ( 180,305円 ) | 19日目 |
98,799円 ( 108,679円 ) | 19日目 |
160,918円 ( 177,010円 ) | 19日目 |
127,135円 ( 139,849円 ) | 19日目 |
128,433円 ( 141,276円 ) | 19日目 |
168,848円 ( 185,733円 ) | 19日目 |
133,776円 ( 147,154円 ) | 19日目 |
139,636円 ( 153,600円 ) | 19日目 |
172,289円 ( 189,518円 ) | 19日目 |
143,108円 ( 157,419円 ) | 19日目 |
104,333円 ( 114,766円 ) | 19日目 |
167,967円 ( 184,764円 ) | 19日目 |
139,239円 ( 153,163円 ) | 19日目 |
169,374円 ( 186,311円 ) | 19日目 |
132,268円 ( 145,495円 ) | 19日目 |
135,703円 ( 149,273円 ) | 19日目 |
137,177円 ( 150,895円 ) | 19日目 |
139,634円 ( 153,597円 ) | 19日目 |
137,177円 ( 150,895円 ) | 19日目 |
109,866円 ( 120,853円 ) | 19日目 |
176,603円 ( 194,263円 ) | 19日目 |
115,849円 ( 127,434円 ) | 19日目 |
138,251円 ( 152,076円 ) | 19日目 |
158,617円 ( 174,479円 ) | 19日目 |
119,922円 ( 131,914円 ) | 19日目 |
143,335円 ( 157,669円 ) | 19日目 |
148,244円 ( 163,068円 ) | 19日目 |
189,998円 ( 208,998円 ) | 19日目 |
177,838円 ( 195,622円 ) | 19日目 |
213,615円 ( 234,977円 ) | 19日目 |
144,049円 ( 158,454円 ) | 19日目 |
158,088円 ( 173,897円 ) | 19日目 |
179,617円 ( 197,579円 ) | 19日目 |
87,732円 ( 96,505円 ) | 19日目 |
186,086円 ( 204,695円 ) | 19日目 |
93,715円 ( 103,087円 ) | 19日目 |
127,047円 ( 139,752円 ) | 19日目 |
107,501円 ( 118,251円 ) | 19日目 |
93,266円 ( 102,593円 ) | 19日目 |
152,084円 ( 167,292円 ) | 19日目 |
155,446円 ( 170,991円 ) | 19日目 |
113,034円 ( 124,337円 ) | 19日目 |
93,266円 ( 102,593円 ) | 19日目 |
156,863円 ( 172,549円 ) | 19日目 |
98,799円 ( 108,679円 ) | 19日目 |
【特長】
・薄形低重心
ベルト駆動とガイド部のオフセット構造によりテーブル高さを薄形化
・エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)。数値入力による簡単位置設定
・従来品E-MY2シリーズと取付互換性があります
・高いメンテナンス性
・モータ取付位置:上下、左右選択可能
・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~