メカニカル部品技術窓口

注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP1/LECP6/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。



| 型番 | LEMC25 | LEMC32 | ||
|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | 50,100,150,200,250 300,350,400,450,500 550,600,700,800,900 1000,(1100),1200,(1300) (1400),1500,(1600),(1700) (1800),(1900),2000 | 50,100,150,200,250 300,350,400,450,500 550,600,700,800,900 1000,(1100),1200,(1300) (1400),1500,(1600),(1700) (1800),(1900),2000 | ||
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | 可搬質量[kg]注1) | 水平 | 10 | 20 |
| 速度[mm/s]注1) | 48~1,000 | |||
| 最大加減速度[mm/s2]注8) | 20,000(搬送質量による) | |||
| 繰返し位置決め停止精度[mm] | ±0.08 | |||
| ロストモーション[mm]注9) | 0.1以下 | |||
| リード[mm] | 48 | |||
| 駆動方式 | ベルト | |||
| ガイド方式 | カムフォロアガイド | |||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||
| 許容外部抵抗[N]注7) | 10 | 20 | ||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □56.4 | ||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボDC24V) | |||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) | |||
| 定格電圧[V] | DC24V±10% | |||
| 消費電力[W]注2) | 50 | 52 | ||
| 運転待機電力[W]注3) | 44 | 44 | ||
| 瞬時最大電力[W]注4) | 123 | 127 | ||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注5) | 無励磁差動型 | ||
| 保持力[N] | 36 | |||
| 消費電力[W]注6) | 5 | |||
| 定格電圧[V] | DC24V±10% | |||
注1)搬送質量により速度が変動します。
搬送質量はワーク取付状態により変動します。
また、ケーブル長さ5mを超える場合は5mごとに速度が最大10%低下します。
注2)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注3)運転時待機電力とは、コントローラ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注4)瞬時最大電力とは、コントローラを含む運転時の瞬時最大電力を示します。
電源容量の選定時に使用してください。
注5)ロック付のみ
注6)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注7)付属機器の抵抗は、許容外部抵抗以下にしてください。
注8)最大加減速度は搬送質量、およびストロークによって制限があります。
注9)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
104,823円 ( 115,305円 ) | 19日目 |
76,471円 ( 84,118円 ) | 19日目 |
140,225円 ( 154,248円 ) | 19日目 |
137,687円 ( 151,456円 ) | 19日目 |
74,835円 ( 82,319円 ) | 19日目 |
102,771円 ( 113,048円 ) | 19日目 |
94,604円 ( 104,064円 ) | 19日目 |
123,838円 ( 136,222円 ) | 19日目 |
74,835円 ( 82,319円 ) | 19日目 |
117,226円 ( 128,949円 ) | 19日目 |
76,219円 ( 83,841円 ) | 19日目 |
77,603円 ( 85,363円 ) | 19日目 |
77,603円 ( 85,363円 ) | 19日目 |
78,986円 ( 86,885円 ) | 19日目 |
92,797円 ( 102,077円 ) | 19日目 |
80,368円 ( 88,405円 ) | 19日目 |
89,411円 ( 98,352円 ) | 19日目 |
81,753円 ( 89,928円 ) | 19日目 |
111,788円 ( 122,967円 ) | 19日目 |
112,414円 ( 123,655円 ) | 19日目 |
84,519円 ( 92,971円 ) | 19日目 |
76,471円 ( 84,118円 ) | 19日目 |
115,126円 ( 126,639円 ) | 19日目 |
134,595円 ( 148,055円 ) | 19日目 |
101,203円 ( 111,323円 ) | 19日目 |
103,172円 ( 113,489円 ) | 19日目 |
87,286円 ( 96,015円 ) | 19日目 |
124,239円 ( 136,663円 ) | 19日目 |
125,623円 ( 138,185円 ) | 19日目 |
74,835円 ( 82,319円 ) | 19日目 |
99,737円 ( 109,711円 ) | 19日目 |
127,259円 ( 139,985円 ) | 19日目 |
127,671円 ( 140,438円 ) | 19日目 |
121,833円 ( 134,016円 ) | 19日目 |
104,556円 ( 115,012円 ) | 19日目 |
76,219円 ( 83,841円 ) | 19日目 |
120,238円 ( 132,262円 ) | 19日目 |
121,748円 ( 133,923円 ) | 19日目 |
100,408円 ( 110,449円 ) | 19日目 |
76,219円 ( 83,841円 ) | 19日目 |
100,726円 ( 110,799円 ) | 19日目 |
105,939円 ( 116,533円 ) | 19日目 |
78,986円 ( 86,885円 ) | 19日目 |
120,264円 ( 132,290円 ) | 19日目 |
114,287円 ( 125,716円 ) | 19日目 |
81,753円 ( 89,928円 ) | 19日目 |
83,136円 ( 91,450円 ) | 19日目 |
111,070円 ( 122,177円 ) | 19日目 |
84,866円 ( 93,353円 ) | 19日目 |
78,529円 ( 86,382円 ) | 19日目 |
96,110円 ( 105,721円 ) | 19日目 |
101,388円 ( 111,527円 ) | 19日目 |
73,452円 ( 80,797円 ) | 19日目 |
85,902円 ( 94,492円 ) | 19日目 |
90,186円 ( 99,205円 ) | 19日目 |
112,589円 ( 123,848円 ) | 19日目 |
121,205円 ( 133,326円 ) | 19日目 |
119,862円 ( 131,848円 ) | 19日目 |
141,415円 ( 155,557円 ) | 19日目 |
142,532円 ( 156,785円 ) | 19日目 |
【特長】
・薄形低重心
ベルト駆動とガイド部のオフセット構造によりテーブル高さを薄形化
・エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)。数値入力による簡単位置設定
・従来品E-MY2シリーズと取付互換性があります
・高いメンテナンス性
・モータ取付位置:上下、左右選択可能
・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):50,540円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
単軸ロボット コントローラEXRS-CT用動力・信号一体型ケーブル(耐屈曲)
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
単軸ロボットメンテナンス品 電源コネクタ
0通常価格(税別):2,100円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):54,880円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):56,980円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 異物防止タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):91,400円~

SMC
ステップモータコントローラ CC-Link直接入力タイプ LECPMJシリーズ
0通常価格(税別):1,296円~