メカニカル部品技術窓口

注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP6/LECP1/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。




注1)【】は原点復帰方向を変更した場合です。(LECP6/LECP1/LECPMJ使用時)
注2)LECP2を使用した時の原点位置を示し、移動ストロークは「ストローク+6」となります。



| 型番 | LEMB25 | LEMB32 | ||
|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | 50,100,150,200,250 300,350,400,450,500 550,600,700,800,900 1000,(1100),1200,(1300) (1400),1500,(1600),(1700) (1800),(1900),2000 | 50,100,150,200,250 300,350,400,450,500 550,600,700,800,900 1000,(1100),1200,(1300) (1400),1500,(1600),(1700) (1800),(1900),2000 | ||
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | 可搬質量[kg]注1) | 水平 | 6(10) | 11(20) |
| 速度[mm/s]注1) | 48~1,000 | |||
| 最大加減速度[mm/s2]注8) | 20,000(搬送質量による) | |||
| 繰返し位置決め停止精度[mm] | ±0.08 | |||
| ロストモーション[mm]注9) | 0.1以下 | |||
| リード[mm] | 48 | |||
| 駆動方式 | ベルト | |||
| ガイド方式 | すべり軸受 | |||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||
| 許容外部抵抗[N]注7) | 10 | 20 | ||
| 電 気 仕 様 | モータサイズ | □56.4 | ||
| モータ種類 | ステップモータ(サーボDC24V) | |||
| エンコーダ | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) | |||
| 定格電圧[V] | DC24V±10% | |||
| 消費電力[W]注2) | 50 | 52 | ||
| 運転待機電力[W]注3) | 44 | 44 | ||
| 瞬時最大電力[W]注4) | 123 | 127 | ||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注5) | 無励磁差動型 | ||
| 保持力[N] | 36 | |||
| 消費電力[W]注6) | 5 | |||
| 定格電圧[V] | DC24V±10% | |||
注1)搬送質量により速度が変動します。
搬送質量はワーク取付状態により変動します。
また、ケーブル長さ5mを超える場合は5mごとに速度が最大10%低下します。
()内は別ガイド併設で摩擦係数が0.1以下の場合となります。
注2)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。
注3)運転時待機電力とは、コントローラ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注4)瞬時最大電力とは、コントローラを含む運転時の瞬時最大電力を示します。
電源容量の選定時に使用してください。
注5)ロック付のみ
注6)ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注7)付属機器の抵抗は、許容外部抵抗以下にしてください。
注8)最大加減速度は搬送質量、およびストロークによって制限があります。
注9)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
40,653円 ( 44,718円 ) | 19日目 |
72,206円 ( 79,427円 ) | 19日目 |
121,350円 ( 133,485円 ) | 19日目 |
121,825円 ( 134,008円 ) | 19日目 |
40,653円 ( 44,718円 ) | 19日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 19日目 |
62,653円 ( 68,918円 ) | 19日目 |
128,888円 ( 141,777円 ) | 19日目 |
123,354円 ( 135,689円 ) | 19日目 |
59,727円 ( 65,700円 ) | 19日目 |
85,582円 ( 94,140円 ) | 19日目 |
80,616円 ( 88,678円 ) | 19日目 |
82,779円 ( 91,057円 ) | 19日目 |
80,328円 ( 88,361円 ) | 19日目 |
80,728円 ( 88,801円 ) | 19日目 |
81,443円 ( 89,587円 ) | 19日目 |
102,997円 ( 113,297円 ) | 19日目 |
102,997円 ( 113,297円 ) | 19日目 |
104,112円 ( 114,523円 ) | 19日目 |
79,210円 ( 87,131円 ) | 19日目 |
103,424円 ( 113,766円 ) | 19日目 |
84,264円 ( 92,690円 ) | 19日目 |
49,598円 ( 54,558円 ) | 19日目 |
91,880円 ( 101,068円 ) | 19日目 |
44,938円 ( 49,432円 ) | 19日目 |
60,422円 ( 66,464円 ) | 19日目 |
146,095円 ( 160,705円 ) | 19日目 |
42,786円 ( 47,065円 ) | 19日目 |
51,973円 ( 57,170円 ) | 19日目 |
70,820円 ( 77,902円 ) | 19日目 |
72,518円 ( 79,770円 ) | 19日目 |
77,071円 ( 84,778円 ) | 19日目 |
48,239円 ( 53,063円 ) | 19日目 |
54,223円 ( 59,645円 ) | 19日目 |
79,610円 ( 87,571円 ) | 19日目 |
49,001円 ( 53,901円 ) | 19日目 |
77,069円 ( 84,776円 ) | 19日目 |
78,304円 ( 86,134円 ) | 19日目 |
81,978円 ( 90,176円 ) | 19日目 |
82,381円 ( 90,619円 ) | 19日目 |
82,065円 ( 90,272円 ) | 19日目 |
87,628円 ( 96,391円 ) | 19日目 |
53,143円 ( 58,457円 ) | 19日目 |
84,296円 ( 92,726円 ) | 19日目 |
68,770円 ( 75,647円 ) | 19日目 |
49,757円 ( 54,733円 ) | 19日目 |
76,441円 ( 84,085円 ) | 19日目 |
69,525円 ( 76,478円 ) | 19日目 |
78,807円 ( 86,688円 ) | 19日目 |
78,807円 ( 86,688円 ) | 19日目 |
79,924円 ( 87,916円 ) | 19日目 |
94,148円 ( 103,563円 ) | 19日目 |
83,497円 ( 91,847円 ) | 19日目 |
79,789円 ( 87,768円 ) | 19日目 |
81,666円 ( 89,833円 ) | 19日目 |
93,038円 ( 102,342円 ) | 19日目 |
41,415円 ( 45,557円 ) | 19日目 |
51,273円 ( 56,400円 ) | 19日目 |
54,290円 ( 59,719円 ) | 19日目 |
93,907円 ( 103,298円 ) | 19日目 |
【特長】
・薄形低重心
ベルト駆動とガイド部のオフセット構造によりテーブル高さを薄形化
・エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
・数値入力による簡単位置設定
・従来品E-MY2シリーズと取付互換性があります
・様々なガイドとの組み合わせが可能
・モータ取付位置:上下、左右選択可能
・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ
0通常価格(税別):87,086円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4