17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□

通常単価(税別)
187,820812,338
税込単価
206,602893,572
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・薄形低重心・高精度/高剛性・設置工数削減・質量約37%減・ワークのモータへの干渉なし・ベルト...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LEJB40

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEJB40外形図

注1)テーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに配置されています。

LEJB63

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEJB63外形図

注1)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに配置されています。

製品仕様

ACサーボモータ

型番LEJB40V6LEJB63V7








ストローク[mm]200,300,400,500,600,700,800
900,1000,1200,1500,2000
300,400,500,600,700,800
900,1000,1200,1500,2000,3000
可搬質量[kg]水平20(ストローク1,000mm以上は10)30
速度[mm/s]2,0003,000
最大加減速度[mm/s220,000
繰返し位置決め精度[mm]±0.04
ロストモーション[mm]注1)0.1以下
リード[mm]2742
耐衝撃[m/s2]/耐振動[m/s2注2)50/20
駆動方式ベルト
ガイド方式リニアガイド
許容外部抵抗[N]20
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
回生抵抗速度、搬送質量により必要な場合があります。



モータ出力[W]/サイズ[mm]100/□40200/□60
モータ種類ACサーボモータ(AC200V)
エンコーダアブソリュート20ビットエンコーダ(分解能:1,048,576p/rev)
消費電力[W]注3)水平65190
垂直--
運転待機電力[W]注4)水平22
垂直--
瞬時最大電力[W]注5)445725




形式注6)無励磁作動型
保持力[N]5977
消費電力[W] at20℃注7)5.56
定格電圧[V]DC24(0~+10%)

注1)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注2)耐衝撃…落下式衝撃試験で、ベルトの送り方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、ベルトの送り方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注3)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注4)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注5)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注6)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注7)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注8)センサ用マグネット位置はテーブルセンター位置となります。
      詳細寸法は、「オートスイッチ取付位置」をご参照ください。
注9)テーブル移動範囲の両エンド端に衝突させないでください。
      また、位置決めの運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないでください。

規格表

LEJB40

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEJB40規格表

LEJB63

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEJB63規格表

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

リード

(mm)

テーブル幅 W1

(mm)

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大推力

(N)

テーブル長 L1

(mm)

最高速度

(mm/sec)

サイズ

モータ種類

モータオプション

アクチュエータ・ケーブル種類

アクチュエータケーブル長さ

(m)

コントローラ/ドライバ種類

I/Oケーブル長さ/通信プラグ

(m)

対応ドライバ記号

最小発注数量
1000
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
1000
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
対応ドライバ記号V6
1個
1000
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V6
1個
1200
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
1200
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
3
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
1200
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
1200
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
対応ドライバ記号V6
1個
1200
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
3
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
対応ドライバ記号V6
1個
1500
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
1500
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
1500
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
対応ドライバ記号V6
1個
1500
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ロボット(耐屈曲)
10
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
1500
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
2000
5.1~10.0
10
27
105
なし
~100
98
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
300
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
3
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V6
1個
300
10.1~20.0
20
27
105
あり
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
ロック付
ロボット(耐屈曲)
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
対応ドライバ記号V6
1個
400
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
3
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V6
1個
500
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
500
10.1~20.0
20
27
105
あり
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
ロック付
ロボット(耐屈曲)
3
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
対応ドライバ記号V6
1個
600
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
600
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
600
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
10
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
600
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
20
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V6
1個
700
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
5
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
対応ドライバ記号V6
1個
800
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
800
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
3
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
800
10.1~20.0
20
27
105
なし
101~200
196
160
2000
40
ACサーボモータ(100W)
なし
標準
10
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6
1個
1000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
3
LECYM2-V7(MECHATROLINK-II対応)
1.5
対応ドライバ記号V7
1個
1000
20.1~50.0
30
42
129
あり
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1200
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1200
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1200
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
5
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1500
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1500
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
3
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1500
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
3
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V7
1個
1500
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1500
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
10
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
1500
20.1~50.0
30
42
129
あり
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
ロック付
標準
10
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
2000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
2000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ロボット(耐屈曲)
3
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V7
1個
2000
20.1~50.0
30
42
129
あり
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
ロック付
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
2000
20.1~50.0
30
42
129
あり
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
ロック付
標準
10
LECYM2-V7(MECHATROLINK-II対応)
1.5
対応ドライバ記号V7
1個
300
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ロボット(耐屈曲)
3
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ロボット(耐屈曲)
5
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ロボット(耐屈曲)
10
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ロボット(耐屈曲)
10
LECYM2-V7(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
ロボット(耐屈曲)
10
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
3
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
5
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
5
LECYM2-V7(MECHATROLINK-II対応)
1.5
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
なし
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
なし
標準
10
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
1.5
対応ドライバ記号V7
1個
3000
20.1~50.0
30
42
129
あり
201~300
294
172
3000
63
ACサーボモータ(200W)
ロック付
標準
5
LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし
対応ドライバ記号V7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
421,238
( 463,362 )
18日目
429,698
( 472,668 )
18日目
429,698
( 472,668 )
18日目
300,684
( 330,752 )
19日目
262,000
( 288,200 )
19日目
347,760
( 382,536 )
19日目
349,190
( 384,109 )
19日目
349,190
( 384,109 )
19日目
330,823
( 363,905 )
19日目
365,721
( 402,293 )
19日目
473,233
( 520,556 )
19日目
310,670
( 341,737 )
18日目
306,565
( 337,222 )
18日目
200,221
( 220,243 )
19日目
370,713
( 407,784 )
18日目
342,631
( 376,894 )
19日目
224,016
( 246,418 )
19日目
346,861
( 381,547 )
19日目
384,755
( 423,231 )
19日目
356,908
( 392,599 )
19日目
254,154
( 279,569 )
18日目
404,848
( 445,333 )
19日目
240,406
( 264,447 )
19日目
214,260
( 235,686 )
19日目
218,262
( 240,088 )
19日目
324,560
( 357,016 )
18日目
309,597
( 340,557 )
19日目
260,498
( 286,548 )
19日目
282,883
( 311,171 )
19日目
289,228
( 318,151 )
19日目
316,371
( 348,008 )
18日目
284,869
( 313,356 )
19日目
459,837
( 505,821 )
18日目
304,129
( 334,542 )
18日目
341,397
( 375,537 )
18日目
299,818
( 329,800 )
18日目
477,816
( 525,598 )
18日目
378,938
( 416,832 )
18日目
513,945
( 565,340 )
18日目
522,405
( 574,646 )
18日目
402,733
( 443,006 )
18日目
449,792
( 494,771 )
18日目
459,710
( 505,681 )
18日目
415,814
( 457,395 )
18日目
520,339
( 572,373 )
18日目
423,969
( 466,366 )
18日目
670,456
( 737,502 )
18日目
187,820
( 206,602 )
18日目
622,869
( 685,156 )
18日目
565,896
( 622,486 )
18日目
657,765
( 723,542 )
18日目
673,316
( 740,648 )
18日目
670,456
( 737,502 )
18日目
783,080
( 861,388 )
18日目
684,287
( 752,716 )
18日目
645,253
( 709,778 )
18日目
646,663
( 711,329 )
18日目
622,624
( 684,886 )
19日目
667,983
( 734,781 )
18日目
646,779
( 711,457 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄形低重心
・高精度/高剛性
・設置工数削減
・質量約37%減
・ワークのモータへの干渉なし
・ベルト駆動

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格187,820-91,302 -80,592 -182,611 -73,986 -215,791 -
通常出荷日18日目〜19日目19日目18日目〜19日目19日目
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類スライダスライダスライダスライダロッドスライダ
駆動方式ベルトベルト転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ
ガイドありありありありなしあり
位置検出アブソリュートアブソリュートアブソリュートアブソリュートアブソリュートアブソリュート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング