メカニカル部品技術窓口

注1)テーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに配置されています。

注1)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに配置されています。
| 型番 | LEJB40S2・6/T6 | LEJB63S3・7/T7 | ||
|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 200,300,400,500,600,700,800 900,1000,1200,1500,2000 | 300,400,500,600,700,800 900,1000,1200,1500,2000,3000 | |
| 可搬質量[kg] | 水平 | 20(ストローク1,000mm以上は10) | 30 | |
| 速度[mm/s] | 2,000 | 3,000 | ||
| 最大加減速度[mm/s2] | 20,000 | |||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.04 | |||
| ロストモーション[mm]注1) | 0.1以下 | |||
| リード[mm] | 27 | 42 | ||
| 耐衝撃[m/s2]/耐振動[m/s2]注2) | 50/20 | |||
| 駆動方式 | ベルト | |||
| ガイド方式 | リニアガイド | |||
| 許容外部抵抗[N] | 20 | |||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||
| 回生オプション | 速度、搬送質量により必要な場合があります。 | |||
| 電 気 仕 様 | モータ出力[W]/サイズ[mm] | 100/□40 | 200/□60 | |
| モータ種類 | ACサーボモータ(AC100/200V) | |||
| エンコーダ | モータ種類S2,S3:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072p/rev) モータ種類S6,S7:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262144p/rev) モータ種類T6,T7:アブソリュート22ビットエンコーダ(分解能:4194304p/rev) | |||
| 消費電力[W]注3) | 水平 | 65 | 190 | |
| 垂直 | - | - | ||
| 運転待機電力[W]注4) | 水平 | 2 | 2 | |
| 垂直 | - | - | ||
| 瞬時最大電力[W]注5) | 445 | 725 | ||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注6) | 無励磁作動型 | ||
| 保持力[N] | 60 | 157 | ||
| 消費電力[W]at20℃注7) | 6.3 | 7.9 | ||
| 定格電圧[V] | DC24(-10%~0) | |||
注1)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注2)耐衝撃…落下式衝撃試験で、ベルトの送り方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、ベルトの送り方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注3)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注4)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注5)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注6)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注7)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注8)センサ用マグネット位置はテーブルセンター位置となります。
注9)テーブル移動範囲の両エンド端に衝突させないでください。
また、位置決めの運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないでください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
240,476円 ( 264,524円 ) | 19日目 |
325,659円 ( 358,225円 ) | 19日目 |
273,613円 ( 300,974円 ) | 18日目 |
270,932円 ( 298,025円 ) | 19日目 |
334,542円 ( 367,996円 ) | 19日目 |
336,128円 ( 369,741円 ) | 19日目 |
280,906円 ( 308,997円 ) | 18日目 |
342,156円 ( 376,372円 ) | 19日目 |
355,955円 ( 391,551円 ) | 19日目 |
251,581円 ( 276,739円 ) | 19日目 |
315,189円 ( 346,708円 ) | 19日目 |
316,776円 ( 348,454円 ) | 19日目 |
315,189円 ( 346,708円 ) | 19日目 |
316,776円 ( 348,454円 ) | 19日目 |
322,803円 ( 355,083円 ) | 19日目 |
322,803円 ( 355,083円 ) | 19日目 |
253,643円 ( 279,007円 ) | 19日目 |
317,251円 ( 348,976円 ) | 19日目 |
318,837円 ( 350,721円 ) | 19日目 |
317,251円 ( 348,976円 ) | 19日目 |
318,837円 ( 350,721円 ) | 19日目 |
280,846円 ( 308,931円 ) | 18日目 |
213,577円 ( 234,935円 ) | 18日目 |
286,468円 ( 315,115円 ) | 18日目 |
263,160円 ( 289,476円 ) | 19日目 |
303,695円 ( 334,065円 ) | 18日目 |
371,500円 ( 408,650円 ) | 19日目 |
309,947円 ( 340,942円 ) | 18日目 |
282,469円 ( 310,716円 ) | 18日目 |
345,486円 ( 380,035円 ) | 19日目 |
258,560円 ( 284,416円 ) | 19日目 |
343,743円 ( 378,117円 ) | 19日目 |
352,626円 ( 387,889円 ) | 19日目 |
354,210円 ( 389,631円 ) | 19日目 |
352,626円 ( 387,889円 ) | 19日目 |
354,210円 ( 389,631円 ) | 19日目 |
295,751円 ( 325,326円 ) | 18日目 |
374,039円 ( 411,443円 ) | 19日目 |
334,859円 ( 368,345円 ) | 19日目 |
334,859円 ( 368,345円 ) | 19日目 |
271,725円 ( 298,898円 ) | 19日目 |
335,334円 ( 368,867円 ) | 19日目 |
336,920円 ( 370,612円 ) | 19日目 |
335,334円 ( 368,867円 ) | 19日目 |
336,920円 ( 370,612円 ) | 19日目 |
343,425円 ( 377,768円 ) | 19日目 |
343,425円 ( 377,768円 ) | 19日目 |
389,584円 ( 428,542円 ) | 19日目 |
389,584円 ( 428,542円 ) | 18日目 |
360,555円 ( 396,611円 ) | 19日目 |
285,685円 ( 314,254円 ) | 18日目 |
307,257円 ( 337,983円 ) | 18日目 |
370,866円 ( 407,953円 ) | 18日目 |
372,452円 ( 409,697円 ) | 18日目 |
259,548円 ( 285,503円 ) | 18日目 |
311,769円 ( 342,946円 ) | 18日目 |
379,749円 ( 417,724円 ) | 19日目 |
381,335円 ( 419,469円 ) | 19日目 |
318,020円 ( 349,822円 ) | 18日目 |
387,364円 ( 426,100円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):98,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):104,400円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~